Uma das principais vantagens da Gates é a amplitude e a adaptabilidade do nosso portifólio de correias de poliuretano. A nossa vasta seleção de soluções evolui continuamente para responder às exigências em constante mudança do mercado, assegurando que a sua empresa está equipada com as ferramentas ideais para cada aplicação única.
A sua aplicação exige correias de poliuretano adaptadas a necessidades específicas de desempenho? A Gates oferece uma extensa seleção de mais de 30 coberturas exclusivas coextrudidas e pós-laminados para fazer face até aos requisitos mais exigentes, incluindo fricção optimizada, resistência química e condutividade estática. Oferecemos também uma gama de acabamentos de superfície especializados - desde arestas e superfícies retificadas com precisão até tolerâncias apertadas, até perfuração, ranhura e maquinação CNC de contornos tridimensionais - para que possa confiar na Gates para a solução personalizada de que necessita.
A nossa extensa linha de correias planas de poliuretano de baixa elasticidade proporciona um elevado desempenho em aplicações de elevação e posicionamento. Para suportar cargas pesadas com um movimento suave e sem vibrações, as nossas correias planas Synchro-Power de poliuretano são reforçadas com aço para uma resistência à tração e rigidez superiores e têm extremidades seladas para eliminar o desgaste e aumentar a resistência à corrosão para uma vida útil mais longa da correia.
Frequentemente utilizadas quando é necessário um posicionamento preciso do produto ou uma largura extra da correia, as correias Synchro-Power Wide de poliuretano são ideais para o transporte síncrono, indexação rápida e processamento automatizado. Construídas para suportar grandes volumes, a sua tensão uniforme e a construção paralela do cordonel permitem uma maior velocidade de produção e um melhor rastreio, ao mesmo tempo que eliminam o cordão exposto.
As correias perfiladas podem ser personalizadas com perfis soldados para satisfazer os requisitos específicos da sua aplicação. Mais de 2000 designs de perfis de correia de poliuretano já estão disponíveis no nosso extenso inventário, mas se nenhum deles se adequar, os nossos engenheiros de aplicação ajudarão a desenvolver novos perfis personalizados de poliuretano resistente que se tornarão parte integrante da correia através da ligação térmica.
Para soluções de correias de alta velocidade e duradouras, pode confiar nas correias sincronizadoras, que garantem 100% de confiabilidade nas mais diversas circunstâncias. A correia de transmissão LRB-45 da Gates oferece um desenho de diamante serrilhado de alto atrito para menor deslizamento na parte superior, enquanto o tecido de baixo atrito na parte inferior evita o acúmulo de estática. A incorporação de coronéis de aramida garante menor elasticidade e maior vida útil em comparação com outras correias.
Projetada para atender aos exigentes requisitos de transportadores de acumulação de alta velocidade e pressão zero, a correia Gates LRB-77 tem demonstrado excelente desempenho há quase uma década. A guia em V integrada para a ranhura do rolo de pressão garante um encaixe preciso e o alinhamento adequado da correia, enquanto o poliuretano resistente à abrasão e de longa duração fornece força motriz aos rolos transportadores, e os elementos de tração de aramida mantêm a tensão adequada.
Qualquer que seja o seu setor, nós temos a solução. Veja como o podemos ajudar a levar a sua operação a novos níveis de produtividade e excelência.