LIDERANDO A REVOLUÇÃO DAS DUAS RODAS 

MOUNTAIN BIKES:
PROPORCIONANDO AVENTURAS DE ALTO NÍVEL

Os ciclistas de mountain bike aproveitam melhorias notáveis no desempenho e na experiência de condução graças à integração dos sistemas de transmissão por correia da Gates. Ao reduzir a massa não suspensa, as nossas transmissões por correia melhoram a reatividade e o comportamento da bicicleta para uma condução mais suave e eficiente. Como sempre, a Gates está na vanguarda da inovação, permitindo que os primeiros utilizadores façam avançar o mountain biking.

 

EBIKES:
IMPULSIONANDO OS AVANÇOS NO DESEMPENHO

As bicicletas eléctricas constituem o segmento de crescimento mais rápido na expansão da indústria de bicicletas. As transmissões por correia da Gates estão guiando as inovações que moldam esta transformação, juntamente com os avanços na longevidade da bateria e na eficiência do motor, para além de uma gama crescente de funcionalidades inteligentes. Reduzindo o ruído e resistindo à fadiga por flexão, a nossa tecnologia de transmissão por correia proporciona um desempenho inquestionável aos utilizadores de eBike

 

CICLISMO URBANO:
PROMOVENDO CIDADES ACESSÍVEIS PARA BICICLETAS

As cidades de todo o mundo estão se tornando mais acessíveis para ciclistas, reconhecendo a importância do ciclismo urbano para enfrentar os desafios crescentes das emissões, do trânsito e da falta de local de estacionamento. Iniciativas como as reduções fiscais para o transporte de bicicleta para o trabalho estão incentivando as pessoas a colher benefícios para a sua saúde, bem-estar e finanças. Estamos impulsionando os avanços nos programas de partilha e aluguel de bicicletas a baixo custo para viagens curtas e transportes de última milha. As transmissões por correia da Gates podem reduzir significativamente os custos de manutenção da frota e melhorar a experiência do condutor.

 

UCI DOWNHILL MTB WORLD CUP: A BOLSA DE 100 MIL EUROS COM CORREIA

A corrida de mountain bike (MTB) sempre foi um esporte cheio de adrenalina que leva os ciclistas e a tecnologia das bicicletas ao limite — e agora Gates aumentou as apostas. Vamos conceder um prêmio enorme de € 100.000 ao primeiro ciclista de elite a vencer uma corrida da Copa do Mundo de MTB Downhill da Union Cycliste Internationale (UCI) em uma bicicleta com correia Gates. É nada menos que uma emoção por minuto.

 

SAIBA MAIS

EXPERIMENTE A TRANSMISSÃO POR CORREIA GATES 

Não é apenas a melhor transmissão de alta quilometragem do mercado de bicicletas, mas também o único sistema de transmissão por correia projetado especificamente para bicicletas. Não há elasticidade, ferrugem e nenhuma necessidade de lubrificação. Nossas transmissões por correia geralmente duram de duas a três vezes mais do que correntes de metal, graças à avançada tecnologia de cordonel de tração de fibra de carbono, o que também proporciona uma notável relação resistência-peso.

 

Os sistemas Gates Belt Drive são instalados em milhares de modelos em todo o mundo: e-bikes, bicicletas de carga e de deslocamento, mountain bikes, bicicletas de trekking e turismo e até mesmo bicicletas ergométricas.

 

SOLUÇÕES DE SISTEMAS DE CORREIA DA GATES  

 

TECNOLOGIA REVOLUCIONÁRIA,
EXCELENTE DESEMPENHO DA CORREIA DE CARBONO

An icon featuring a droplet with a sparkle

LIMPA

An icon symbolizing quiet operation, showing a speaker with a line through it.

SILENCIOSA

An icon representing smooth operation with three wavy lines.

SUAVE

An icon depicting a strong, durable belt drive system.

RESISTENTE

REVOLUCIONAR COM A TRANSMISSÃO POR CORREIA GATES

Pronto para a tecnologia de ponta de acionamento por correia? Explore soluções inovadoras de ciclismo adaptadas às suas necessidades - contacte-nos hoje.  

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

INOVAÇÕES & SOLUÇÕES PARA BICICLETAS & EBIKES

RECURSOS EM DESTAQUE

Person using bike-sharing app on phone near parked bikes.

GATES MOBILE TENSIONING APP

Meça sonoramente a tensão da sua correia de transmissão Gates. Basta tocar na sua correia como se fosse uma corda de guitarra e deixar que o microfone do seu celular leia a frequência da vibração. Compare-a com o gráfico da aplicação para ver se é necessário ajustar a tensão.

a white bicycle using belt drives and with special Intelligent lock

VERIFICAÇÃO DA SANIDADE DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO GATES

Os gestores de produto, empresários ou entusiastas do ciclismo que concebem um quadro compatível com transmissão por correia podem "verificar a sanidade" das especificações para garantir que os cálculos funcionam como planeado. Alterar os parâmetros conforme necessário e gerar tantas linhas de resultados quantas as desejadas. Para além disso, compare os resultados com uma bicicleta normal, utilize a nossa Calculadora de Distância Central Gates ou tire partido do nosso Configurador de eBike Gates.

 Blurry belt drive highlighted on a black background, labeled “Bicycle Drive Assistant.”

ASSISTENTE DE TRANSMISSÃO DE BICICLETAS

Acesse o Assistente de Transmissão de Bicicletas no Design Power para ajudá-lo com novos projetos de transmissão por correia Gates. Desenvolvido para Gerentes de Produto e fabricantes de equipamentos originais (OEs) que trabalham com os motores e cubos mais recentes, o Assistente de Transmissão de Bicicletas ajuda a prevenir erros de especificação e seleções incorretas de transmissão.

Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre bicicletas e ebikes.