Garantia Limitada

Os produtos são garantidos contra defeitos de material ou de fabricação durante toda a vida útil dos Produtos (ou pelo intervalo de substituição recomendado publicado e especificado pela Gates). A Gates, a seu critério, substituirá ou reparará quaisquer Produtos comprovadamente defeituosos em material ou fabricação durante o período de garantia. Este é o único recurso em caso de violação da garantia. Alteração de cor ou diferença de tonalidade não são cobertas pela garantia Esta garantia será anulada se o defeito for causado por instalação, uso ou manutenção inadequados dos Produtos, ou se os Produtos forem utilizados em corridas ou competições. Os Produtos não são garantidos quanto à conformidade com leis que possam se aplicar a usos não especificados nos materiais relacionados, como, por exemplo, uso em aviação tripulada ou não tripulada ou em aplicações de suporte à vida. TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SÃO EXPRESSAMENTE REJEITADAS. 

 

A falta de substituição das correias sincronizadoras (timing belts) ou de outros produtos Gates, conforme especificado, pode resultar em danos catastróficos ao motor ou ao equipamento, pelos quais a Gates isenta-se de toda e qualquer responsabilidade, na medida permitida pela legislação aplicável.