TENDÊNCIAS EM DATA CENTERS

EVOLUÇÃO DA IA:
A ASCENSÃO DO ARREFECIMENTO LÍQUIDO  

IA, aprendizado de máquina e computação de alto desempenho estão levando os data centers a novos patamares de potência e eficiência — e também geram calor sem precedentes. As soluções avançadas de gerenciamento térmico da Gates — incluindo mangueiras de resfriamento Data Master™ e componentes de transferência de fluidos projetados — ajudam os data centers a distribuir e remover o calor com eficiência, evitando limitação térmica, falhas de servidor e tempo de inatividade não planejado.

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:
AUMENTO DO CALOR, AUMENTO DOS DESAFIOS, AUMENTO DA CAPACIDADE DE COLHEITA 

Os data centers enfrentam um intenso escrutínio em relação ao consumo de energia e água. Alcançar metas ESG agressivas exige estratégias de gerenciamento térmico mais inteligentes e eficientes. Operadores com visão de futuro estão investindo em sistemas de circuito fechado, materiais recicláveis ​​e componentes de economia de energia que se alinham com metas ambientais e de redução de custos de longo prazo. As mangueiras de resfriamento de alto desempenho e as bombas d'água elétricas de baixo consumo de energia da Gates oferecem resfriamento a líquido de alto fluxo e baixa permeação, otimizando o gerenciamento térmico e reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais.

 

FALHAS CUSTARAM CARO:
RESFRIAMENTO DE MISSÃO CRÍTICA IMPORTA 

Data centers impulsionam transações financeiras, serviços em nuvem, saúde e comunicações globais — quando eles caem, o mundo sente. Mesmo minutos de inatividade podem significar milhões em perdas, corrupção de dados ou interrupções de serviço. As soluções de gerenciamento térmico da Gates garantem confiabilidade para data centers de hiperescala, colocation e corporativos — porque, em um mundo que nunca para, seu sistema de resfriamento também não pode parar.

 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA. INOVAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECIAL

Com mais de 100 anos de experiência em gerenciamento térmico, desde refrigeração automotiva até HVAC industrial, a Gates é confiável para oferecer desempenho nos sistemas mais críticos. Nossas bombas d'água elétricas ThermalPro™ são projetadas especificamente para ambientes de data center, utilizando motores de fluxo axial avançados que são até 25% mais eficientes do que os projetos tradicionais.

 

Compactas e escaláveis, essas bombas atingem vazões de até 400 L/min, suportam sistemas de 12V a 800V e são compatíveis com refrigerantes à base de glicol e dielétricos, tornando-as uma solução pronta para o futuro para arquiteturas de refrigeração imersivas e de alta densidade.

EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM SOLUÇÕES AVANÇADAS DE RESFRIAMENTO  

Há mais de um século, a Gates está na vanguarda da energia fluida e do gerenciamento térmico, soluções de engenharia que mantêm as indústrias em funcionamento. À medida que a demanda por computação de alto desempenho cresce, nossa expertise em resfriamento de precisão garante soluções de gerenciamento térmico eficientes, confiáveis ​​e escaláveis ​​para a próxima geração de data centers.

 

• Engenharia em que você pode confiar

• Projetado para resfriamento de alto desempenho

 

DESCUBRA AS SOLUÇÕES GATES PARA AS NECESSIDADES DE REFRIGERAÇÃO DOS SEUS DATA CENTERS 

 

TECNOLOGIA INCOMPARÁVEL
EXCELENTE DESEMPENHO DE BOMBA D'ÁGUA ELÉTRICA, ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADA PELA GATES

Icon showing a crossed-out oil droplet, symbolizing no water or lubrication needed.

À PROVA DE VAZAMENTOS 

 

O DESIGN COM LADO ÚMIDO/LADO SECO PROTEGE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS

Monochrome icon of a computer alongside a gear wheel, illustrating the concept of OTA software functionality.

MONITORAMENTO INTEGRADO 

 

OS ALERTAS AJUDAM OS ENGENHEIROS A IDENTIFICAR ÁREAS PROBLEMÁTICAS RAPIDAMENTE PARA UMA RESOLUÇÃO MAIS ÁGIL

OPÇÕES PERSONALIZÁVEIS 

 

AJUDE A SUA EMPRESA A ATINGIR O SEU POTENCIAL DE ESCALABILIDADE COM DESIGNS PERSONALIZADOS

Circle icon easy installation hand holding wrench

FÁCIL DE INSTALAR 

 

ADEQUADO PARA VÁRIOS PROJETOS DE SISTEMAS DIFERENTES

DESCUBRA COMO A GATES IMPULSIONA O FUTURO 

Pronto para transformar sua operação? Explore o futuro da refrigeração de data centers com soluções personalizadas para suas necessidades.  

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

 

INOVAÇÕES E SOLUÇÕES REVOLUCIONÁRIAS EM RESFRIAMENTO

RECURSOS EM DESTAQUE

Row of illuminated data center server racks with glowing cables and blue-green lighting.

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES DE RESFRIAMENTO PARA DATA CENTER

Oferecemos soluções inovadoras e criativas para o setor de resfriamento de data centers graças à nossa experiência e abordagem de ponta. Essas soluções confiáveis ​​melhoram o desempenho e oferecem tranquilidade.

Gates Data Master MegaFlex industrial hoses in red and blue labels

MATERIAL DA FAMÍLIA DE MANGUEIRAS DATA MASTER

Confira a linha completa de mangueiras Data Master. Essas mangueiras oferecem soluções personalizadas para suas linhas de origem, racks de servidores e muito mais. 

Technician installing a hard drive into a server rack in a data center

FICHA TÉCNICA DA UQD PARA DATA CENTER

Sejam qual for a necessidade, a Gates oferece a conexão certa para aumentar a consistência e o fluxo em seus sistemas.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre nossas soluções para data centers hoje mesmo.