A INOVAÇÃO CONTÍNUA NÃO É APENAS O QUE FAZEMOS, É QUEM SOMOS
EFICIÊNCIA. PROJETADA.

Em 1945, Gates revolucionou a indústria ao inventar a primeira correia dentada, conhecida como correia sincronizadora. Em 1979, introduzimos a correia de acessórios, transformando a transmissão automotiva. Hoje, fabricantes automotivos e organizações de pós-venda confiam na Gates para as melhores soluções de transmissão de energia do mundo.

 

SABER MAIS SOBRE PROTEJA SEU CARRO

KITS DE SINCRONISMO

Existe um kit de sincronismo Gates® PowerGrip™ para praticamente todas as marcas e modelos de veículos (são mais de 43 milhões de aplicações de veículos), cada um desenvolvido como uma solução total para tornar a substituição completa da correia do motor mais rápida e conveniente. Todos os nossos kits cumprem ou excedem as normas do equipamento original em termos de vida útil, qualidade e desempenho.

 

KITS DE SINCRONISMO COM BOMBAS DE ÁGUA

Mais de 30 milhões de bombas de água Gates foram instaladas em veículos em todo o mundo. Para um arrefecimento eficiente e duradouro, cada kit PowerGrip com bomba de água inclui todos os componentes específicos do veículo necessários, numa única caixa: parafusos, ferramentas, molas do tensor, juntas e muito mais.

 

CORREIAS DENTADAS POWERGRIP

As correias sincronizadoras para automóveis da Gates proporcionam uma função, desempenho e ajuste superiores. Os revestimentos são infundidos com PTFE (politetrafluoroetileno) para reduzir as perdas por fricção e o corte dos dentes, e a borracha HNBR (nitrilo butadieno hidrogenado) de alta qualidade proporciona uma resistência superior ao calor e à contaminação. Os cordonéis de primeira qualidade fornecem a máxima resistência e o nylon reforçado com aramida aumenta a durabilidade e a vida útil.

 

TENSORES POWERGRIP

Os tensionadores de sincronismo Gates mantêm a tensão correta na correia dentada, garantindo a sincronização do virabrequim e do eixo de comando para uma operação precisa das válvulas e o desempenho ideal do motor. Projetados para alta resistência, baixo peso e operação silenciosa, eles são equivalentes aos originais — ou superiores — e são equipados com rolamentos premium. O selante composto resiste à contaminação em componentes metálicos.

 

POLIAS GUÍAS

As polias guias Gates são componentes essenciais no sistema de transmissão por correia dos acessórios, guiando as correias e mantendo a tensão para manter os acessórios do motor, como o alternador, a bomba da direção hidráulica e o compressor do ar condicionado funcionando sem problemas. As polias PowerGrip da Gates proporcionam um ajuste e desempenho com qualidade de equipamento original e são construídas para durar utilizando rolamentos de primeira qualidade. Resistentes ao sal, à sujidade, aos produtos químicos e a outros contaminantes sob o capot, estão disponíveis com superfícies lisas ou dentadas.

 

SAIBA MAIS SOBRE OS SISTEMAS DE ACIONAMENTO POR CORREIA DENTADA DA GATES

Quer tenha uma pergunta a fazer ou um desafio complexo para resolver, os nossos engenheiros de aplicação estão aqui para ajudar - contacte-nos hoje mesmo.

 

FALE COM UM ESPECIALISTA

DOMINANDO O SINCRONISMO DO MOTOR

O sistema de sincronismo assegura que as centenas de peças móveis no interior do motor se movem em perfeita sincronização. Uma pequena interrupção na sincronização pode fazer com que o motor funcione mal; uma grande interrupção fará com que o motor não funcione de forma alguma. Sabia que 95% das falhas de distribuição ocorrem depois de apenas a correia ser substituída? Veja este vídeo para saber como os nossos kits de sincronismo podem ajudá-lo a resolver ou evitar problemas.  

 

 

APLICAÇÕES DA CORREIA SINCRONIZADORA 

A MELHOR ESCOLHA PARA AUTOMÓVEIS

Ninguém faz correias dentadas melhor do que a Gates, o líder mundial em tecnologia de correias dentadas. Veja como as nossas correias OE ajudam a sua empresa a ir mais longe.

RECURSOS EM DESTAQUE

Navigates™ logo with a black background

NAVIGATES

NaviGates é o sistema de pesquisa inteligente que encontra rapidamente a peça de qualidade OE da Gates que você precisa. Pesquise por veículo, por número de peça (nosso ou de um concorrente) ou por tamanho.

Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre os sistemas de transmissão por correia dentada.