UMA MUDANÇA PARA
COMPONENTES HIDRÁULICOS RESISTENTES 

A Gates® MXG 5K foi desenvolvida para suportar temperaturas de funcionamento até 120ºC e testada com terminais GS para ultrapassar 1 milhão de ciclos de impulso, excedendo as especificações ISO 18752 350DC e SAE 100R13. As mangueiras MXG 5K vêm com XtraTuff™ Plus, uma cobertura para mangueiras que aproveita a experiência em ciência de materiais da Gates para proporcionar uma proteção superior contra o ozônio e 25x mais resistência à abrasão do que a nossa cobertura padrão.  

 

SAIBA MAIS SOBRE A MXG 5K

SOLUÇÕES PRÁTICAS PARA OS DESAFIOS ESPACIAIS

As avarias nas mangueiras hidráulicas podem provocar a parada das operações, causando interrupções dispendiosas. As mangueiras rígidas tradicionais são difíceis de instalar em espaços apertados, propensas a dobras e abrasão, e requerem substituições frequentes - aumentando os custos de mão de obra e manutenção. As mangueiras Gates MXG 5K, desenvolvidas para aplicações de impulso de alta pressão, proporcionam uma flexibilidade e durabilidade inigualáveis, mesmo em espaços confinados. Concebida para simplificar a instalação, reduzir o tempo de inatividade e aumentar a eficiência do sistema, a MXG 5K assegura um desempenho confiável para os seus desafios mais difíceis.

 

BAIXAR O POSTER DA MXG 5K

MANGUEIRA HIDRÁULICA MEGASYS MXG 5K

Utilizando os avanços da ciência dos materiais, a experiência em design e as tecnologias de processamento, desenvolvemos um tubo flexível hidráulico que não só excede o desempenho das construções tradicionais, como também melhora o seu funcionamento com um peso inferior e uma flexibilidade melhorada graças à nossa tecnologia patenteada Xpiral™. Nas operações em que as mangueiras hidráulicas são necessárias para uma vasta gama de equipamentos e cenários, a MXG destaca-se como uma substituta imediato das mangueiras em espiral convencionais. Não deixe espaço para erros; obtenha sempre um desempenho consistente e uma durabilidade excepcional.

MXG 5K COM COBERTURA XTRATUFF PLUS

Com a Gates, a mangueira de 5.000 psi conseguiu tornar-se mais leve, menor e mais flexível, ao mesmo tempo que se tornou mais resistente do que nunca. Os nossos avanços em pesquisa e desenvolvimento dão prioridade às necessidades do futuro: mangueiras compactas e ágeis construídas para um desempenho ótimo.

 

  • Construída com a nossa tecnologia patenteada de espiral trançada Xpiral
  • Supera o desempenho das construções em espiral padrão
  • A adição da cobertura XtraTuff Plus oferece 25 vezes mais resistência à abrasão do que as coberturas padrão

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Line drawing of a hand holding a feather representing light weight

25% MAIS LEVE

Para facilitar o manuseio e a instalação.

Circular order icon in black and white with inward arrow.

SIMPLIFIQUE SEUS PEDIDOS DE COMPONENTES HIDRÁULICOS

Um terminal para lidar com toda a linha de mangueiras MXG - terminais Gates GlobalSpiral™.

Icon of a flexible line bending with arrows in various directions.

COMPACTA E FLEXÍVEL

O mais recente padrão de excelência no campo exige um roteamento mais fácil e ergonômico.

circle icon with an illustration of a three surface layers on top of one another

CIÊNCIA DOS MATERIAIS PATENTEADA

Assegure-se de que as suas operações estão funcionando com o máximo desempenho com a tecnologia de última geração.

Circle icon with a snowflake and sun

VIDA ÚTIL NUMA GAMA DE TEMPERATURAS MAIS AMPLA

O MXG destaca-se em temperaturas entre -40°F e 250°F ou -40°C e 121°C.

Simple black and white icon of a flexible hose showing less force to bend.

35% MENOS FORÇA DE DOBRA

Reduz a fadiga dos trabalhadores e aumenta a produtividade.

Circle icons with a flame

RESISTÊNCIA À CHAMA CERTIFICADA PELA MSHA  

Certificado para alimentar as suas máquinas de mineiração.

EXCELÊNCIA EM OPERAÇÕES DE ELEVADO IMPULSO  

A mangueira hidráulica MXG foi concebida para se destacar em condições de impulso elevado, aumentando significativamente a sua vida útil. Isto significa menos substituições, custos de manutenção menores e um aumento significativo da eficiência operacional. Permita que os seus sistemas funcionem durante mais tempo, cumpra os objetivos de produção de forma consistente e mantenha um fluxo de trabalho estável com o Gates.

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

APLICAÇÕES EM MERCADOS INDUSTRIAIS

RECURSOS EM DESTAQUE

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

Uma aplicação de crimpagem online inovadora que fornece especificações precisas e atualizadas de mangueiras e terminais com uma interface de fácil utilização para resultados perfeitos a qualquer momento.

A collection of tools and a hose on a wooden table.

CALCULADORA DE PRESSÃO DE FLUXO DE FLUIDO

Evite quaisquer problemas relacionados a fluidos; fornecemos soluções criativas para detectar e corrigir com precisão problemas de fluxo, garantindo que sua máquina opere com eficiência máxima.

 The Hydraulic and Fleet Hose product catalog ensures the safety of your workers & equipment

CATÁLOGO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

O catálogo de produtos Mangueiras Hidráulicas garante a segurança dos seus trabalhadores e equipamento com informações detalhadas sobre peças, ferramentas de identificação e sugestões de montagem e instalação.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as nossas soluções de mangueiras hidráulicas MXG.