EFICIÊNCIA INTEGRADA NAS OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 

Com o aumento da automatização, os fabricantes procuram formas de aumentar a produtividade e a qualidade, reduzindo simultaneamente os custos.

 

As correias sincronizadoras PowerGrip GT4 oferecem uma transmissão de potência eficaz, reduzindo o tempo de inatividade causado pelo deslizamento da correia e assegurando um funcionamento consistente de braços robóticos, sistemas de transporte e outro equipamento crítico que necessite de precisão, resistência e velocidade. Isto significa um aumento do rendimento e redução dos custos de produção. 

 

EXPLORAR MAIS POWERGRIP GT4

ADAPTABILIDADE A MÁQUINAS PERSONALIZADAS 

Nas indústrias onde a maquinário personalizado é comum, é necessária uma solução adaptada às suas necessidades específicas. Das padarias à silvicultura, a PowerGrip GT4 ajuda na adequação às mudanças nos requisitos de produção, configurações de layout e diferentes materiais manuseados.

 

A vasta gama de tamanhos e configurações desta solução pode acomodar requisitos de design únicos e permitir ajustes, expansões ou reconfigurações fáceis, conforme necessário.  

 

SAIBA MAIS SOBRE AS SOLUÇÕES POWERGRIP

A ÚLTIMA PALAVRA EM TECNOLOGIA DE CORREIAS SINCRONIZADORAS

Necessidade de se adaptar a sistemas estreitos? A PowerGrip GT4 tem tudo o que é necessário, oferecendo mais potência em espaços apertados sem comprometer a eficiência. Concebida para indústrias que exigem o máximo desempenho, a PowerGrip eleva a transmissão de potência a um nível totalmente novo.

CARREGANDO COM POTÊNCIA SUPERIOR

Fabricada com tecnologia avançada e materiais de Elastômero Etileno, a correia sincronizadora PowerGrip GT4 pode transportar mais potência do que qualquer outra correia da sua classe. É a escolha certa para uma variedade de trabalhos, incluindo máquinas-ferramentas e indústrias de papel e têxteis, onde é necessário algo que seja resistente e não necessite de manutenção.

 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Minimalist logo that represents superior flexibility.

ELEVADA RESISTÊNCIA AO ALONGAMENTO

Significa menos trabalho de tensionamento ao longo do tempo.

Monochrome clock encircled, illustrating the concept of extended service life.

REVESTIMENTO DOS DENTES EM NYLON PARA UMA VIDA ÚTIL MAIS LONGA

Menos ciclos de substituição ao longo da vida da correia.

Icon showing a crossed-out oil droplet, symbolizing no water or lubrication needed.

SEM LUBRIFICAÇÃO E MENOS RETENSIONAMENTO

Assim, você pode se concentrar na produção em vez da manutenção.

Static-conductive symbol in black and white.

CONDUÇÃO ESTÁTICA SEGUNDO A NORMA ISO 9536

A segurança no local está em primeiro lugar. Certifique-se de utilizar sempre a correia certa.

A black and white image of a fist, representing improved ergonomics.

ERGONOMIA MELHORADA

Ruído inferior ao das soluções de corrente da concorrência.

Line drawing of a hand holding a feather representing light weight

MENOS PESO

Reduz a fadiga e o esforço durante a instalação.

Extended temperature icon in black and white displaying a thermometer.

MAIOR FAIXA DE TEMPERATURA

De -40°F a +248°F (-40°C a +120°C) com utilização intermitente até 284°F (140°C).

npi-icons-web

LARGURAS PADRÃO

12, 20,30, 50, 85 mm (8MGT); 40, 55, 85, 115, 170 mm (14MGT).

SOLUÇÕES E SUPORTE PERSONALIZADOS

A equipe da Gates está pronta para avaliar os requisitos exatos da sua aplicação e garantir que a PowerGrip GT4 é a solução ideal para as suas necessidades, tendo em consideração diferentes fatores como a carga, a velocidade e as condições ambientais.

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

APLICAÇÕES EM MERCADOS INDUSTRIAIS

RECURSOS EM DESTAQUE

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER

Crie desenhos personalizados ou verifique as suas necessidades de manutenção de correias com os nossos aplicativos para computador e móvel. O nosso sistema intuitivo identifica as melhores correias e componentes para os seus sistemas de acionamento por correia em V.

Two power transmission belts in black made of rubber.

CALCULADOR DE ECONOMIA - CONVERSÃO DE CORRENTE PARA CORREIA

Veja quanto você pode economizar se substituir as suas atuais transmissões por corrente por uma das nossas soluções de correias de qualidade superior.

Close-up of a conveyor belt showcasing numerous interlocking gears, highlighting intricate machinery in action.

CATÁLOGO DE PRODUTOS DE CORREIAS INDUSTRIAIS

Baixe o catálogo completo da Gates de Correias Industriais para encontrar os componentes de transmissão por correia perfeitos para a sua operação. Explore diferentes tamanhos, materiais e metais para criar soluções otimizadas.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as nossas soluções de transmissão por correia sincronizadora.