QUANDO A LIMPEZA É O MAIS IMPORTANTE
CONFIE NOS PRODUTOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL DA GATES

A limpeza industrial não é uma tarefa fácil. Há cantos difíceis, asfalto áspero e máquinas cobertas de sujeira e fuligem assando ao sol. A Gates possui uma extensa linha de produtos de limpeza industrial prontos para ajudar. Combine sua força com a nossa potência com a classificação de pressão extrema da Clean Master™ Plus 6000 ou conte com a precisão da mangueira Clean Master Washdown para trabalhos mais leves.

 

BAIXAR FOLHETO

DURABILIDADE PARA TRABALHOS PESADOS

Ao final do dia de trabalho, aproveite nossa mais alta resistência à abrasão e nosso poder de limpeza extremo para garantir que suas máquinas pesadas continuem funcionando em perfeitas condições. Reduza a fadiga dos trabalhadores, aumente a produtividade e manobre melhor em espaços apertados com a nossa mais nova integrante da linha de mangueiras Clean Master, a Clean Master Plus. Com capacidade para suportar 6.000 psi de pressão de trabalho, a Clean Master Plus oferece as mesmas qualidades excepcionais das versões padrão, com a vantagem de ser 50% mais flexível e 22% mais leve, em média, do que as mangueiras tradicionais de lavagem a pressão de 6.000 psi.

PRECISÃO PARA INTENSIDADE MÉDIA

Perfeitas para aplicações de processamento de alimentos, saneamento e lavagem de automóveis, a nossa linha de mangueiras para máquinas de lavar a pressão para serviços médios destaca-se na gama de 3.000 e 4.000 psi. Com a capacidade de trabalhar numa vasta gama de temperaturas e uma cobertura especialmente composta, o Clean Master 4000 oferece um desempenho de limpeza superior.

 

SOLUÇÕES DE BAIXA PRESSÃO

Baixa pressão não significa facilidade, e o setor da limpeza industrial sabe disso melhor do que ninguém. A nossa linha de mangueiras de lavagem pode lidar com uma ampla gama de complexidades, desde fábricas de processamento de alimentos até aos climas extremos. A Clean Master Washdown 1000 pode ser encomendado em várias cores e pode suportar os detergentes suaves específicos das aplicações industriais.

 

MONTAGENS PRÉ-FABRICADAS

Quando precisar de uma solução pronta para uso, escolha os nossos conjuntos de mangueiras para máquinas de lavar a pressão Clean Master. As mangueiras para lavadoras de pressão são montadas utilizando terminais Gates MegaCrimp™ com inserção em C e revestimento TuffCoat™. *Dependendo do tipo, as mangueiras de lavagem utilizam terminais MegaCrimp ou Gates GLX™).

 

SAIBA MAIS SOBRE OS TERMINAIS MEGACRIMP

ENCONTRE A SOLUÇÃO DE LIMPEZA INDUSTRIAL CERTA

Fale hoje mesmo com um dos membros da nossa Equipe de Aplicação de Produtos Fluid Power para saber qual a mangueira adequada para a sua aplicação específica de limpeza, lavagem ou máquina de lavar a pressão.

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

MELHOR DESEMPENHO SOB PRESSÃO

Desenvolvida com um tubo e uma cobertura de borracha sintética, esta mangueira de lavagem a pressão foi concebida para suportar as exigências intensas das aplicações industriais. O design é reforçado com fio de aço de alta resistência, o que lhe confere a força necessária para suportar pressões elevadas, mantendo a flexibilidade para um manuseio fácil. 

 

APLICAÇÕES DE LIMPEZA INDUSTRIAL

A MELHOR ESCOLHA PARA O SETOR INDUSTRIAL

As soluções de limpeza industrial da Gates ajudam a impulsionar a indústria. Veja como podemos ajudar a sua empresa a progredir - e a manter-se na vanguarda.

RECURSOS EM DESTAQUE

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

Um aplicativo inovador de crimpagem on-line que fornece especificações precisas e atualizadas de mangueiras e terminais com uma interface amigável para resultados perfeitos em qualquer lugar.

 The Hydraulic and Fleet Hose product catalog ensures the safety of your workers & equipment

HYDRAULIC HOSE PRODUCTS CATALOG

O catálogo de mangueiras hidráulicas garante a segurança dos seus trabalhadores e equipamento com informações detalhadas sobre peças, ferramentas de identificação e sugestões de montagem e instalação.

Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as soluções de limpeza industrial da Gates.