EFICIÊNCIA INICIAL - A SOLUÇÃO IDEAL PARA AS SUAS NECESSIDADES OPERACIONAIS 

Ao desenhar uma nova transmissão por correia, você precisa pensar nas necessidades de potência específicas do seu equipamento para determinar os melhores materiais, e a Gates pode ajudar. Com o Quad-Power 4, crie sistemas menores sem sacrificar a potência, eliminando o tempo de inatividade de re-tensão e as frequentes substituições de correias.  

 

BAIXAR FOLDER

    

FOLHETO DA FAMÍLIA DE CORREIAS EM V

TEMPO É DINHEIRO  

Quando cada segundo conta, confie nas vantagens da Quad-Power 4 para economizar tempo e melhorar sua operação em variadas aplicações.

 

BAIXE O CARTAZ PROMOCIONAL OFICIAL

GATES QUAD-POWER 4

Força inigualável, desempenho incomparável.

A SUA SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA TRABALHOS PESADOS

  • Tecnologia Quad-Power 4: Proporcionando uma capacidade de torque de última geração para uma transmissão de potência otimizada
  • Resistência à temperatura: Especialmente concebida para reduzir os danos e o desgaste em temperaturas extremamente altas e baixas (-70ºF a 250ºF ou -57°C a +121°C)
  • Resistência a óleos e produtos químicos: Cumpre as normas ARPM IP-3-2 para resistência a óleos e produtos químicos
  • Condução estática: Cumpre as normas de condutividade estática ARPM IP-3-3 e ISO 1813
  • Compatibilidade de comprimento da Gates: Permite a instalação de várias correias na mesma unidade sem medição

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Simple black and white icon of two wrenches, representing no maintenance needed

ELIMINAR O RE-TENSIONAMENTO  

Garanta uma produtividade ininterrupta com uma correia que não necessita de manutenção para re-tensão.

Lightning bolt and plus sign icon in black and white, symbolizing increased power.

ATÉ 30% DE AUMENTO DA POTÊNCIA NOMINAL*

Experimente um aumento substancial da capacidade de potência para melhorar as suas aplicações industriais.

 

*Em comparação com os produtos padrão da Gates

Monochrome clock encircled, illustrating the concept of extended service life.

VIDA ÚTIL DA CORREIA ATÉ 200% MAIS LONGA*

O novo composto de borracha de elastómero etileno (EE) garante uma maior durabilidade para melhorar os ciclos de substituição.

 

*Em comparação com os produtos padrão da Gates

Black and white speedometer icon symbolizing higher power density.

MAIOR DENSIDADE DE POTÊNCIA

Reduzir os custos antecipados, permitindo a utilização de polias mais estreitas e menos canais de correia.

ESTABELECENDO UM NOVO PADRÃO DE POTÊNCIA

Aproveite a densidade de potência significativa da Quad-Power 4. Fale hoje com um dos nossos especialistas em Aplicações de Produtos para saber como pode redesenhar a sua operação. 

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

ACIONAMENTOS MAIS ESTREITOS

SIGNIFICA MENOR CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE

A Quad-Power 4 aumenta a transmissão de potência em até 30% por unidade* para reduzir o stress no seu maquinário e diminuir o tamanho e o custo global das suas unidades.

 

ACIONAMENTO PADRÃO

6 CANAIS 5V

POTÊNCIA NOMINAL POR CANAL: 32

PESO TOTAL: 90 KG

 

ACIONAMENTO QUAD-POWER 4

4 CANAIS 5VX

POTÊNCIA NOMINAL POR CANAL: 50

PESO TOTAL: 69 KG

 

APLICAÇÕES EM MERCADOS FINAIS INDUSTRIAIS

RECURSOS EM DESTAQUE

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER

Crie desenhos personalizados ou verifique as suas necessidades de manutenção de correias com os nossos aplicativos para computador e móvel. O nosso sistema intuitivo identifica as melhores correias e componentes para os seus sistemas de acionamento por correia em V.

Download the full Gates Industrial Power Transmission catalog to find the perfect belt drive components for your operation.

CATÁLOGO DE PRODUTOS DE CORREIAS INDUSTRIAIS

Baixe o catálogo completo da Gates de Correias Industriais para encontrar os componentes de transmissão por correia perfeitos para a sua operação. Explore diferentes tamanhos, materiais e metais para criar soluções otimizadas.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as nossas soluções de correias em V.