QUALQUER QUE SEJA A PEÇA. QUALQUER QUE SEJA O DESAFIO. QUALQUER QUE SEJA AS CONDIÇÕES

LONGEVIDADE DOS ATIVOS
CONSTRUÍDO PARA DURAR, FEITO PARA FUNCIONAR  

Com a flutuação dos preços do petróleo e o aumento do controle dos custos operacionais, as empresas dão prioridade ao equipamento que oferece uma vida útil mais longa e uma manutenção reduzida. A Gates produz mangueiras, correias e soluções de potência de fluidos especificamente desenvolvidas para durabilidade e resistência ao desgaste, minimizando a necessidade de substituições frequentes. Os nossos produtos são projetados para suportar as exigências das aplicações de óleo e gás, ajudando as empresas a prolongar a vida útil dos ativos, minimizando o tempo de inatividade.  

 

SEGURANÇA DO TRABALHO
DESENVOLVIDO PARA A SEGURANÇA, COMPROVADO NO CAMPO 

À medida que as operações de óleo e gás avançam para ambientes mais difíceis e de alto risco, a segurança torna-se primordial. As empresas precisam de equipamentos em que possam confiar para proteger os trabalhadores e manter o desempenho. As soluções Gates cumprem as rigorosas normas de segurança da indústria e são submetidas a testes rigorosos para garantir a resiliência em aplicações críticas como perfuração, extração e processamento. Com coberturas resistentes à abrasão e capacidades de alta pressão, os nossos produtos foram desenvolvidos para suportar as condições mais difíceis, apoiando operações mais seguras em todo o setor.  

 

OTIMIZAÇÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 
SOLUÇÕES INOVADORAS PARA UMA EXECUÇÃO MAIS RÁPIDA 

Com uma procura imprevisível e uma maior concorrência global, as empresas de óleo e gás necessitam de parceiros confiáveis que as ajudem a manter a produtividade e a minimizar o tempo de inatividade. O compromisso da Gates com a tecnologia inovadora está no centro de tudo o que fazemos. A nossa tecnologia de ponta Retroactive Bonding (RAB) permite-nos reduzir consideravelmente os prazos de entrega, possibilitando mais agilidade do que a da concorrência. Os nossos produtos chegam no prazo certo, sempre, ajudando a maximizar o tempo de atividade e a produtividade.   

 

24 HORAS POR DIA, 365 DIAS POR ANO, O SEU TRABALHO INCANSÁVEL EXIGE MAIS

É por isso que "quase" não é suficiente. O setor precisa de um fornecedor de produtos de óleo e gás que compreenda isso. Confie na Gates: produtos confiáveis, qualidade inigualável, testes rigorosos no campo e prazos de entrega líderes na indústria. Exija tudo. Receba mais.

EXIJA UMA QUALIDADE INIGUALÁVEL  

Receba produtos com certificação API, qualidade, desempenho e segurança inquestionáveis.

 

Como a falha não é uma opção em aplicações exigentes de óleo e gás, os nossos produtos rigorosamente testados e certificados pela API são desenvolvidos para satisfazer estas necessidades continuamente, dia e noite. Confie no legado Gates® Black Gold™ para oferecer excelência em desempenho e segurança.

TECNOLOGIA LÍDER NA INDÚSTRIA

Black and white icon with an illustration of a shield with a check mark inside it

PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO API

A black and white seal icon symbolizing top-notch quality.

QUALIDADE INIGUALÁVEL

Ozone resistance minimalist logo in black and white

FORÇA GLOBAL, PRESENÇA LOCAL

A black and white illustration of a speedometer, featuring a classic speed icon design

VELOCIDADE INIGUALÁVEL

VISTORIAS ESPECIALIZADAS NO LOCAL PARA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

Os nossos especialistas realizam pesquisas exaustivas no campo, fornecendo relatórios detalhados e recomendações para uma conformidade, segurança e continuidade imcoparáveis. Tome medidas proativas para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a produtividade.  

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

 

INOVAÇÕES E SOLUÇÕES PARA O SETOR DE ÓLEO E GÁS

RECURSOS EM DESTAQUE

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

Um aplicativo inovador de crimpagem on-line que fornece especificações precisas e atualizadas de mangueiras e terminais com uma interface amigável para resultados perfeitos em qualquer lugar.

Onshore land rig in oil and gas industry at sunset.

CATÁLOGO DE PRODUTOS ÓLEO E GÁS

Explore a nossa gama completa de mangueiras, terminais produtos de equipamento adaptados à indústria do óleo e do gás.  

Powerful dredge pump for pumping highly abrasive liquids. Mining and processing plant.

GUIA DE CONEXÕES DE SEGURANÇA DE MANGUEIRAS INDUSTRIAIS

Operações seguras no local exigem um profundo entendimento de produtos, padrões da indústria e manutenção. Consulte nosso Guia de Conexões Seguras de Mangueiras Industriais para mais informações.  

Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as nossas soluções para óleo e gás.