Diga adeus às suposições com a integração perfeita dos catálogos de produtos mais recentes da Gates, mantendo suas especificações atualizadas e precisas. Seja para criar sistemas de transmissão síncronos, por correias trapezoidais ou por correias planas, o Design Power otimiza seus projetos para atender aos exigentes padrões de desempenho e confiabilidade. E agora, adicionamos uma melhoria inovadora ao nosso kit de ferramentas: suporte a projetos para produtos de poliuretano (PU) e poliuretano termoplástico (TPU). Isso não é apenas uma atualização, é uma mudança de paradigma em direção à eficiência que você realmente precisa. .
Economize tempo acessando o Gates Design Power pelo seu desktop ou navegador e mantenha sua base de engenharia de transmissão de potência diretamente na sua mesa
|
|
Você está em campo, imerso em um projeto, quando percebe que precisa alterar um projeto. Não precisa voltar ao escritório: com o aplicativo móvel Gates Design Power, você pode lidar com a situação imediatamente. Acesse seus projetos usando o módulo Facility Management, veja recomendações de produtos com um único toque e obtenha resultados em tempo real usando a câmera e o microfone integrados do seu dispositivo móvel. Nosso aplicativo móvel oferece a liberdade que você precisa.
|
|
Para engenheiros que enfrentam o desafio de otimizar sistemas de acionamento por correia de dois pontos, o módulo Design Flex Pro continua sendo um aliado confiável, analisando e comparando correias, polias dentadas e combinações de polias Gates para sua operação. Ele vai além, calculando a tensão de instalação, a tração da correia e a potência nominal com precisão, garantindo um desempenho confiável. O Design Flex Pro não apenas resolve problemas, como também capacita usuários iniciantes e experientes a criar projetos eficazes.
Projete acionamentos por correia complexos e multipontos para sua aplicação específica. Nosso software de engenharia para download permite que você projete comprimentos e tamanhos de polias, tanto em estoque quanto fora de estoque, com polias dentadas e condições personalizadas. Basta identificar um produto Gates específico, inserir as especificações do seu acionamento e o Gates Design IQ calculará a tensão da correia, a carga no eixo e o comprimento da correia para você.
O Gates Design Power agora oferece suporte a projetos de acionamento em TPU. Isso não é apenas uma atualização; é uma revolução em setores que exigem projetos de transporte, posicionamento, elevação e transmissão de energia especializada. Se correias de TPU são a sua solução, esta plataforma facilita a integração delas aos seus projetos. Mais opções, mais flexibilidade e mais maneiras de inovar.
ASSISTENTE DE TRANSMISSÃO DE BICICLETAS
Enfrentando problemas de compatibilidade e erros de projeto caros em transmissões de bicicletas? O módulo Bicycle Drive Assistant ajuda você a otimizar sistemas de transmissão por correia com precisão — acelerando o desenvolvimento e fornecendo planos de projeto confiáveis para eBikes, bicicletas de carga e modelos urbanos. Mantenha-se à frente com um design orientado por dados.
Procurando garantir um novo projeto e precisa de um orçamento rápido? Use um dos nossos módulos Design Power para criar sua nova transmissão e, em seguida, solicite um orçamento dos produtos de que precisa diretamente pelo aplicativo. Economize tempo usando uma única plataforma para gerenciar todas as etapas, do design ao orçamento.
Ou, se você estiver pronto para comprar, pule o processo de cotação e adicione facilmente os itens ao carrinho diretamente pelo aplicativo. Compre com confiança de distribuidores autorizados da Gates e tome decisões de design mais informadas visualizando a disponibilidade de estoque em tempo real nos armazéns deles.
Aprenda com um de nossos Especialistas em Vendas da Gates enquanto ele projeta um novo acionamento de TPU usando a Calculadora de Especificações de Correias. Um processo rápido de quatro etapas para inserir os detalhes do acionamento fornece todas as recomendações possíveis de correias de TPU da Gates para sua operação, para que você possa aprimorar seus acionamentos de correia existentes ou criar seu próximo sistema hoje mesmo
Em seguida, clique nas opções abaixo para explorar as playlists do Design Power no YouTube. De dicas rápidas de profissionais sobre como usar o software a webinars de treinamento completos sobre os módulos individuais, deixe nossa equipe de especialistas transformar você em um profissional do Design Power!
|
|
O Gates Design Power é pioneiro em soluções de design de autoatendimento de ponta para acionamentos de transmissão de energia. Veja você mesmo como podemos ajudar sua empresa a progredir e se manter na liderança.
O que é o Gates Design Power?
O Gates Design Power é uma plataforma digital de ponta que permite aos usuários projetar, analisar e otimizar sistemas de transmissão de energia para máxima eficiência. O sistema pode ser usado em aplicativos para desktop, dispositivos móveis e web, e está disponível mundialmente em 17 idiomas.
Como a integração com TPU aprimora a plataforma?
A integração de produtos TPU ao Design Power expande os recursos da plataforma com uma gama mais ampla de correias que oferecem maior flexibilidade e precisão, ideais para aplicações especializadas como farmacêutica, robótica e sistemas de elevação de elevadores.
O que é o módulo Design Power Bicycle Drive Assistant?
O módulo Bicycle Drive Assistant elimina as suposições na seleção de transmissões por correia para bicicletas. Seja sua empresa especializada em bicicletas urbanas, mountain bikes ou modelos de alto desempenho, este módulo ajuda você a encontrar os componentes certos e otimizar sua bike, do conceito à criação.
Quais setores se beneficiam mais dos produtos de TPU na plataforma?
Setores como logística, movimentação de materiais, embalagens e outros se beneficiam da durabilidade e da capacidade do TPU de funcionar em uma ampla variedade de ambientes.
Posso projetar correias de TPU para minhas aplicações usando o Gates Design Power?
Sim, o Design Power agora permite que você projete correias de TPU para suas aplicações, analise as forças das correias e otimize o desempenho para atender às suas necessidades específicas.
Existe alguma formação disponível para utilizar o Gates Design Power?
Sim, oferecemos tutoriais em vídeo e outros recursos de suporte, como a série de vídeos Design Power Pro Tips, para ajudar os usuários a aproveitar ao máximo a plataforma e maximizar seus recursos em seus designs.
Para quem foi criado o módulo Bicycle Drive Assistant?
O Gates Design Power Bicycle Drive Assistant foi criado para fabricantes de bicicletas OEM, oficinas de reparo que desejam conhecer as opções de correias de reposição e entusiastas do faça-você-mesmo que queiram otimizar suas bicicletas com produtos Gates Belt Drive.
O Gates Design Power é adequado tanto para principiantes como para utilizadores experientes?
Sim, quer seja um novato no design ou um profissional experiente, o Gates Design Power oferece ferramentas intuitivas e funcionalidades avançadas que se adaptam a todos os níveis de competências.
Que outras ferramentas a Gates oferece?
Para além do Gates Design Power, a Gates oferece várias outras ferramentas de autosserviço, como o eCrimp, uma ferramenta online que fornece acesso rápido a especificações de crimpagem e dados de produtos.
Onde o Gates Design Power está disponível?
O Design Power é otimizado para dispositivos móveis, web e desktop, permitindo que os usuários acessem ferramentas e recursos onde quer que estejam. Use os links nesta página ou baixe o aplicativo móvel na App Store e no Google Play.