TENDÊNCIAS PARA AVAC

MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CUSTOS MENORES PARA UM PRODUTIVIDADE MAIOR 

À medida que as exigências de eficiência energética remodelam a indústria de AVAC, a pressão é grande para fornecer sistemas de elevado desempenho que minimizem o consumo de energia. Com os edifícios a representarem quase um terço da utilização global de energia, os sistemas AVAC têm de ser resistentes e eficientes, mesmo em condições extremas.

 

As correias de transmissão de potência da Gates foram concebidas para enfrentar estes desafios, oferecendo um desempenho robusto e uma transferência de potência eficiente que ajudam a reduzir os custos de energia e a prolongar a vida útil do sistema. Ao escolher a Gates, você investe em soluções que apoiam operações sustentáveis e ajudam a otimizar cada watt de energia utilizado.

 

CONFIABILIDADE EM AMBIENTES DIFÍCEIS
MANTER-SE FRESCO INDEPENDENTEMENTE DO CLIMA 

Os sistemas AVAC lidam com condições muito difíceis. A humidade da chuva e da neve ou outros elementos como o vento e pequenos detritos podem desgastar os componentes e provocar a sua avaria prematura, aumentando os custos ou mesmo levando à substituição completa da unidade de tratamento de ar (AHU).

 

A confiabilidade nunca é questionada com os produtos Gates, temos a tecnologia para manter os seus sistemas de aquecimento e refrigeração funcionando nas melhores condições. As nossas mangueiras de arrefecimento e correias em V são suficientemente resistentes para suportar gamas de temperaturas extremas de -20ºC a 120ºC, assegurando também uma eficiência excepcional na transferência de potência.

 

OTIMIZAR A CONFIANÇA DA CLIMATIZAÇÃO COM QUAD-POWER™ 4

Esta correia em V livre de manutenção alimenta componentes cruciais como ventiladores, bombas e compressores com uma confiabilidade inabalável, mesmo nas condições mais adversas. Ao eliminar a necessidade de substituições frequentes e ao reduzir o risco de avarias, o Quad-Power 4 garante aos sistemas AVAC um desempenho estável e ininterrupto.  

PRECISÃO EM MOVIMENTO 

No que diz respeito ao AVAC, a Gates tem mais de um século de experiência, combinada com uma vontade incessante de inovação. Cada componente é submetido a testes rigorosos e abrangentes que simulam as condições reais de funcionamento do AVAC e é avaliado através de testes acelerados do ciclo de vida, ciclos térmicos e avaliações de suporte de carga para garantir que as nossas correias oferecem uma durabilidade e confiabilidade excepcionais durante períodos prolongados.

 

Os nossos elastômeros patenteados são formulados para suportar temperaturas extremas e resistir à degradação tipicamente causada pela elevada exposição térmica, óleo e outros factores ambientais. Incorporamos reforços de alta resistência, como fibras de aramida avançadas, para dar às nossas correias uma resistência à tração e uma flexibilidade inigualáveis.

 

 

SAIBA MAIS SOBRE AS NOSSAS SOLUÇÕES DE CORREIAS EM V INDIVIDUAIS PARA AVAC 

 

TECNOLOGIA LÍDER NA INDÚSTRIA
QUAD-POWER 4: CONFIE NA GATES PARA UMA RESISTÊNCIA INCOMPARÁVEL

Simple black and white icon of two wrenches, representing no maintenance needed

ELIMINAR O RE-TENSIONAMENTO

Lightning bolt and plus sign icon in black and white, symbolizing increased power.

ATÉ 30% DE AUMENTO DE POTÊNCIA EM COMPARAÇÃO COM OS PRODUTOS GATES PADRÃO

Monochrome clock encircled, illustrating the concept of extended service life.

ATÉ 200% MAIS TEMPO DE VIDA ÚTIL DA CORREIA EM COMPARAÇÃO COM OS PRODUTOS PADRÃO GATES

Black and white speedometer icon symbolizing higher power density.

MAIOR DENSIDADE DE POTÊNCIA

SOLUÇÕES SOB MEDIDA

Os nossos engenheiros especializados trabalham em estreita colaboração com você para compreender as suas especificações exactas e criar um produto que satisfaça os seus requisitos. Com a nossa tecnologia e materiais avançados, podemos produzir um produto com o melhor ajuste, forma e função. 

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

INOVAÇÕES E SOLUÇÕES AVAC

RECURSOS EM DESTAQUE

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER™ 

Crie designs personalizados ou introduza os seus requisitos de desempenho e condições de funcionamento para identificar rapidamente as correias e componentes mais adequados para os seus designs de acionamento de arrefecimento a ar.

A collection of tools and a hose on a wooden table.

CALCULADORA DE PRESSÃO DE FLUXO DE FLUIDO

Evite o tempo de inatividade e aumente a eficiência utilizando a nossa calculadora. Basta preenchê-locom o seu fluido de aplicação e as especificações da sua mangueira para identificar possíveis problemas operacionais.

Air conditioning (HVAC) installed on the roof of industrial buildings.

CALCULADORA DE PRESSÃO DE FLUXO DE AR

Descubra formas práticas de reduzir a manutenção, livrar-se de falhas nas mangueiras, poupar tempo de inatividade dispendioso e aumentar a eficiência operacional utilizando a Calculadora de Pressão de Fluxo de Ar Gates para compreender melhor os problemas de fluxo de ar na sua operação.

Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as nossas soluções AVAC.