LEVANDO O FITNESS PARA O PRÓXIMO NÍVEL  

ELEVANDO EQUIPAMENTOS DE EXERCÍCIO

Produtos de consumo de alto padrão dependem da qualidade da Gates para garantir desempenho superior para grandes entusiastas do universo fitness. Quando o treino é fora de casa, os proprietários de academias e seus membros têm confiança de que os sistemas de correias da Gates garantem experiências de treino suaves e agradáveis em todas as ocasiões.  

TRAZENDO EQUIPAMENTOS FITNESS PARA CASA

Os consumidores querem equipamentos de fitness para casa que funcionem de forma suave e silenciosa, com manutenção mínima. Como a alternativa moderna aos sistemas de corrente tradicionais,os sistemas de correias da Gates são a opção perfeita — e preferida — para academias em casa: sem barulho, sem complicações.

OFERECENDO DESEMPENHO DURADOURO

Confiáveis, eficientes e construídos para durar, os sistemas de correias da Gates são livres de lubrificação e praticamente sem manutenção. Sua construção robusta se traduz em uma vida útil mais longa para suas máquinas de fitness, em casa ou na academia. Menos tempo de inatividade significa mais tempo definindo o ritmo.

DESEMPENHO MÁXIMO PARA CADA TREINO

De esteiras a elípticos e bicicletas de exercício, nossas soluções oferecem desempenho limpo, silencioso, suave e resistente para cada treino.  

IMPULSIONANDO O DESIGN INOVADOR

Quando os engenheiros da Foundation Fitness estavam projetando a bicicleta FreeMotion (agora conhecida como Stages), eles entraram em contato com a Gates em busca das últimas inovações em transmissão por correia. As correias Gates foram usadas em aplicações como a revolucionária bicicleta de spinning FreeMotion, a Stages SB20 Smart Bike e o treinador inteligente Wahoo Kickr que mudou o jogo. A colaboração duradoura significa que os praticantes de exercícios em casa e os proprietários de estúdios de fitness que escolhem qualquer uma dessas bicicletas inteligentes da Stages Cycling ou Wahoo Fitness sabem o que estão fazendo.

DESEMPENHO EXCEPCIONAL
PARA TECNOLOGIA DE FITNESS

An icon featuring a droplet with a sparkle

LIMPA

An icon symbolizing quiet operation, showing a speaker with a line through it.

SILENCIOSA

An icon representing smooth operation with three wavy lines.

SUAVE

An icon depicting a strong, durable belt drive system.

RESISTENTE

FIQUE EM FORMA COM OS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO POR CORREIA GATES

Se você tem uma pergunta ou um desafio a resolver, nossos engenheiros de aplicação estão aqui para ajudar — entre em contato conosco hoje.

 

CONVERSE COM UM ESPECIALISTA

INOVAÇÕES E SOLUÇÕES EM FITNESS

RECURSOS EM DESTAQUE

heerful young african american woman reads message in phone and holds bottle of water in park, on city building background.

HOW TO BUY

Obtenha correias Gates ou sistemas completos de transmissão por correia Gates, seja você um distribuidor, um fabricante ou um usuário final.  

Gates Carbon Drive™ bike belt drive

GATES FITNESS BROCHURE

Descubra soluções de transmissão de fitness da Gates. Baixe sua cópia do PDF do folheto de Soluções de Transmissão de Fitness da Gates.

Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre Fitness.