PENSAMENTO ELÉTRICO:
DE FORNECEDOR A PARCEIRO

De maior eficiência a emissões mais baixas, na Gates pensamos no futuro. Nossa linha ThermalPro para transporte eletrificado é o resultado de investimentos significativos em eletrônica, software, design de motores, ciência dos materiais e dinâmica de fluidos computacional. Além de desenvolver equipamentos originais (OE) líderes de mercado e peças de reposição com precisão OE, apoiamos sua transição para o futuro com cobertura superior da frota de veículos, orientação dedicada à instalação, ferramentas profissionais, dicas técnicas perspicazes, treinamento abrangente e muito mais.

 

BAIXE NOSSO MATERIAL DA THERMALPRO 

BOMBAS D'ÁGUA ELÉTRICAS

Bombas d'água elétricas são cruciais em veículos eletrificados para o gerenciamento térmico eficiente, garantindo temperaturas ideais para a bateria e a eletrônica de potência, a fim de aprimorar o desempenho, a segurança e o consumo de energia. As bombas d'água avançadas da Gates oferecem vazões variáveis ​​e operam independentemente do motor, reduzindo a perda de energia e otimizando o consumo. Essa eficiência proporciona maior autonomia, um fator-chave na aceitação de veículos híbridos e elétricos pelo consumidor.

 

SAIBA MAIS

VÁLVULAS ELÉTRICAS DE REFRIGERAÇÃO  

As válvulas de arrefecimento elétricas Gates® ThermalPro são desenvolvidas, fabricadas e testadas de acordo com as normas de equipamento original ou superiores. Utilizados no aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) de automóveis, são controladas eletronicamente para monitorar e regular o líquido de refrigeração à medida que este flui do motor para o núcleo do aquecedor, mantendo as temperaturas mais seguras, eficazes e eficientes.

 

MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO

A Gates é líder global no mercado de mangueiras automotivas há quase um século, portanto, desenvolver a linha de mangueiras ThermalPro para veículos elétricos e híbridos foi uma evolução natural. Para manter as temperaturas ideais para aquecimento e resfriamento, as mangueiras ThermalPro oferecem excepcional resistência ao calor, atendendo ou excedendo as especificações do equipamento original. Utilizamos materiais de alta qualidade que resistem à permeação do líquido de arrefecimento e às flutuações de temperatura, e os sensores integrados e os conectores rápidos facilitam a montagem.

 

SAIBA MAIS SOBRE OS SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DA GATES HOJE MESMO

Entre em contato com os nossos engenheiros de aplicação de produtos para ajudar a resolver os seus desafios de gestão arrefecimento automotiva.

 

FALE COM UM ESPECIALISTA

IMPULSIONANDO O FUTURO DA MOBILIDADE ELÉTRICA

"Assistimos a uma mudança na nossa indústria e a uma mudança de foco para o pensamento elétrico e híbrido. Por isso, nos adaptamos". Veja como a Gates ajuda as oficinas de reposição na Noruega, um líder mundial em VEs. "

 

Veja como a Gates ajuda oficinas de reposição na Noruega, líder mundial em veículos elétricos (EVs).  

 

APLICAÇÕES THERMALPRO

A MELHOR ESCOLHA PARA AUTOMÓVEIS

As soluções de gestão térmica ThermalPro da Gates para transportes eletrificados estão ajudando a impulsionar a indústria automotiva. Veja como podemos ajudar a sua empresa a ir mais longe.

RECURSOS EM DESTAQUE

Navigates™ logo with a black background

NAVIGATES

NaviGates é o sistema de pesquisa inteligente que encontra rapidamente a peça de qualidade OE da Gates que você precisa. Pesquise por veículo, por número de peça (nosso ou de um concorrente) ou por tamanho.

Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre sistema de arrefecimento.