TENDÊNCIAS FUTURAS NA AGRICULTURA

EFICIÊNCIA E LONGEVIDADE
O TIMING É TUDO 

Na agricultura, as estações do ano ditam quando plantar e quando colher, e o tempo de inatividade pode arruinar meses de esforço. É por isso que o setor agrícola precisa de um parceiro que valorize a qualidade e a confiabilidade.

 

Os nossos especialistas em pesquisa e desenvolvimento efetuam testes exaustivos para garantir que as nossas soluções ajudem a manter as máquinas funcionando com o máximo desempenho, do nascer ao pôr do sol. Estamos empenhados em utilizar materiais de alta qualidade, leves e duradouros, permitindo aumentar a produção e prolongar a vida útil dos equipamentos para as próximas gerações.

 

 

EQUIPAMENTO MENOR, PESO MENOR
MAIOR CAPACIDADE DE COLHEITA 

Atualmente, vemos um aumento na quantidade de máquinas agrícolas compactas, impulsionada pelas vantagens de um equipamento mais leve e mais fácil de manobrar. As inovações da Gates em conjuntos de mangueiras hidráulicas de alta pressão não só reduzem a utilização de material para suportar equipamento agrícola mais leve, como também apresentam coberturas superiores, resistentes à abrasão, para combater o desgaste provocado pela fricção em máquinas com sistemas compactos.

 

JUNTOS IMPULSIONAMOS O FUTURO DA AGRICULTURA

No mundo da agricultura, só o melhor pode garantir o máximo desempenho e confiabilidade. É por isso que os principais fabricantes desse mercado, incluindo os líderes em inovação de equipamento agrícola, escolhem a Gates como um fornecedor de confiança.

GATES LIDERA NA CIÊNCIA DOS MATERIAIS 

A nossa tecnologia XtraTuff™ Plus, presente na mangueira hidráulica MegaSys™ MXT™, foi criada para suportar a abrasão severa e a exposição ao ozônio, as duas principais causas de desgaste no setor agrícola. Esta resistência avançada aumenta a longevidade, resultando numa diminuição das despesas de manutenção e substituição.

 

SAIBA MAIS SOBRE A INOVAÇÃO MXT 

 

TECNOLOGIA LÍDER NO SETOR: MXT XTP (XTRATUFF PLUS)
RESISTÊNCIA DURADOURA, CONCEBIDA PELA GATES

black and white icon showing a scale to determine weight

ATÉ 30% MAIS LEVE DO QUE A MANGUEIRA HIDRÁULICA PADRÃO

black and white icon showing a bent hose with couplings on the end

40% MENOS FORÇA DE DOBRA

black and white icon showing an American flag

PATENTEADA NOS ESTADOS UNIDOS

gates-web-icon-advantage-bk-abrasionresistant25x

25 VEZES MAIS RESISTENTE À ABRASÃO DO QUE AS COBERTURAS NORMAIS

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS PARA AS NECESSIDADES OPERACIONAIS

A Gates orgulha-se de fornecer uma abordagem prática para compreender os requisitos únicos das empresas agrícolas. Isto inclui avaliações e consultas no campo para identificar desafios e ajudá-las a criar produtos confiáveis e projetados para trabalharem supriondo as necessidades. 

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

INOVAÇÕES E SOLUÇÕES PARA A AGRICULTURA

RECURSOS EM DESTAQUE

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER

Crie designs únicos ou verifique se as correias precisam de manutenção com nosso app Design Power para computador e dispositivos móveis. O nosso sistema intuitivo identificará as correias e os componentes mais adequados para as transmissões por correias em V para trabalhos pesados.

A collection of tools and a hose on a wooden table.

CALCULADORA DE PRESSÃO DE FLUXO DE FLUIDO

Evite qualquer problemas de fluidos. Dispomos de soluções inovadoras para identificar e resolver problemas de fluxo com precisão, mantendo as máquinas de colheita no campo e as operações funcionando com a máxima eficiência.

Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre nossas inovações e soluções para Agricultura.