Silenciosas, leves e de funcionamento limpo, a família Gates® Poly Chain é reconhecida por sua extraordinária resistência e capacidade de carga. Incorporando cordonéis de aramida ou fibra de carbono patenteada pela Gates para alongamento mínimo, as correias Poly Chain possuem um perfil de dente curvilíneo que aumenta a resistência ao cisalhamento. O revestimento antiderrapante dos dentes em nylon reduz o atrito e elimina a necessidade de lubrificação.
Projetadas para lidar com distâncias centrais mais longas em altas capacidades de carga, as correias sincronizadoras Gates Poly Chain GT Carbon oferecem desempenho excepcional e excelentes economias em uma variedade de aplicações. Cordonéis de fibra de carbono proporcionam maior potência e compacidade. A construção durável de poliuretano resiste a produtos químicos, óleo e abrasão, proporcionando um sistema duradouro e livre de manutenção.
A mais recente tecnologia sincronizadora de borracha industrial da Gates, a PowerGrip GT4 é a correia de elastômero etileno de alto torque que aciona a maior capacidade de transmissão de potência do que qualquer correia de sua classe. Ela eleva a eficiência em acionamentos mais estreitos. E sem a necessidade de lubrificação ou tensionamento, não há necessidade de manutenção — melhorando seu tempo de atividade e produtividade.
As correias Gates PowerGrip GT2 Twin Power são de dois lados, transmitindo 100% da carga máxima classificada de qualquer lado, e permitindo a sincronização de ambas as superfícies de acionamento. O grande perfil de dente aumenta a capacidade de desempenho, lida com altas velocidades e suporta temperaturas extremas de -22°F a 212°F (-30°C a 100°C).
Assista a uma correia de 3/4 de polegada levantar um skid steer de 8.800 lb. Gates + ciência dos materiais + engenharia de processos = soluções inovadoras, mesmo nas condições mais exigentes.
As soluções de acionamento por correia Gates estão impulsionando a indústria. Veja como podemos ajudar seu negócio a avançar — e se manter à frente.