A grande variedade de aplicações, o avanço da tecnologia e as aplicações emergentes podem tornar a escolha da correia de transmissão industrial ideal uma tarefa complexa. Com nossa linha completa de correias em V sem revestimento, é mais fácil do que nunca encontrar uma solução projetada para suas necessidades específicas de aplicação, material e desempenho.
|
No cenário em constante mudança da transmissão de potência industrial, a Gates dá um passo à frente com a Quad-Power 4 — uma correia em V revolucionária projetada para redefinir seu custo total de propriedade, um divisor de águas para seu equipamento crítico.
Quando sua aplicação de transmissão de potência precisa de uma solução de alta potência, mas está limitada pelo peso do inversor ou pelo espaço físico, a resposta são as correias Super HC Dentes Moldados (MN). Ao aumentar significativamente a eficiência energética e reduzir as necessidades de manutenção, essa solução de seção estreita simplifica efetivamente as operações, reduz os custos operacionais e melhora o desempenho.
Construída para um desempenho superior em acionamentos de perfis clássicos para serviços pesados. A borda bruta, a construção em elastômero etileno (EE) e o design especial do dente moldado tornam a correia Tri-Power especialmente adequada para polias de pequeno diâmetro e acionamentos de tensionadores traseiros.
Projetada com tecnologia de cordonéis de esticamento mínimo, essa correia em V mantém a tensão estável durante toda a sua vida útil, eliminando a necessidade de períodos de rotação e retensionamento. Isso resulta em economia significativa de custos e mais tempo se concentrando no crescimento de sua operação.
As soluções de correia em V sem revestimento da Gates estão ajudando a impulsionar a indústria. Veja você mesmo como podemos ajudar sua empresa a progredir e se manter à frente.
Como as correias em V de elastômero de etileno (EE) se comparam às correias em V de borracha tradicionais em termos de durabilidade?
As correias em V de elastômero de etileno normalmente têm maior resistência ao desgaste, ao calor e a fatores ambientais, resultando em maior vida útil e requisitos de manutenção reduzidos.
Qual é a faixa de temperatura das correias em V de elastômero etileno (EE) da Gates?
As correias em V de elastômero etileno têm uma faixa de temperatura mais ampla em comparação com as correias em V de borracha tradicionais. Elas podem operar de forma eficaz em temperaturas que variam de -60° F a +250° F ou -51° C a +121° C.
Em quais setores as correias em V de elastômero etileno (EE) são mais eficazes?
Correias em V como a Super HC Molded Notch (MN) e a Tri-Power são ideais para vários setores, incluindo automotivo, HVAC, processamento de alimentos e maquinário pesado.
Quais requisitos de manutenção e vida útil posso esperar das correias em V de elastômero etileno (EE)?
Graças a seus materiais de alto desempenho e design inovador, essas correias em V têm uma vida útil mais longa e exigem manutenção menos frequente em comparação com as correias tradicionais.
As correias em V Super HC Molded Notch (MN) e Tri-Power são resistentes a condições ambientais adversas?
Sim, essas correias em V são projetadas para suportar uma ampla faixa de temperaturas e ter boa resistência à exposição ocasional a óleo e produtos químicos.
Como sei quando minha correia em V precisa ser substituída?
Sinais de uma correia de transmissão desgastada incluem ruídos agudos, rachaduras visíveis, deslizamento, vibração ou operação irregular de acessórios como o alternador.
Qual é a maneira correta de tensionar uma correia em V?
Sempre use um medidor de tensão de correia que indique tensão estática, como o medidor de tensão Gates Krikit® para determinar a tensão adequada na tabela de instalação. Se forem necessárias várias correias para um acionamento, divida a tensão pelo número de correias para obter a tensão por correia a ser medida. Etapa 1: Posicione a correia e ajuste a tensão para a tensão de instalação prescrita. Etapa 2: Ligue o sistema por cinco minutos. Etapa 3: Se a tensão da correia cair abaixo da faixa de tensão sugerida, retensione a correia até a tensão de instalação. Isso permitirá que a correia se encaixe e funcione na tensão sugerida depois de operar em condições normais de funcionamento.