Todas as correias CVT parecem semelhantes, mas o que importa é o que está por baixo da superfície. A potência do motor é transmitida à transmissão e às rodas por uma série de cordonéis dentro da correia. O que diferencia as correias Gates G-Force é a forma como tratamos esses cordonéis de fibra: utilizamos polímeros de borracha resistentes ao calor e ao desgaste. Isso significa que nossas correias alcançam excelente recuperação — em temperaturas de até 170 graus Celsius — sem vitrificação ou endurecimento. E testes em dinamômetro comprovam que as correias G-Force duram até cinco vezes mais do que outras correias de alto desempenho.
Feitas para superar as tarefas e trilhas mais difíceis, as correias CVT G-Force WorkHorse oferecem até o dobro da vida útil da linha G-Force padrão, além de 45% a mais de tolerância ao calor. Além de fornecer a potência necessária para transportar cargas pesadas em terrenos agressivos, você ganha durabilidade e resistência a rachaduras e desgaste impressionantes.
Projetadas para suportar as pedaladas mais radicais por dunas, desertos, montanhas e circuitos off-road, as correias CVT Gates G-Force RedLine foram exaustivamente testadas em laboratório e em campo. Elas suportam atrito extremo, força de compressão severa e calor excessivo gerado por altas acelerações, trocas de marcha frequentes para trás e cargas pesadas. Isso significa melhor aceleração, maior velocidade máxima, menor relação de velocidade e menos perda de energia em ambientes off-road extremos.
O piloto profissional canadense de UTV Mark Meyer conta como a troca para as correias CVT Gates G-Force RedLine transformou sua experiência de corrida. Além de descobrir que ele não teve mais nenhuma falha na correia desde a troca, você verá algumas imagens fantásticas das corridas mais extenuantes de Meyer na neve e na terra.
As soluções Gates Belt Drive não estão apenas revolucionando o desempenho de veículos esportivos e recreativos, mas também tornando o deslocamento urbano uma experiência mais limpa e silenciosa.