A SUA SOLUÇÃO DEFINITIVA
PARA UM MERCADO EM CRESCIMENTO

Dados recentes do relatório Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026 da IEA mostram que o consumo de eletricidade por data centers e indústrias relacionadas pode dobrar em um futuro próximo. O ambiente dos data centers está mudando rapidamente:

 

  • 20% de todos os data centers incluirão tecnologia de resfriamento líquido até 2026
  • Espera-se que a demanda elétrica da indústria de IA cresça pelo menos 10 vezes até 2026
  • Em média, 40% do consumo de eletricidade de um data center é usado em sistemas de arrefecimento
  • A substituição de 75% dos sistemas de resfriamento a ar por resfriamento líquido pode economizar cerca de 27% do consumo de eletricidade  

Nossa expertise e tecnologia de ponta nos permitem oferecer soluções inovadoras para o mercado de arrefecimento de data centers. Essas soluções confiáveis proporcionam tranquilidade e aumentam o desempenho.

 

BAIXE O CATÁLOGO DA LINHA

    

BAIXE O CATÁLOGO DA FAMÍLIA DE MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO DATA MASTER

"O arrefecimento de data centers é uma extensão natural do mercado para a Gates. A marca Gates é sinônimo de qualidade e confiabilidade, requisitos essenciais para operações em data centers. Temos décadas de experiência em aplicações de gerenciamento térmico, e isso nos posiciona bem para atuar em uma ampla variedade de aplicações — da eletrificação de veículos até aplicações industriais de alta potência, como o resfriamento de data centers".

 

Tom Pitstick, Presidente, Américas

TECNOLOGIAS EM EVOLUÇÃO

Como especialistas em arrefecimento, estamos prontos para enfrentar o desafio de fornecer soluções eficientes de resfriamento para data centers ao redor do mundo. A bomba elétrica ThermalPro™ dissipa o calor circulando o fluido em todo o sistema com a maior densidade de potência e eficiência disponíveis no mercado. Nossas bombas garantem um fluxo de refrigerante mais rápido e monitoram erros comuns que podem afetar as operações do data center, permitindo que seus equipamentos operem na temperatura ideal, mesmo em condições adversas.

 

 

SAIBA MAIS SOBRE AS BOMBAS THERMALPRO eWPs

LÍDERES EM TRANSMISSÃO DE FLUIDOS

Nossa experiência de gerações em soluções industriais de mangueiras de alta qualidade e confiabilidade nos capacita a criar soluções para as aplicações mais modernas. Com flexibilidade superior e design compacto, nossa mangueira de resfriamento Data Master™ é projetada para manter as operações do seu data center com desempenho máximo. Tubos adicionais de nylon, mangueiras à base de óleo e opções de grande diâmetro interno completam a linha de soluções para transporte de fluidos.

 

BAIXAR O GUIA TÉCNICO

 

VISITAR A PÁGINA DE INOVAÇÕES

VISITAR A PÁGINA DE INOVAÇÕES

A tendência é clara: os data centers estão migrando para sistemas de resfriamento líquido e de alto fluxo para lidar com a intensidade das operações modernas. É aí que entra a Data Master Megaflex™. Projetada especificamente para ambientes de alta demanda e alto fluxo, essa mangueira foi construída para enfrentar os desafios de grandes data centers e linhas de fonte crítica, ajudando você a expandir suas operações com instalação mais fácil, fluxo de refrigerante mais rápido e sistemas mais limpos.

 

BAIXAR A FICHA TÉCNICA

 

EXPLORAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A DATA MASTER MEGAFLEX

VANTAGEM DA DESCONECÇÃO DRY-BREAK PARA RESFRIAMENTO A LÍQUIDO

Quando se trata de conexões em data centers, entregamos o que realmente importa: altas taxas de fluxo e proteção contra vazamentos que mantêm seus racks funcionando quando outros estariam parados. Projetados para as altas demandas de fluxo dos racks de servidores modernos, os engates UQD da Gates não apenas conectam linhas de resfriamento — eles são feitos para desempenho sem vazamentos, desconexões dry-break e simplicidade sem uso de ferramentas. Nada mais de processos ineficientes de remoção de bandejas de servidores ou preocupação com pingos em componentes sensíveis. Com desempenho de engenharia precisa, mantenha seus racks mais frios e suas operações ininterruptas.

 

BAIXAR O FOLHETO DO PRODUTO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E REDUÇÃO DO RUÍDO

Os sistemas de resfriamento a ar dos data centers enfrentam dois grandes desafios: custos crescentes de energia por conta da ineficiência dos sistemas e ruído operacional perturbador. Nossas soluções premium de correias enfrentam ambos os problemas diretamente. Com tecnologia de cordonéis de baixa elasticidade, a linha premium de correias em V Quad-Power 4™ maximiza a densidade de potência e elimina o tempo de inatividade por retensionamento, oferecendo fluxo de ar e eficiência de resfriamento ideais. Além disso, seu design avançado reduz o ruído operacional, criando um ambiente mais silencioso e produtivo. Atualize para a Quad-Power 4 para uma solução mais inteligente e eficiente energeticamente para seus sistemas de tratamento de ar.

 

SABER MAIS SOBRE A QUAD-POWER 4

CONECTE-SE COM NOSSOS ESPECIALISTAS:
SOLUÇÕES PERSONALIZADAS E DESENVOLVIMENTO

Ao trabalhar com a Gates, você tem acesso a uma equipe de engenheiros que oferece à sua equipe confiança para utilizar as tecnologias mais recentes e aplicar as melhores práticas para otimizar o desempenho. Estamos aqui para ajudá-lo a se manter competitivo no mercado e melhorar continuamente seus produtos. De designs personalizados de correias até tubos de nylon moldados termicamente sob medida, nossos especialistas estão prontos para ajudar.

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

ESPECIALISTAS EM INOVAÇÃO

As inovações revolucionárias da Gates em data centers continuam com nosso material exclusivo de tubo EPDM curado com peróxido e livre de zinco, projetado para manter o refrigerante livre de detritos e contribuir para velocidades mais rápidas de fluxo. Essa tecnologia avançada estabelece um novo padrão para sistemas de resfriamento, oferecendo desempenho e confiabilidade superiores para os ambientes de data center mais exigentes.  

 

SAIBA MAIS SOBRE OS ENGATES UQD PARA DATA CENTER NO YOUTUBE

APLICAÇÕES EM DIVERSOS MERCADOS INDUSTRIAIS

A MELHOR ESCOLHA PARA USO INDUSTRIAL E FORA-DE-ESTRADA

As soluções de arrefecimento paradata centers estão ajudando a impulsionar a indústria. Veja por si mesmo os outros setores que a Gates está ajudando a liderar — e manter-se na liderança.

RECURSOS EM DESTAQUE

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER

Crie projetos personalizados de transmissão de potência ou insira seus requisitos de desempenho e condições de operação para identificar rapidamente as correias e componentes mais adequados para seus sistemas de resfriamento a ar.

A collection of tools and a hose on a wooden table.

CALCULADORA DE PRESSÃO DE FLUXO DE FLUIDO

Evite o tempo de inatividade e aumente a eficiência utilizando a nossa calculadora. Introduza o seu fluido de aplicação e as especificações da sua mangueira para identificar quaisquer problemas operacionais.

PERGUNTAS FREQUENTES

Nossas Bombas Elétricas ThermalPro e os tubos de mangueira em EPDM curado com peróxido melhoram o fluxo de refrigerante, maximizando a velocidade e a eficiência.

A Gates utiliza um material exclusivo de EPDM curado com peróxido e livre de zinco para manter o refrigerante limpo e sem detritos, prolongando a vida útil do sistema de resfriamento líquido.

Com certeza. Nossa mangueira Data Master Megaflex foi projetada para sistemas de alto fluxo e alta demanda, sendo perfeita para grandes data centers.

Sim. Nossas soluções, como as correias Poly Chain® GT™ Carbon™ e as correias em V Quad-Power 4, são projetadas para alta eficiência energética, ajudando a reduzir os custos operacionais enquanto mantêm o desempenho máximo.

Os contaminantes mais comuns incluem acúmulo de minerais, partículas de corrosão e crescimento microbiano. Esses elementos podem obstruir sistemas, reduzir a eficiência e danificar equipamentos.

O arrefecimento por líquido é mais eficiente para servidores de alta densidade, podendo reduzir o consumo de energia em até 27%. Soluções Gates, como as Bombas ThermalPro e as Mangueiras Data Master, otimizam o resfriamento líquido para melhor dissipação de calor.

As correias Quad-Power 4 da Gates são projetadas para operação silenciosa, reduzindo o ruído em sistemas AVAC sem comprometer o desempenho.

Sim, a Gates oferece designs personalizados de mangueiras, tubos moldados termicamente e configurações de correias sob medida para atender às suas necessidades específicas.

Soluções eficientes energeticamente, como as Bombas ThermalPro da Gates e as correias Quad-Power 4, reduzem o consumo de energia e os custos operacionais.

Mangueiras feitas com materiais premium, como a tecnologia MegaFlex da Gates, resistem a dobras, rachaduras e envelhecimento, garantindo desempenho duradouro.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas da indústria e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as soluções de resfriamento para data centers hoje mesmo.