POTÊNCIA COMPACTA, OTIMIZADA PELA GATES:
FLUXO AXIAL 

Os motores de fluxo axial, caracterizados por uma geometria de construção que alinha o fluxo magnético paralelamente ao eixo de rotação, proporcionam uma elevada relação potência/peso, ideal para veículos elétricos e híbridos em que o espaço é crítico. As bombas d'água eléctricas ThermalPro da Gates® resolvem os principais desafios, como a dissipação de calor, com um design único que isola os componentes eletrônicos do líquido de arrefecimento, aumentando a confiabilidade e a durabilidade. Oferecendo uma melhoria de eficiência de até 30% em relação aos produtos de fluxo radial padrão e opções flexíveis de montagem direta ou em chassis, a Gates permite que os OEM integrem motores de fluxo axial compactos e de elevado desempenho sem problemas. 

 

PLATAFORMA 130W-350W

    

PLATAFORMA 400W-2.5KW

DESEMPENHO VERSÁTIL, REFINADO PELA GATES:
FLUXO RADIAL 

Os motores de fluxo radial, com a sua estrutura cilíndrica e fluxo magnético perpendicular, são uma escolha de confiança devido à sua confiabilidade, escalabilidade e compatibilidade com os projetos de veículos existentes. Ao contrário dos motores de fluxo axial, oferecem uma maior versatilidade de aplicação, tornando-os ideais para motores de combustão interna, híbridos e veículos elétricos. As bombas'água eléctricas ThermalPro da Gates melhoram estes sistemas com um controle térmico preciso, uma maior eficiência energética e uma vida útil prolongada do motor. Com opções flexíveis de montagem direta ou no chassis e eletrônicos isolados do arrefecimento, a Gates fornece soluções rentáveis e de elevado desempenho para OEMs em diversas plataformas de veículos.   

 

PLATAFORMA 12-20W

    

PLATAFORMA 30W-120W

PARA ALÉM DO ARREFECIMENTO PADRÃO DO MOTOR

Os veículos atuais utilizam as bombas d'água elétricas Gates ThermalPro para aplicações automotivas, tais como aquecimento e arrefecimento da cabine, arrefecimento do turbo, arrefecimento do inversor e aquecimento e arrefecimento da bateria. Em todos os casos, as substituições de qualidade OE ou superior da Gates garantem um ajuste exato e uma instalação fácil.

 

  • Desenvolvida para um fluxo preciso de líquido de arrefecimento, controlado eletricamente, garantindo sempre a quantidade ideal de líquido
  • Desenvolvida para isolar completamente o conjunto eletrônico da potencial exposição a fluidos, melhorando a confiabilidade da bomba e a eficiência do motor
  • A energia electromagnética aciona os impulsores, eliminando a necessidade de rolamentos e orifícios de drenagem
  • Os nossos testes rigorosos garantem um desempenho ótimo em condições de condução intensas

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Icon showing a crossed-out oil droplet, symbolizing no water or lubrication needed.

CONCEPÇÃO DO ROTOR SECO

Prevenir a possível intrusão de líquido de arrefecimento nos componentes eletrônicos.

Icon of a person wearing hearing protection, symbolizing low noise levels.

MENOR NVH  

Desenvolvida para reduzir o ruído, a vibração e a aspereza.

Black and white icon with an illustration of a shield with a check mark inside it

COMPATÍVEL COM DIELÉTRICO  

Pode ser utilizada com líquidos de arrefecimento dielétricos isolantes.

Circle icon easy installation hand holding wrench

MONTAGEM DIRETA OU EM CHASSIS

Montagem opcional dependendo da aplicação.

Black and white speedometer icon symbolizing higher power density.

POTÊNCIA MODULAR E ESCALÁVEL  

De 12W a 2,5kW, dependendo dos requisitos da sua aplicação.

Lightning bolt and plus sign icon in black and white, symbolizing increased power.

TECNOLOGIA DE FLUXO AXIAL

Elevada transmissão de potência e maior eficiência energética em relação a um fluxo radial equivalente.

SAIBA MAIS SOBRE AS BOMBAS D'ÁGUA ELÉCTRICAS DA GATES HOJE MESMO

Para saber mais sobre as bombas d'água eléctricas Gates ThermalPro e as suas aplicações, basta entrar em contato com a nossa equipe de especialistas. 

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

APLICAÇÕES PARA AS BOMBAS D'ÁGUA ELÉTRICAS THERMALPRO

RECURSOS EM DESTAQUE

Navigates™ logo with a black background

NAVIGATES

NaviGates é o sistema de pesquisa inteligente que encontra rapidamente a peça de qualidade OE da Gates que você necessita. Pesquise por veículo, por número de peça (nosso ou de um concorrente) ou por dimensional.

Engineer in a hard hat and safety vest using a laptop.

INTRODUÇÃO À FAMÍLIA DE PRODUTOS THERMALPRO™

Baixe uma introdução à família de produtos ThermalPro e selecione os modelos CAD para a solução requerida pela sua aplicação.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as bombas d'água elétricas ThermalPro.