TENDÊNCIAS NO MANUSEIO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA 

AUTOMAÇÃO:
SATISFAZENDO A DEMANDA POR OPERAÇÕES MAIS RÁPIDAS   

À medida que a automação transforma a logística, a velocidade e a precisão são essenciais para satisfazer as crescentes expectativas dos consumidores. Os sistemas de armazém automatizados, o rastreio em tempo real e os sistemas de transporte de alta velocidade estão se tornando o padrão nos centros de distribuição em todo o mundo. A Gates está presente com correias e mangueiras desenvolvidas com precisão que se integram perfeitamente em sistemas automatizados, proporcionando um desempenho confiável para acompanhar as exigências de uma cadeia de fornecimento em rápida evolução.   

 

ADAPTABILIDADE:
CONSTRUINDO UMA CADEIA DE ABASTECIMENTO MAIS FORTE  

Os provedores de logística devem se adaptar às flutuações na demanda, interrupções globais e regulamentações em evolução. Construir uma cadeia de suprimentos resiliente é essencial para manter a estabilidade e a eficiência. A Gates oferece soluções robustas e duradouras que dão suporte a operações adaptáveis. Com produtos duráveis ​​projetados para minimizar o tempo de inatividade e suportar condições operacionais variadas, a Gates ajuda a manter as redes de logística funcionando sem problemas, mesmo em ambientes desafiadores. 

 

IMPACTO:
REDUZINDO OS RESÍDUOS, AUMENTANDO O VALOR  

À medida que as empresas de logística se esforçam para reduzir o consumo de energia, minimizar o desperdício e aumentar a eficiência operacional, o foco mudou para soluções que oferecem desempenho e valor de longo prazo. A Gates apoia esses esforços com correias de eficiência energética e mangueiras duráveis ​​e de baixa manutenção, projetadas para estender a vida útil do equipamento, reduzindo o desperdício operacional e melhorando a produtividade. Nossas soluções permitem que as empresas de logística atinjam suas metas de eficiência sem comprometer a confiabilidade ou a produtividade. 

 

IMPULSIONANDO O FUTURO DA LOGÍSTICA 

À medida que o comércio eletrônico, a entrega instantânea e as exigências de velocidade aumentam, a Gates inova continuamente com soluções avançadas de produtos e apoio logístico de ponta a ponta para te ajudar a enfrentar os desafios empresariais em evolução.

Desde aplicações de alto desempenho em sistemas de depósito automatizados até qualidade preparada para o futuro em toda a linha de produção, os nossos produtos de Transmissão de Energia, Poliuretano Termoplástico (TPU) e Fluid Power foram concebidos para otimizar as suas operações em todas as fases.

MUDE PARA SOLUÇÕES DE ACIONAMENTO POR CORREIA INDUSTRIAL GATES 

Com testes rigorosos, ciência avançada de materiais e engenharia de processo especializada, a Gates ajuda empresas de movimentação de materiais e logística a fazer a transição de correntes para sistemas de correia de alto desempenho. Nossas soluções reduzem o tempo de inatividade, a manutenção e os custos operacionais, eliminando as necessidades de lubrificação e retensionamento, ao mesmo tempo em que minimizam o ruído e a vibração. Descubra como nossa experiência em acionamento por correia pode otimizar seus sistemas.

 

SOLUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DE CORRENTES  

 

TECNOLOGIA LÍDER NA INDÚSTRIA
GATES® POLY CHAIN® GT™ CARBON™

Black and white speedometer icon symbolizing higher power density.

CORDONEL DE CARBONO RESISTENTE À TENSÃO PARA ALTA DENSIDADE DE POTÊNCIA

Icon representing strength and load capacity.

PERFIL CURVILÍNEO DOS DENTES PARA UMA ELEVADA RESISTÊNCIA AO CORTE E CAPACIDADE DE CARGA

Simple black and white icon of two wrenches, representing no maintenance needed

SEM NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO E RETENSIONAMENTO

Icon of a person wearing hearing protection, symbolizing low noise levels.

FUNCIONAMENTO SUAVE, COM BAIXO RUÍDO

PRONTO PARA MAXIMIZAR A PRODUTIVIDADE?

Com suporte de engenharia dedicado, a Gates fornece tecnologia comprovada e de baixa manutenção que mantém suas operações funcionando de forma suave e eficiente. Entre em contato com nossa equipe para impulsionar a produtividade e reduzir seu custo total de propriedade.  

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

 

SOLUÇÕES INOVADORAS PARA MANUSEIO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA

RECURSOS EM DESTAQUE

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER 

Obtenha acesso a um conjunto completo de ferramentas de design digital e modelos de desempenho com o Gates Design Power, tornando mais fácil do que nunca projetar sistemas precisos de acionamento por correia para uma ampla gama de aplicações.

Power transmission lines glowing at night, stretching across the landscape.

CALCULADORA DE ECONOMIA CHAIN TO BELT

Experimente a nossa calculadora de energia gratuita e veja quanto pode poupar ao mudar para as soluções de transmissão por correia sincronizadora da Gates.

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

Acesse especificações de crimpagem atualizadas para mangueiras e conjuntos hidráulicos e industriais da Gates, garantindo sempre conjuntos eficientes e de alta qualidade.

Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as nossas soluções de manuseio de materiais e logística.