BASE DE DADOS E-CRIMP™ NA NUVEM 

A criação de montagens com qualidade de fábrica requer precisão, conhecimento e, acima de tudo, consciência da segurança. É aí que o nosso Centro de Conhecimento Cortex Intelligence entra em ação. A nossa base de dados exclusiva que contém as especificações mais recentes dos produtos de mangueiras hidráulicas e industriais da Gates inclui instruções e diâmetro de crimpagem, e informações de manutenção/solução de problemas. Com o Gates Cortex Intelligence, o eCrimp está integrado com atualizações contínuas disponíveis através de Wi-Fi, assegurando acesso aos dados mais atualizados sobre produtos e crimpagem disponíveis.

 

EXPLORE ECRIMP

GATES GC20 CORTEX É LÍDER EM INOVAÇÃO HIDRÁULICA

A crimpadora versátil de nível superior projetado para montar produtos Gates usando um painel de controle intuitivo com tela sensível ao toque, diretamente vinculado às especificações do Gates eCrimp.

 UMA SOLUÇÃO INTELIGENTE E ADAPTÁVEL PARA UMA PRODUTIVIDADE ÓTIMA

A crimpadora GC20 com Cortex Intelligence é a opção premium para quem procura combinar eficiência, segurança, suporte e conetividade.  

  • Crimpagem de mangueira de até 1,25'' com 4 fios
  • Requer bomba hidráulica; compatível com as bombas PC707 existentes
  • Utiliza matrizes padrão da Gates (matrizes da série 700)
  • Carga cativa vertical
  • 115 220VAC, 50/60HZ
  • Montagem em bancada
  • 112” x 12” x 28”

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Vector illustration of cloud computing icon with cloud connected symbol.

INTELIGÊNCIA CORTEX LIGADA À NUVEM

Monochrome icon of a document with a check mark, indicating verified onboard information.

INFORMAÇÕES DE CRIMPAGEM INTEGRADAS

A black and white target with a cross, representing an automated calibration icon.

LEMBRETES AUTOMÁTICOS DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO

A black and white image of a fist, representing improved ergonomics.

ERGONOMIA MELHORADA

Black and white screw icon, resembling a hose crimp icon.

PRENSA MANGUEIRAS DE ATÉ 1,25" COM 4 FIOS

A simple black and white icon of a hand tapping a button on a touch screen, illustrating digital interaction.

CONTROLES INTUITIVOS NA TELA TOUCH

Monochrome icon of a computer alongside a gear wheel, illustrating the concept of OTA software functionality.

ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE + FIRMWARE OTA

Black and white icon with an illustration of a shield with a check mark inside it

EM CONFORMIDADE COM A CE E COM A CERTIFICAÇÃO FCC

FORMAÇÃO, APOIO E ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA

A equipe da Gates oferece conhecimento e experiência aprofundados sobre a crimpadora GC20, ajudando você a entender suas capacidades e como ele se adapta às suas necessidades específicas.

 

FALE COM UM ESPECIALISTA

Gates GC20™ Hydraulic Hose Crimper working in an industrial environment.

"Os jurados do Design World selecionaram a Gates GC20 Cortex Intelligence como o vencedor da categoria de hidráulica dos Prémios LEAP 2020, referindo que "a hidráulica é muitas vezes uma função do conhecimento tribal. Agora, este conhecimento está na ponta dos dedos de um usuário. E a relação qualidade-preço é fantástica"

APLICAÇÕES NOS MERCADOS INDUSTRIAL E FORA DE ESTRADA

RECURSOS EM DESTAQUE

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

As especificações do eCrimp estão integradas na GC20, mas também estão disponíveis para as nossas outras soluções de crimpagem hidráulica como uma ferramenta digital inovadora que fornece especificações precisas e atualizadas de mangueiras e terminais com uma interface de fácil utilização no computador ou em dispositivo móvel. 

A collection of tools and a hose on a wooden table.

CALCULADORA DE PRESSÃO DE FLUXO DE FLUIDO

Evite quaisquer problemas relacionados a fluidos; fornecemos soluções criativas para detectar e corrigir com precisão problemas de fluxo, garantindo que sua máquina opere com eficiência máxima.

 The Hydraulic and Fleet Hose product catalog ensures the safety of your workers & equipment

CATÁLOGO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

O catálogo de produtos Mangueiras Hidráulicas garante a segurança dos seus trabalhadores e equipamento com informações detalhadas sobre peças, ferramentas de identificação e sugestões de montagem e instalação.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as nossas soluções de crimpagem.