A MXT MUDA A FORMA COMO A SUA OPERAÇÃO FUNCIONA  
DESEMPENHO DE NÍVEL PROFISSIONAL

A MXT cumpre diversos requisitos de aplicação e é universalmente aplicável com os terminais Gates® MegaCrimp™, tornando a seleção de mangueiras mais simples e reduzindo a necessidade de transportar várias mangueiras e terminais para suportar uma variedade de aplicações. A MXT também é mais rápida de instalar e mais fácil de rotear do que a mangueira padrão. E com um diâmetro exterior menor, a MXT consegue colocar mais potência em espaços menores. 

 

Testamos a MXT em até 3X os critérios de impulso SAE para garantir que oferece o desempenho esperado para as suas aplicações mais exigentes. A MXT está totalmente em conformidade com a norma SAE 100R16, mais a SAE 100R17 até e incluindo -12, e cumpre os requisitos de desempenho da norma SAE 100R2 e EN 8572SC, mais a SAE 100R19 até e incluindo -8. E agora com a nossa cobertura XtraTuff™ Plus disponível, é mais durável do que nunca.

 

SAIBA MAIS

    

ULTRAPASSAR DESAFIOS OPERACIONAIS

A LANDOLL CORPORATION UTILIZA A MEGASYS MXT

Não só a mangueira MXT é mais leve e mais fácil de rotear, como a Landoll pode confiar que o produto é de alta qualidade e confia no nome Gates.

  

MAIS LEVE, MAIS FORTE, DE NOVA GERAÇÃO

A linha MXT combina a ciência de materiais de ponta com um design robusto para lidar com os trabalhos mais exigentes. A nossa mangueira hidráulica MXT é leve e incrivelmente flexível, o que a torna ideal para uma instalação fácil em ambientes difíceis. Quando é necessária uma durabilidade extrema da cobertura, a MXT-XTP™ entra em ação com uma solução XtraTuff Plus (XTP), desenvolvida para resistir a abrasões, produtos químicos e condições exteriores adversas como nenhuma outra. Em conjunto, estas soluções proporcionam uma poderosa combinação de flexibilidade e resiliência, assegurando que as suas operações continuem em movimento.

 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Line drawing of a hand holding a feather representing light weight

ATÉ 30% MAIS LEVE

Reduzir a fadiga dos trabalhadores e aumentar a eficiência.

black and white icon showing a bent hose with couplings on the end

ATÉ 40% MENOS FORÇA DE DOBRA

Aumente o rendimento da montagem com opções de mangueiras mais fáceis de rotear.

Circular arrow pointing left in black and white.

TESTADA EM 3X OS CRITÉRIOS DE IMPULSO COM 600.000 CICLOS

O que significa um desempenho superior com uma vida útil mais longa.

Black and white icon with a hand representing light weight

COMPATÍVEL COM TERMINAIS MEGACRIMP

Simplifique o seu inventário de montagem de com apenas uma mangueira, compatível com terminais MegaCrimp one-piece.

ADAPTABILIDADE PARA UMA SELEÇÃO MAIS SIMPLES

As empresas querem simplificar o processo de montagem e instalação por muitas razões. Aproveite o portfólio completo de mangueiras hidráulicas MXT para ajudar a acelerar a configuração e manutenção do equipamento, simplificar suas compras e a gestão de inventário, e aliviar a fadiga do trabalhador.  

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

APLICAÇÕES EM MERCADOS INDUSTRIAIS

RECURSOS EM DESTAQUE

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

Uma aplicação de crimpagem online inovadora que fornece especificações precisas e atualizadas de mangueiras e terminais com uma interface de fácil utilização para resultados perfeitos a qualquer momento.

A collection of tools and a hose on a wooden table.

CALCULADORA DE PRESSÃO DE FLUXO DE FLUIDO

Evite quaisquer problemas relacionados a fluidos; fornecemos soluções criativas para detectar e corrigir com precisão problemas de fluxo, garantindo que sua máquina opere com eficiência máxima.

 The Hydraulic and Fleet Hose product catalog ensures the safety of your workers & equipment

CATÁLOGO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

O catálogo de produtos Mangueiras Hidráulicas garante a segurança dos seus trabalhadores e equipamento com informações detalhadas sobre peças, ferramentas de identificação e sugestões de montagem e instalação.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as nossas soluções de mangueiras hidráulicas MXT.