CONHEÇA A MEGASYS

Na Gates, não nos limitamos aos nossos desafios, desafiamos os nossos limites. Aprimoramos nossa mangueira hidráulica e a projetamos para atender aos requisitos cada vez mais rigorosos de equipamentos industriais. Qualificadas de acordo com as especificações SAE e ISO para desempenho comprovado, nossas mangueiras estão disponíveis em uma variedade de construções de pressão constante e variável para atender às necessidades da sua aplicação específica. Aprimoramos continuamente nossa tecnologia de fabricação e inovação em ciência de materiais para fornecer a você a próxima geração de soluções hidráulicas. Uma família de mangueiras e conexões hidráulicas, a MegaSys oferece uma solução avançada para qualquer aplicação, oferecendo maior desempenho em condições exigentes sem comprometer a vida útil.

 

BAIXE O MATERIAL DA MEGASYS

UMA HISTÓRIA COMPROVADA
DE SUCESSO DO CLIENTE

Temos um histórico comprovado de sucesso do cliente, construído com base na compreensão das necessidades únicas de cada cliente e na engenharia de soluções eficientes para aplicações exigentes. Na Gates, acreditamos que temos sucesso quando nossos clientes têm sucesso. A inovação deve sempre apontar para um propósito. Nós projetamos novos produtos pensando em você, encontrando maneiras novas e melhores de criar mangueiras hidráulicas e conexões mais leves e duradouras, que podem suportar ambientes exigentes, seja no campo ou na fábrica. Ajudamos milhares de clientes a aumentar sua eficiência e, ao mesmo tempo, proteger sua tranquilidade. Descubra como a conversão de suas mangueiras hidráulicas e conexões para os inovadores produtos MegaSys da Gates pode beneficiar os resultados da sua operação.

 

FALE COM UM ESPECIALISTA

MANGUEIRA HIDRÁULICA MXT™- XTP

Testada para 600.000 ciclos de impulso, a MXT-XTP é uma mangueira hidráulica de pressão variável. Utilizando avanços nos processos de fabricação, desenvolvemos uma mangueira 30% mais leve com uma força de dobra 40% inferior, para uma instalação e roteamento mais fáceis. A nossa cobertura opcional XtraTuff™ Plus acrescenta uma proteção adicional significativa contra a abrasão e ao ozônio. Esta mangueira trançada cumpre várias especificações, e você pode ter a certeza de que tem a mangueira de que precisa, quando precisa dela. Satisfaz uma vasta gama de necessidades de aplicação, simplificando o seu processo de compra e economizando o valioso espaço de inventário!

 

SABER MAIS SOBRE A INOVAÇÃO MXT

MANGUEIRA HIDRÁULICA MXG™ 4K

Uma substituta para as mangueiras espirais convencionais, a MXG 4K utiliza a nossa tecnologia patenteada Xpiral™, oferecendo maior flexibilidade num perfil mais fino, perfeito para áreas compactas. O nosso processo de fabricação inovador utiliza uma nova tecnologia de reforço, que permite melhorias significativas no desempenho, incluindo uma diminuição de 40% na força de dobra. Com um diâmetro exterior mais compacto do que as construções tradicionais, a MXG 4K pesa 30% menos e é mais fácil de instalar. Além disso, a nossa cobertura XtraTuff Plus é fornecida de série na MXG 4K para uma vida útil mais longa e um custo de propriedade mais baixo. Otimize os seus sistemas hidráulicos com a MXG 4K, reduzindo o espaço total ocupado ou aumentando o tamanho das mangueiras para aumentar a potência e o desempenho do equipamento. Atinja os seus objetivos operacionais com a MXG 4K! 

 

SABER MAIS SOBRE A INOVAÇÃO MXG

MANGUEIRA HIDRÁULICA MXG™ 5K

Nossa mangueira Xpiral de maior pressão, a MXG 5K, é classificada para 5.000 psi e testada quanto à resistência. Utilizando nosso processo de fabricação patenteado e tecnologia de reforço, ela oferece desempenho comprovado em ambientes exigentes. Mangueiras espirais tradicionais podem ser rígidas, dificultando o roteamento em espaços apertados. Com uma força de dobra 25% menor, a instalação é mais fácil. O diâmetro externo compacto da MXG 5K e a redução de 20% no peso permitem maior potência do sistema hidráulico ou minimizam o espaço ocupado pela instalação sem comprometer a qualidade. Com quatro a seis camadas de fio de aço de alta resistência, a MXG 5K é qualificada para 1.000.000 de ciclos de impulso, para durabilidade excepcional onde você mais precisa.  

 

SABER MAIS SOBRE A MXG 

TERMINAIS GLOBALSPIRAL™ E MEGACRIMP™

Uma solução de terminais que pode cobrir todas as mangueiras trançadas de qualidade superior da Gates, o terminal megacrimp é o companheiro perfeito. Para aplicações pesadas que requerem mangueiras em espiral, a nossa família de terminais GlobalSpiral pode satisfazer as aplicações mais exigentes.

 

SAIBA MAIS SOBRE AS NOSSAS SOLUÇÕES DE TERMINAL

SUPORTE GRATUITO, SEM COMPROMISSOS

Não tem a certeza de qual é a mangueira MegaSys adequada para a sua aplicação? Fale com um especialista em produtos Gates e obtenha ajuda com especificações de produtos, detalhes de engenharia de sistemas, trocas de mangueiras da competitivas e muito mais! 

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

HISTÓRIAS DE CLIENTES

Estamos empenhados na inovação de produtos que impulsionam o sucesso dos nossos clientes. Há mais de 60 anos que a Landoll Company fabrica reboques de qualidade superior, equipamento agrícola, equipamento de construção e muito mais. Com o compromisso de oferecer equipamento de alta qualidade e uma experiência exepcional ao cliente, a Landoll foi a primeira empresa a atualizar os seus produtos para a mangueira hidráulica Gates MXT. Esta mangueira leve não só aumenta a ergonomia dos membros da equipe durante a instalação, como também proporciona o elevado desempenho exigido pela base de clientes global da Landoll.

APLICAÇÕES MEGASYS  

ENFRENTE OS DESAFIOS DE APLICAÇÃO EM EVOLUÇÃO COM CONFIANÇA

Qualquer que seja o seu setor, a Gates tem uma solução comprovada. Explore as nossas mais recentes inovações de produtos e encontre produtos industriais para qualquer mercado.

RECURSOS EM DESTAQUE

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

Um aplicativo de crimpagem online inovador que fornece especificações precisas e atualizadas de mangueiras e terminais com uma interface amigável para resultados perfeitos em qualquer lugar.

A collection of tools and a hose on a wooden table.

CALCULADORA DE PRESSÃO DE FLUXO DE FLUIDO

Evite quaisquer problemas relacionados a fluidos; fornecemos soluções criativas para detectar e corrigir problemas de fluxo com precisão, garantindo que sua máquina opere com eficiência máxima.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas da indústria e engenheiros de aplicação para saber mais sobre a linha hidráulica Premium MegaSys.