Projetadas para maximizar seu valor e minimizar o tempo de inatividade. Encontre a opção perfeita para sua aplicação com nossa convenção de nomenclatura fácil de usar. De Fuel Master a Food Master, esses produtos são cuidadosamente elaborados para auxiliar sua operação.
Tenha a certeza de que cada mangueira da sua instalação é ideal para a sua função. Com a Gates S.T.A.M.P.E.D., você não adquire apenas uma mangueira, mas uma solução completa, criada para atender às suas necessidades específicas de Tamanho, Temperatura, Aplicação, Material/Meio Transportado, Pressão, Extremidades (ou terminais) e Entrega (volume). Essa abordagem meticulosa garante que suas mangueiras não apenas tenham um desempenho ideal, mas também reduzam significativamente o risco de vazamentos, rompimentos e outras falhas que podem levar a paradas dispendiosas e riscos à segurança. Confira nosso Catálogo de Mangueiras, Terminais e Equipamentos Industriais para obter informações completas sobre como usar o método S.T.A.M.P.E.D. hoje mesmo.
Quando você precisa de uma solução que atenda a múltiplos cenários, não procure mais que nossa mangueira de uso geral. A linha Gates Plant Master™ auxilia na codificação por cores e é ideal para aplicações que utilizam diversos tipos de ar, água, óleo, combustível e alguns produtos químicos diluídos. E, com pressões nominais de 150 a 501 psi, as mangueiras Plant Master vêm de fábrica com as opções de cobertura Standard, Plus e Xtreme.
A segurança é fundamental quando se trata de mangueiras químicas, com potenciais problemas decorrentes de contaminação, vazamentos e corrosão. Com a ampla seleção de mangueiras Gates, fabricadas especificamente para suportar o contato com hidróxido de sódio, ácido sulfúrico e outros. Não questione: escolha sempre a mangueira certa para o produto químico em uso.
Na indústria de alimentos e bebidas, os padrões são rigorosos e as substâncias ao redor podem ser mais corrosivas e abrasivas do que a maioria imagina. Farinha seca, leite, óleo e ração para animais de estimação também exigem materiais de mangueira específicos para garantir o fluxo adequado e a resistência a odores ou contaminantes. Escolha a mangueira Food Master™ certa para a sua aplicação, construída com nosso tubo patenteado Sanitron™ e diferentes opções de revestimento e reforço, perfeitas para a sua operação.
Desde mangueiras de lavagem de 1.000 psi para serviços leves até mangueiras de lavagem de pressão de 6.000 psi para serviços pesados, a Gates tem as mangueiras, os restritores de curvatura e os conjuntos de mangueiras certos para dar conta do trabalho.
De cimento seco e agregado a areia e ração animal, sua operação precisa de uma opção de mangueira industrial com resistência superior à abrasão e espessura extra. Cuide de qualquer tarefa que surgir com as opções de grande diâmetro da linha de mangueiras Gates Bulk Master™.
Quando você precisa de mangueiras leves, flexíveis e de baixo atrito para transferir gasolina comercial, diesel, óleos e outros derivados de petróleo com potência e eficiência consistentes, você precisa das mangueiras de transferência de petróleo da Gates. Nossa linha de produtos Fuel Master™ está pronta para encarar o desafio.
Nossa mais nova mangueira para lavadora de alta pressão chegou ao mercado e é a escolha perfeita para aplicações de limpeza pesada, como limpeza de asfalto e superfícies, limpeza de locais industriais e manutenção de máquinas. Com 6.000 psi, a Clean Master Plus 6000 está disponível em vários comprimentos e conjuntos completos.
SAIBA MAIS SOBRE AS NOSSAS SOLUÇÕES DE LIMPEZA
A linha de mangueiras industriais Gates está ajudando a impulsionar a indústria. Veja você mesmo como podemos ajudar sua empresa a progredir — e se manter à frente.
Quais são as classificações de pressão que as mangueiras industriais da Gates normalmente suportam?
As mangueiras industriais da Gates são concebidas para suportar uma vasta gama de classificações de pressão, dependendo do tipo específico e da aplicação da mangueira. É importante consultar as especificações do produto no catálogo da Gates para determinar a mangueira adequada aos seus requisitos de pressão.
Como é que determino o tamanho correto da mangueira e do terminal para a minha aplicação?
A determinação do tamanho correto da mangueira e do terminal implica compreender o fluxo do sistema, os requisitos de pressão e as dimensões físicas dos encaixes da mangueira. Especificações detalhadas e informações dimensionais podem ser encontradas no catálogo de produtos Gates.
Que materiais são utilizados nas mangueiras e terminais industriais Gates para garantir a compatibilidade com vários produtos químicos e fluidos?
Os materiais mais comuns incluem borrachas sintéticas, elastómeros termoplásticos, aço inoxidável e latão. Para compatibilidade química específica, a Gates fornece tabelas e guias de resistência química no catálogo de mangueiras, acoplamentos e equipamentos industriais.
Quais são as vantagens de utilizar o equipamento de crimpagem Gates?
O equipamento de crimpagem da Gates garante uma montagem segura e sem vazamentos, o que é fundamental para manter a integridade e a segurança da mangueira. São também fáceis de utilizar, altamente precisos e concebidos para funcionar perfeitamente com as mangueiras e acessórios Gates.
Onde posso encontrar suporte técnico e recursos para os produtos Gates?
Consulte os nossos catálogos de produtos, manuais técnicos e guias de instalação diretamente no nosso website ou contate diretamente a equipe de apoio técnico da Gates para obter assistência na seleção de produtos, resolução de problemas e manutenção.