ASSUMA A LIDERANÇA

Para os gestores de frotas, cada quilômetro conta. A Gates FleetRunner foi desenhada para quem precisa de peças confiáveis para fazer face às exigências mais difíceis e minimizar as avarias dispendiosas. Com materiais de qualidade OE e engenharia avançada, esta solução foi testada para lidar com condições extremas, maximizando o tempo de atividade. Explore o portifólio FleetRunner para manter a sua operação em movimento de forma eficiente e económica.

 

GUIA DE PRODUTOS FLEETRUNNER  

CORREIAS MICRO-V® PARA TRABALHOS PESADOS DA FLEETRUNNER

Quer se trate de calor extremo ou de acionamentos de alta tensão, as Correias Micro-V para Serviço Pesado FleetRunner proporcionam durabilidade e desempenho inigualáveis para aplicações de serviço pesado. Com materiais avançados e construção patenteada, superam os concorrentes, proporcionando uma resistência superior ao calor, ruído reduzido e uma vida útil mais longa, garantindo um tempo de inatividade mínimo para a sua frota.

 

TENSORES DE CORREIA PARA LINHA PESADA FLEETRUNNER

Garanta um desempenho ótimo da correia com os tensores para trabalhos da linha pesada FleetRunner. Desenhadas para um controle preciso da tensão, dispõem de tecnologia patenteada para maior confiabilidade e durabilidade. Ao contrário dos concorrentes, os tensores da Gates são rigorosamente testados para cumprir os mais elevados padrões, prolongando a vida útil da correia e melhorando a eficiência do sistema, mesmo em condições extremas.

 

KITS FLEETRUNNER PARA LINHA PESADA

Passe menos tempo na oficina e mais tempo na estrada com os kits de acessórios FleetRunner para linha pesada. Cada kit inclui componentes com qualidade de equipamento original que são desenvolvidos com precisão para funcionarem em conjunto, proporcionando uma solução completa. A Gates distingue-se pelos kits desenhados para uma instalação mais rápida e menos pedidos de garantia, ajudando os gestores de frotas a poupar tempo e a reduzir custos.

 

BOMBAS D'ÁGUA PARA LINHA PESADA FLEETRUNNER

Maximize a eficiência do arrefecimento com as bombas de água para linha pesada FleetRunner. Fabricadas de acordo com os padrões de qualidade do equipamento original, estas bombas possuem componentes fabricados com precisão e tecnologia de vedação avançada para evitar vazamentos e superaquecimento. Ao contrário da concorrência, as bombas d'água Gates oferecem durabilidade inigualável e desempenho duradouro, reduzindo as avarias dispendiosas e mantendo a sua frota em funcionamento.

 

COMO PODEMOS AJUDAR?

Se tiver uma pergunta ou precisar de ajuda com um desafio complexo, os nossos engenheiros de aplicação estão prontos a ajudar.

 

FALE COM UM ESPECIALISTA

O PADRÃO GLOBAL EM EQUIPAMENTO ORIGINAL PARA CAMINHÃO E ÔNIBUS 

A Gates define o padrão global como fornecedor de equipamento original para as principais marcas de caminhões e ônibus, incluindo Mercedes-Benz, DAF, MAN, Scania, Volvo, Freightliner, Kenworth e Peterbilt. As nossas peças rigorosamente testadas cumprem as especificações mais exigentes e são elegíveis para substituição dentro da garantia, oferecendo um desempenho perfeito. Com uma disponibilidade excepcional em todo o mundo, a Gates entrega as peças certas para caminhões rapidamente.

APLICAÇÕES FLEETRUNNER PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS

DAS FROTAS PESADAS AO SEU MOTORISTA DIÁRIO 

A Gates fornece soluções para o manter em movimento com um desempenho e confiabilidade inigualáveis. Descubra como apoiamos as indústrias e as aplicações em cada momento.  

RECURSOS EM DESTAQUE

Navigates™ logo with a black background

NAVIGATES

Acesse as ferramentas e os recursos necessários para encontrar as soluções Gates perfeitas para suas aplicações pesadas. Comece a explorar hoje mesmo.

Close-up of Gates belt tensioner with pulley wheels and a drive belt.

CALCULADORA DE PRESSÃO DE FLUXO DE FLUIDO

A tensão adequada da correia é fundamental para maximizar a eficiência, prolongar a vida útil dos componentes e evitar tempos de inatividade dispendiosos. Experimente a nossa calculadora de tensão da correia fácil de utilizar para obter precisão e otimizar o seu sistema.  

Trucks traveling along a desert highway.

FOLDER DE PRODUTOS PARA LINHA PESADA

Explore a nossa gama completa de soluções para trabalhos pesados, desenvolvidas para confiabilidade e desempenho nas aplicações mais difíceis. Obtenha todos os detalhes de que necessita num único recurso conveniente.

 

COMO PODEMOS AJUDAR?