TENDÊNCIAS FUTURAS DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS

VEÍCULOS DE ENERGIA ALTERNATIVA
ABASTECENDO A INOVAÇÃO 

A mudança para combustíveis alternativos - elétricos, hidrogênio, biocombustíveis e células de combustível - está remodelando o transporte de veículos pesados. Para além de cumprirem normas de emissões mais rigorosas, os OEM estão adotando estas tecnologias para conseguirem economizar custos, aumentar a independência energética e alinharem-se com os objetivos de sustentabilidade da empresa. A Gates apoia esta transição com materiais avançados e soluções de engenharia personalizadas, desenvolvidas para suportar as exigências únicas dos sistemas de combustível alternativo. Desde soluções de sistemas de gestão de temperatura à mangueiras de elevado desempenho, os nossos produtos garantem que a sua frota está equipada para atender as exigências do panorama de transportes do futuro.

URBANIZAÇÃO E CIDADES INTELIGENTES
CONSTRUÍDOS COM FORÇA, CONSTRUÍDOS EM CONJUNTO 

A rápida urbanização e o surgimento de cidades inteligentes estão redefinindo o panorama dos transportes. À medida que as cidades se tornam mais congestionadas e surgem sistemas de transporte inteligentes, os caminhões e ônibus enfrentam desafios sem precedentes, e dar suporte contínuo para soluções de mobilidade urbana não é mais apenas uma meta — é uma necessidade.

 

Quer se trate de trânsito parado ou de funcionamento contínuo, os materiais de alta qualidade e a engenharia inovadora dos produtos Gates proporcionam um desempenho incomparável, reduzindo o risco de avarias e assegurando que as frotas se mantenham em movimento.

 

CONDIÇÕES DO CONDUTOR PARA UMA MAIOR CONCENTRAÇÃO
CONFORTO EM TRAJETOS LONGOS 

As longas horas de condução podem ser fisicamente exigentes, especialmente em condições climáticas extremamente quentes ou frias. Os ambientes confortáveis para os condutores provaram ser um fator que não só reduz o estresse, como também os ajuda a manterem-se alerta e concentrados na estrada.

 

Ao escolher a Gates, certamente o seu sistema de ar condicionado terá sempre o melhor desempenho possível. As nossas soluções apresentam uma baixa permeação e uma entrada mínima de humidade, estabelecendo a referência da indústria em termos de confiabilidade e durabilidade. 

CONFIANÇA OEM

As soluções da Gates para o mercado de caminhões e ônibus estabelecem o padrão para peças OE para marcas líderes, oferecendo soluções precisas e de ajuste direto que cumprem ou excedem os requisitos da indústria.

TRANSMISSÕES POR CORREIA MAIS DURADOURAS  

Utilizamos compostos patenteados de elastômero etileno (EE) especificamente desenvolvidos para maior durabilidade, flexibilidade superior, maior estabilidade e vida útil mais longa nas suas unidades de serviço pesado. As correias Micro-V FleetRunner™ foram desenhadas para diminuir custos da sua frota, diminuindo o tempo de serviço perdido. Transporte mais. Conduza por mais tempo.

 

SAIBA MAIS 

 

TECNOLOGIA LÍDER NA INDÚSTRIA 

DESENVOLVIDO PARA UM DESEMPENHO AVANÇADO

circle icon with an illustration of a three surface layers on top of one another

CONSTRUÇÃO EPDM PATENTEADA PARA UM DESEMPENHO SUPERIOR

circle icon with 4X sign in the middle and two arrows facing outward

CONSTRUÍDO PARA UMA MAIOR DURABILIDADE

circle icon with dollar sign in the middle and an arrow facing down

MENOR CUSTO POR QUILOMETRO  

black and white icon with a thermometer and a droplet

RESISTENTE AO ÓLEO E AO CALOR

TENHA AS RESPOSTAS QUE NECESSITA, HOJE

A nossa equipe de engenheiros de aplicação de produtos está à disposição para ajudar a encontrar a próxima solução para trabalhos pesados. Quer necessite desenvolver uma nova transmissão por correia ou escolher os produtos certos para as especificações OE e de reposição, a Gates está aqui. 

 

FALAR COM UM ESPECIALISTA

INOVAÇÕES E SOLUÇÕES PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS

RECURSOS EM DESTAQUE

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER

Crie designs exclusivos ou verifique se as correias precisam de manutenção com nosso aplicativo. O nosso sistema intuitivo identificará as correias e os componentes mais adequados para as transmissões por correias em V para trabalhos pesados.

A collection of tools and a hose on a wooden table.

CALCULADORA DE PRESSÃO DE FLUXO DE FLUIDO

Evite qualquer problemas de fluidos. Dispomos de soluções inovadoras para identificar e resolver problemas de fluxo com precisão, mantendo caminhões e ônibus nas estradas e as suas operações funcionando com a máxima eficiência. 

Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre as nossas soluções para caminhões e ônibus.