A ABORDAGEM DO SISTEMA INTEGRADO GATES
QUALIDADE DE FÁBRICA, SEMPRE

Cada mangueira e terminal Gates é rigorosamente testado quanto à compatibilidade, garantindo que cada conexão atenda aos mais altos padrões de segurança e desempenho. As máquinas de crimpagem Gates Self-Assembly permitem que você replique essas crimpagens de qualidade de fábrica no local, mantendo a mesma precisão e confiabilidade. Com nossa abordagem baseada em sistema, todos os componentes - mangueira, terminal e crimpadora - trabalham juntos perfeitamente, dando a você o controle para construir conjuntos seguros, duráveis e feitos para durar.

 

BAIXE O GUIA DE BOLSO DA SAFE HYDRAULICS

CRIMPADORA GC20™ COM CÓRTEX™

Produtos superiores são apenas o começo: Nossas mangueiras e terminais globais são fabricados com tolerâncias rigorosas, garantindo que funcionem de acordo com os altos padrões da Gates e funcionem com segurança nos próximos anos. Como vencedor da medalha de ouro do Prêmio Leap 2020 (categoria hidráulica), a Crimpadora GC20 com Cortex Intelligence combina a confiabilidade do Gates PC707™ com nossa tecnologia eCrimp™. Proporcione aos seus funcionários uma experiência de fabricação de montagem mais rápida e com mais suporte que otimiza sempre o ciclo de crimpagem.

 

EXPLORAR MAIS

CRIMPADORA GC™32TSI™

Construída para ser robusto, mas precisa, a força desta crimpadora de interface de tela touch reside em sua capacidade de lidar com vários tipos de mangueiras, até -32, minimizando o tempo de ciclo. O design intuitivo significa fácil configuração, para que você possa pular de um projeto para o outro sem problemas. Para oficinas onde a produtividade não pode suportar um único atraso, a GC32TSi é uma solução perfeita e consistente que realmente define um novo padrão.

 

CRIMPADORA GC™96TSI™

Quando se trata de manusear conjuntos de mangueiras enormes e resistentes, a crimpadora GC96TSi está em uma classe própria, crimpando conjuntos até -96. Foi feita para as demandas de alta capacidade de instalações de produção que precisam de precisão sem sacrificar a velocidade. A interface digital avançada simplifica até mesmo as configurações mais complexas, permitindo que sua equipe obtenha crimpagens perfeitas e repetíveis com apenas alguns ajustes.  

 

MOBILECRIMP™ 4-20 DIGITAL DIAL

Em um local de trabalho remoto, onde máquinas pesadas podem parar sem aviso prévio, a MobileCrimp 4-20 é o sua solucionadora de problemas portátil. Esta crimpadora compacta, mas durável, foi projetada para levar a potência de reparo hidráulico exatamente para onde você precisa. Construída para trabalho de campo, é fácil de configurar e capaz de fornecer crimpagens precisas no local.

 

TORNE-SE UM VERDADEIRO PROVEDOR DE SOLUÇÕES GATES HOJE  

Escolher as máquinas de crimpagem, corte e marcação de automontagem da Gates significa escolher alto desempenho e facilidade de uso. Seja você uma operadora de serviços móveis, um iniciante, um profissional ou uma oficina de serviço completo, a Gates tem a oferta de produtos certa para sua operação. Entre em contato com um dos membros da nossa equipe de aplicação de produtos para falar sobre soluções de montagem hoje.

 

FALE COM UM ESPECIALISTA

eCRIMP

Uma especificação de crimpagem define os parâmetros exatos para unir com segurança uma mangueira e um terminal para uma conexão sem vazamentos. Na Gates, nossos engenheiros desenvolvem essas especificações por meio de rigorosos testes de pressão, temperatura e durabilidade para garantir segurança e desempenho. Continuamente atualizadas no eCrimp, essas especificações vêm integradas aos crimpadores Cortex ou TSI, ou podem ser acessadas por meio de nosso banco de dados eCrimp autônomo. Isso permite que sua equipe monte mangueiras hidráulicas confiáveis com rapidez e precisão, onde quer que sejam necessárias.    

 

 

SAIBA MAIS SOBRE O ECRIMP

 

 

APLICAÇÕES EM MERCADOS FINAIS

A MELHOR ESCOLHA PARA INDUSTRIAL

As soluções de automontagem da Gates estão ajudando a impulsionar a indústria. Veja por si mesmo como podemos ajudar sua empresa a progredir - e permanecer à frente.

RECURSOS EM DESTAQUE

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

Uma ferramenta de especificação de crimpagem on-line inovadora que fornece especificações precisas e atualizadas de mangueiras e terminais com uma interface amigável para resultados perfeitos em qualquer lugar.

 The Hydraulic and Fleet Hose product catalog ensures the safety of your workers & equipment

HYDRAULIC HOSE PRODUCTS CATALOG

O catálogo de produtos de mangueiras hidráulicas da Gates garante a segurança de seus trabalhadores e equipamentos com informações detalhadas sobre peças, ferramentas de identificação e dicas de montagem e instalação.

Entre em contato com nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicação para saber mais sobre nossas soluções de automontagem hoje mesmo.