MANGUEIRA DE ARREFECIMENTO DATA MASTER™ MAIS LIMPA, MAIS FORTE, MELHOR
Manter hardware crítico de TI frio em data centers é um desafio persistente. À medida que as demandas de infraestutura de TI aumentam, também aumenta o calor, tornando a gestão térmica, a eficiência energética e a longevidade do sistema os aspectos mais cruciais para o funcionamento adequado. As empresas precisam de soluções especificamente desenvolvidas para satisfazer essas exigências - produtos que funcionem em condições extremas e ofereçam a vantagem completa da confiabilidade, facilidade de utilização e manutenção simplificada.
CUSTOS CRESCENTES IMPULSIONAM
A DEMANDA POR EFICIÊNCIA
"A necessidade de sistemas de arrefecimento constitui uma grande parte das despesas de funcionamento de um centro de dados e os sistemas tradicionais utilizam frequentemente mais energia do que a necessária. Gerir estes custos e manter o desempenho máximo é uma tendência fundamental que molda o futuro das operações.
Os novos sistemas de arrefecimento líquido de alta eficiência podem fornecer arrefecimento com custos de energia mais baixos e oferecer um melhor controle da temperatura, especialmente quando combinados com soluções de mangueiras que permitem escolher a quantidade certa de fluxo de líquido de arrefecimento para a sua configuração. A Data Master e a Data Master Megaflex™ oferecem duas variedades de mangueiras em vários tamanhos, garantindo o ajuste e a taxa de fluxo perfeitos para as necessidades do seu sistema.
Com o surgimento dos sistemas de refrigeração líquida e a crescente diversidade de fluidos de refrigeração, uma preocupação crescente é o risco de contaminação do líquido de refrigeração, que pode danificar equipamentos críticos. Líquidos de refrigeração impuros ou contaminados podem corroer e erodir componentes, causar vazamentos e levar a reparos dispendiosos. Nossa tecnologia patenteada de materiais tubulares, presente na Data Master e na Data Master Megaflex, garante um líquido de refrigeração livre de contaminantes e mantém a integridade do seu sistema. Proteja seus equipamentos e a pureza do seu líquido de refrigeração com componentes de última geração que ajudam a prolongar a vida útil do seu data center.
SOLUÇÕES DE MANGUEIRAS DE ARREFECIMENTO GATES® DATA MASTER
Com um design robusto centrado na durabilidade, os melhores materiais compatíveis da sua classe e flexibilidade, a Data Master e a Data Master MegaFlex são suas respostas para se manter à frente em termos de resfriamento de data centers.
MANGUEIRA DE ARREFECIMENTO DATA MASTER
Prolongue a vida útil do seu sistema de arrefecimento e aumente a confiabilidade com a família de mangueiras de arrefecimento Gates Data Master.
Data Master: A solução ideal para diâmetros mais estreitos, disponível em 7/32" a 1" ID, perfeita para instalações compactas.
Data Master MegaFlex: A sua solução definitiva para diâmetros maiores, disponível em tamanhos até 2". Desenvolvida para sistemas exigentes e de grande fluxo.
A nossa inovadora tecnologia EPDM sem zinco e curada com peróxido suporta a longevidade do ambiente do seu data center. Ao fornecer líquido de arrefecimento sem contaminantes, a família Data Master destaca-se em sistemas de arrefecimento de circuito fechado de baixo e alto fluxo para operações novas e em expansão.
CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
SISTEMAS MAIS LIMPOS
A nossa tecnologia EPDM curada com peróxido evita a contaminação de fluidos ao longo do tempo.
FLEXIBILIDADE SUPERIOR
Para facilitar o roteamento em configurações complexas.
COMPATÍVEL COM LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO
Desenvolvida para uma vasta gama de misturas de fluidos de refrigeração, incluindo PG25.
RESISTENTE À CHAMAS
Certificado UL94V-0 e testada de acordo com as normas UL224 VW-1 para segurança e confiabilidade.
TAMANHOS VERSÁTEIS
Escolha a Data Master para perfis estreitos e a Data Master Megaflex para aplicações de maior fluxo.
RESISTENTE AO OZÔNIO
Excelente resistência ao ozônio para se proteger da degradação causada por componentes eletrônicos.
FRIA, LIMPA E CONFIÁVEL
Em ambientes de missão crítica, cada grau é importante. Consulte um dos membros da nossa equipe de especialistas hoje mesmo para obter mais informações sobre produtos que podem ajudar você a levar seus data centers ao próximo nível.
O que acontece quando as mangueiras de arrefecimento não estão à altura do trabalho? Para evitar vazamentos, tempo de inatividade e custos adicionais para a sua operação, confie na mangueira Data Master, uma solução que não só foi desenvolvida para suportar mudanças de temperatura constantes e alta pressão, como também evita o desgaste para que as suas unidades CRAC/CRAH permaneçam confiáveis.
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA GELADA
Se os seus sistemas de refrigeração por água gelada tiverem vazamentos, não perderá apenas água -perderá capacidade de refrigeração e dinheiro. A mangueira Data Master foi desenhada para suportar o fluxo constante de água refrigerada sem esforço.
RESFRIAMENTO LÍQUIDO DIRETO AO CHIP
O resfriamento líquido direto ao chip pode manter os seus processadores com a máxima eficiência, mas sem a mangueira certa, mesmo a menor dobra ou queda de pressão pode causar um arrefecimento irregular, arriscando a falha do equipamento. Com a Mangueira Data Master, você pode levar os seus processadores ao limite, sabendo que o seu sistema de arrefecimento não o deixará na mão, mesmo em espaços apertados.
SISTEMAS DE REFRIGERÇÃO EM LINHA E EM RACK
Precisa otimizar a densidade dos racks? Sem problemas, a mangueira Data Master ajuda você a maximizar o potencial de resfriamento dos seus sistemas de refrigeração em linha e em rack. Esqueça curvas estranhas, restrições de fluxo e desempenho de resfriamento comprometido, a Gates tem uma solução que se adapta perfeitamente aos seus espaços mais apertados.
Previous / Next
UNIDADES CRAC/CRAH
O que acontece quando as mangueiras de arrefecimento não estão à altura do trabalho? Para evitar vazamentos, tempo de inatividade e custos adicionais para a sua operação, confie na mangueira Data Master, uma solução que não só foi desenvolvida para suportar mudanças de temperatura constantes e alta pressão, como também evita o desgaste para que as suas unidades CRAC/CRAH permaneçam confiáveis.
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA GELADA
Se os seus sistemas de refrigeração por água gelada tiverem vazamentos, não perderá apenas água -perderá capacidade de refrigeração e dinheiro. A mangueira Data Master foi desenhada para suportar o fluxo constante de água refrigerada sem esforço.
RESFRIAMENTO LÍQUIDO DIRETO AO CHIP
O resfriamento líquido direto ao chip pode manter os seus processadores com a máxima eficiência, mas sem a mangueira certa, mesmo a menor dobra ou queda de pressão pode causar um arrefecimento irregular, arriscando a falha do equipamento. Com a Mangueira Data Master, você pode levar os seus processadores ao limite, sabendo que o seu sistema de arrefecimento não o deixará na mão, mesmo em espaços apertados.
SISTEMAS DE REFRIGERÇÃO EM LINHA E EM RACK
Precisa otimizar a densidade dos racks? Sem problemas, a mangueira Data Master ajuda você a maximizar o potencial de resfriamento dos seus sistemas de refrigeração em linha e em rack. Esqueça curvas estranhas, restrições de fluxo e desempenho de resfriamento comprometido, a Gates tem uma solução que se adapta perfeitamente aos seus espaços mais apertados.
IMPACTO AMBIENTAL REDUZIDO
O arrefecimento líquido não é apenas mais eficiente, é também mais sustentável. Ao transferir o calor de forma até 1000 vezes mais eficiente do que o ar, o arrefecimento líquido pode reduzir significativamente os seus custos de energia e prolongar a vida útil do seu hardware. A nossa mangueira Data Master e a nossa gama completa de soluções de arrefecimento líquido ajudam os nossos parceiros a atingir os seus objectivos de eficiência e, ao mesmo tempo, a atingir os seus objetivos de sustentabilidade.
Oferecemos soluções novas e criativas para o setor da refrigeração de data centers graças à nossa experiência e abordagem inovadora. Estas soluções melhoram o desempenho e oferecem tranquilidade.
Um aplicativo de crimpagem online inovador que fornece especificações precisas e actualizadas de mangueiras e terminais com uma interface de fácil utilização para resultados perfeitos a qualquer momento.
O catálogo de mangueiras e terminais industriais da Gates combina informações detalhadas do produto com conhecimento de segurança para manter suas operações funcionando com segurança e tranquilidade.
Entre em contato com a nossa equipe de especialistas e engenheiros de aplicações para saber mais sobre as nossas soluções de mangueiras para data centers.