A Gates tem produtos projetados para trabalhar em perfeita harmonia, reduzindo o risco de erros durante a montagem. Nossa abordagem sistêmica permite que esses componentes se conectem e vedem facilmente, não importa a aplicação, enquanto a geometria avançada no design garante uma integração perfeita em uma ampla gama de pressões e ambientes. Essa dedicação a uma abordagem de engenharia holística torna os terminais Gates um marco na inovação hidráulica.
Falhas no sistema hidráulico podem ser mais do que apenas um inconveniente — podem levar a vazamentos perigosos, explosões e acidentes que colocam os trabalhadores e o meio ambiente em risco. É aí que o MegaCrimp e o GlobalSpiral entram em cena.
Essas soluções não são apenas de alta qualidade; elas são projetadas para fornecer conexões seguras e infalíveis que previnem vazamentos e falhas antes que comecem. Ao escolher a Gates, você não está apenas investindo em equipamentos de primeira linha; você está fazendo um compromisso de proteger sua equipe, o meio ambiente e de manter os mais altos padrões de segurança.
A interface mangueira-terminal é crucial para garantir que as montagens funcionem bem e mantenham todos seguros. É por isso que nosso compromisso com conexões hidráulicas sem vazamentos vai além dos padrões da indústria para fornecer aos nossos clientes o melhor em tecnologia patenteada. O inserto C e o revestimento TuffCoat™ trabalham juntos para garantir que sua montagem seja conectada e permaneça conectada.
Em uma oficina de montagem, a produtividade é tudo. Soluções sem descasque permitem montagens rápidas e sob medida que também reduzem mão de obra, poeira, erros de fabricação e contaminação do sistema de potência hidráulica. Economize tempo em cada montagem com o inovador design de duas peças, sem desgaste, dos acoplamentos Gates GlobalSpiral.
Explore a ampla gama de soluções de terminal hidráulico da Gates. Entre a simplicidade de uma peça do MegaCrimp e os benefícios sem desgaste do GlobalSpiral, temos tudo o que você precisa.
As soluções de terminais resistentes e prontos da Gates estão ajudando a impulsionar a indústria. Veja por si mesmo como podemos ajudar seu negócio a avançar — e se manter à frente.
O que são terminais hidráulicos e por que são importantes?
Terminais hidráulicos são componentes usados para conectar mangueiras a outros componentes do sistema hidráulico, como bombas, cilindros e válvulas. Eles são essenciais porque permitem a transferência eficiente de fluido hidráulico sob alta pressão.
Como escolho o terminal hidráulico certo para meu sistema?
Escolher o terminal hidráulico certo depende de vários fatores, incluindo o tipo de sistema hidráulico, os requisitos de pressão e temperatura, o tipo de fluido utilizado e a compatibilidade com a mangueira e os acessórios.
Quais são os tipos comuns de terminais hidráulicos?
Os tipos comuns de terminais hidráulicos incluem os crimpados, os reutilizáveis, de conexão rápida e roscados.
Quais são os sinais de que um hidráulico preterminal cisa ser substituído?
Os sinais de que um terminal hidráulico precisa ser substituído incluem desgaste ou dano visível, corrosão significativa, vazamentos, dificuldade em conectar ou desconectar e redução no desempenho do sistema.
O que devo fazer se um terminal falhar?
Se um terminal idráulico falhar, desligue o sistema imediatamente para evitar danos ou ferimentos. Inspecione o terminal para identificar a causa da falha, como instalação inadequada, componentes incompatíveis ou fadiga do material. Substitua o terminal com falha por um substituto adequado e garanta a instalação correta antes de reiniciar o sistema.