La IA, el aprendizaje automático y la informática de alto rendimiento están impulsando a los centros de datos a nuevos niveles de potencia y eficiencia, y también generan un calor sin precedentes. Las soluciones avanzadas de gestión térmica Gates, incluidas las mangueras de refrigeración Data Master™ y los componentes de transferencia de fluidos de ingeniería, ayudan a los centros de datos a distribuir y eliminar el calor de manera eficiente, evitando el estrangulamiento térmico, los fallos del servidor y el tiempo de inactividad no planificado.
|
Los centros de datos se enfrentan a un intenso escrutinio en torno al consumo de energía y agua. Cumplir con los objetivos agresivos de ESG requiere estrategias de gestión térmica más inteligentes y eficientes. Los operadores con visión de futuro están invirtiendo en sistemas de circuito cerrado, materiales reciclables y componentes de ahorro de energía que se alinean con los objetivos ambientales y de ahorro de costos a largo plazo. Las mangueras de refrigeración de alto rendimiento Gates y las bombas de centro de datos de eficiencia energética admiten refrigeración líquida de alto flujo y baja permeación, lo que optimiza la gestión térmica al tiempo que reduce el uso de energía y los costos de operación.
|
Los centros de datos impulsan las transacciones financieras, los servicios en la nube, la atención médica y las comunicaciones globales: cuando se caen, el mundo lo siente. Incluso minutos de inactividad pueden significar pérdidas millonarias, corrupción de datos o interrupciones del servicio. Las soluciones de gestión térmica Gates garantizan la fiabilidad de los centros de datos de hiperescala, colocación y empresariales, porque en un mundo que nunca se detiene, tampoco lo puede hacer su sistema de refrigeración.
|
Con más de 100 años de experiencia en la gestión térmica, desde la refrigeración automotriz hasta la climatización industrial, Gates confía en ofrecer rendimiento en los sistemas más críticos. Nuestras bombas para centros de datos están diseñadas específicamente para entornos de centros de datos utilizando motores de flujo axial avanzados que son hasta un 25% más eficientes que los diseños tradicionales.
Compactas y escalables, estas bombas alcanzan caudales de hasta 400 L/min, soportan sistemas de 12V a 800V y son compatibles con refrigerantes a base de glicol y dieléctricos, lo que las convierte en una solución lista para el futuro para arquitecturas de refrigeración de alta densidad e inmersivas.