Productos
  • Productos
  • Contenido

    NUEVAS TENDENCIAS FARMACÉUTICAS

    AVANCES TECNOLÓGICOS
    SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA EL FUTURO DE LA MEDICINA 

    Con la transformación de la atención médica debido a la explosión de la biotecnología, el descubrimiento de medicamentos y la medicina personalizada, las operaciones farmacéuticas están buscando innovaciones en maquinaria que puedan apoyar la máxima eficiencia y el rendimiento del producto.

     

    En Gates, estamos listos para enfrentar estos desafíos, con productos a medida que mejoran la eficiencia, reducen costos y permiten el desarrollo de tratamientos más específicos y efectivos. 

     

    CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y SEGURIDAD MEJORADA
    PRODUCTOS METICULOSAMENTE DISEÑADOS PARA EL ÉXITO 

    A medida que las regulaciones se endurecen y las expectativas de seguridad crecen en las industrias farmacéutica y química, la necesidad de productos confiables y conformes es crítica, no solo para la continuidad operativa, sino también para salvaguardar a las personas. El cumplimiento es más que evitar multas: se trata de proteger vidas. Con Gates, obtiene un socio dedicado a superar estándares, asegurando la fiabilidad en cada componente y minimizando riesgos en los entornos más exigentes.    

     

    GLOBALIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL MERCADO
    OPERACIONES IMPARABLES PARA UN SUMINISTRO MUNDIAL 

    Las cadenas de suministro farmacéuticas son a menudo muy complejas, y los retrasos en el mantenimiento pueden interrumpir completamente los horarios de producción. Para mantenerse al día, sus sistemas de transporte y prensas hidráulicas necesitan componentes duraderos que permitan no solo la reducción del tiempo de inactividad, sino también que optimicen el manejo de materiales para evitar cualquier riesgo potencial para su personal y consumidores.

     

    Tenemos productos de alta calidad y contamos con la experiencia en ingeniería industrial para ayudarle a implementar soluciones adecuadas para mantener las operaciones en horario.  

     

    SEGURIDAD Y GARANTÍA EN CADA GOTEA

    Nos enorgullecemos de ofrecer soluciones de manguera de primera línea que cumplen con estándares estrictos en diversas industrias. El mismo compromiso con la calidad, la seguridad y la eficiencia en el que confían las principales cervecerías, como Rock Bottom Brewery, para obtener resultados consistentes y puros, también se aplica a la industria farmacéutica. Nuestra manguera Food Master™ Xtreme™ 250SD CR es una solución versátil, aprobada por la FDA, para transferir líquidos, productos farmacéuticos, cosméticos y otros productos a base de agua, asegurando seguridad y pureza en todas las operaciones.

    HIGIENE IMPULSADA POR LA PRECISIÓN: SOLUCIONES AVANZADAS DE CORREA TPU  

    Diseñadas para entornos de producción críticos en higiene y de alta velocidad, las correas TPU Synchro-Power™ de Gates ofrecen una precisión excepcional, facilidad de limpieza y rendimiento. Ya sea que se utilicen en cuidado de bebés, higiene femenina, toallitas médicas o aplicaciones de papel tissue, estas correas anchas soldadas sin fin, disponibles con agujeros de vacío, perfiles personalizados y materiales conformes a la FDA/UE, aseguran un transporte sin deslizamientos a velocidades de hasta 6m/s.

     

    Con una resistencia al desgaste excepcional, bajo estiramiento y un movimiento sincrónico suave, las correas higiénicas de Gates ayudan a maximizar el tiempo de actividad, extender la vida útil de la correa y reducir el mantenimiento, todo mientras apoyan los más altos estándares de seguridad del producto y eficiencia de producción.

     

    APRENDA MÁS SOBRE LAS CORREAS TPU  

     

    TECNOLOGÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA
    CORREAS TPU DE GATES LIMPIO, FIABLE, ALTA PRECISIÓN PARA LA INDUSTRIA HIGIÉNICA

    Icon symbolizing strength, depicting a sturdy design element that highlights durability and resilience in Gates products.

    RESISTENTE A LA FATIGA

    npi-icons-web

    UNA LARGA VIDA ÚTIL DE LA CORREA

    FÁCIL DE LIMPIAR Y APROBADO POR LA FDA/UE

    circle icon with an illustration of a wrench and wheel

    PERFILES PERSONALIZADOS Y OPCIONES DE CORREA DE VACÍO  

    SOLUCIONES Y SOPORTE PERSONALIZADOS

    Tienes tu propio conjunto de requisitos y preocupaciones, y nuestro equipo de expertos de la industria está listo para entender todas tus necesidades, por dentro y por fuera. Desde la primera consulta, trabajamos estrechamente contigo y tu personal para explorar nuevas tecnologías y desarrollar soluciones para enfrentar cualquier desafío.   

     

    HABLE CON UN EXPERTO

     

    INNOVACIONES Y SOLUCIONES PARA FARMACÉUTICAS Y CUIDADO DE LA SALUD

    RECURSOS DESTACADOS

    Pharmaceutical automatic production equipment at modern pharmacy factory or exhibition.

    CATÁLOGOS DE PRODUCTOS

    Ofertas completas de productos y servicios de transmisión de potencia y energía hidráulica de Gates.

    Power transmission lines glowing at night, stretching across the landscape.

    CÁLCULOS DE AHORRO DE ENERGÍA

    Las correas sincrónicas de Gates, eficientes en energía, mejorarán su tiempo de actividad, productividad y ganancias.

    Contacte a nuestro equipo de expertos de la industria e ingenieros de aplicaciones para aprender más sobre nuestras soluciones farmacéuticas hoy.