Productos
  • Productos
  • Contenido

    TENDENCIAS FUTURAS EN LA AGRICULTURA

    CRECIENTE PRESIÓN SOBRE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD
    RENDIMIENTO CONFIABLE CON RESISTENCIA DE EPDM 

    Las correas variadoras AGRI de Gates están diseñadas para un rendimiento de nivel OE en aplicaciones exigentes de cosechadoras combinadas, como transmisiones de tambor de trilla. Especialmente fabricadas con caucho cargado de fibras de alto módulo y cordones de aramida, proporcionan flexibilidad y una alta capacidad de carga. Con modernos compuestos EE-TECH EPDM, soportan altas temperaturas de hasta 130 °C y las fuerzas típicas de la pared lateral en los sistemas de variadores de par de torsión positivo, garantizando una rotación constante de las RPM y una vida útil prolongada de la correa en accionamientos de velocidad variable, todo ello enfocado en maximizar el rendimiento de la cosecha.

     

    EQUIPO MÁS PEQUEÑO, PESO MÁS LIGERO
    MAYOR CAPACIDAD DE COSECHA 

    Actualmente estamos presenciando una tendencia creciente en maquinaria agrícola compacta, impulsada por la necesidad de entregar la misma potencia con equipos más pequeños y maniobrables, o de aumentar la producción con equipos del mismo tamaño.

     

    Las innovaciones de Gates en conjuntos de manguera hidráulica de alta presión no solo reducen el uso de material para soportar equipos agrícolas de peso más livianos, sino que también incorporan cubiertas superiores resistentes a la abrasión para combatir el desgaste de fricción en maquinaria compacta y especializada.

    EFICIENCIA Y LONGEVIDAD
    EL TIEMPO ES TODO 

    En la agricultura, las estaciones dictan cuándo plantar y cuándo cosechar, y el tiempo de inactividad puede arruinar meses de esfuerzo. Es por eso que necesita un socio que valore la calidad y la confiabilidad tanto como usted.

     

    Nuestros expertos en investigación y desarrollo realizan pruebas exhaustivas para garantizar que nuestras soluciones ayuden a mantener su maquinaria funcionando al máximo rendimiento desde el amanecer hasta el atardecer Nos comprometemos a utilizar materiales de alta calidad, ligeros y duraderos, lo que le permite aumentar la producción y prolongar la vida útil de sus equipos para las futuras generaciones.

    JUNTOS IMPULSAMOS EL FUTURO DE LA AGRICULTURA

    En el mundo de la agricultura, solo los mejores pueden garantizar el máximo rendimiento y fiabilidad. Por eso, los principales fabricantes del mercado agrícola, incluidos los líderes en maquinaria agrícola innovadora, han elegido a Gates como su proveedor de confianza.

    GATES OFRECE UN RENDIMIENTO PROBADO EN EL CAMPO  

    Nuestras bandas agrícolas están diseñadas para soportar las condiciones de cosecha más exigentes. Construidos con materiales avanzados y diseño de precisión, resisten el calor, la abrasión y las cargas de impacto, lo que garantiza el máximo tiempo de actividad durante las temporadas más ocupadas. Mantenga su equipo funcionando por más tiempo y reduzca el costoso tiempo de inactividad.

     

    DESCUBRA MÁS SOBRE LOS CINTURONES AGRÍCOLAS  

     

    TECNOLOGÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA: GATES AGRI BELTS
    CONSTRUIDAS PARA SER CONFIABLES, DISEÑADAS PARA EL CAMPO

    Monochrome clock encircled, illustrating the concept of extended service life.

    COMPUESTO DE EPDM

    Circle icon with a snowflake and sun

    RESISTENCIA A TEMPERATURAS ELEVADAS

    Black and white icon with an illustration of a shield with a check mark inside it

    CALIDAD DE EQUIPOS ORIGINALES

    COSECHA FIABLE

    SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA SUS NECESIDADES OPERATIVAS

    Gates se enorgullece de proporcionar un enfoque práctico para comprender los requisitos únicos de las empresas agrícolas. Esto incluye evaluaciones y consultas in situ para identificar desafíos y ayudarlo a crear productos confiables y de diseño que trabajen tan duro como usted.  

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    INNOVACIONES Y SOLUCIONES AGRÍCOLAS

    RECURSOS DESTACADOS

    Design Power™ for customized power transmission drive designs.

    DESIGN POWER

    Cree diseños únicos o compruebe si sus correas requieren mantenimiento con nuestras aplicaciones Design Power para escritorio y dispositivos móviles. Nuestro sistema intuitivo identificará las correas y componentes más adecuados para sus transmisiones por correas trapezoidales de servicio pesado.

    Red tractor and combine harvester working together in a dusty field during harvest on a sunny day

    CATÁLOGO DEL PROGRAMA DE LA CORREAS AGRÍCOLA

    Todo lo que necesitas en una sola referencia: Correas agrícolas de servicio pesado de Gates, fichas técnicas completas y consejos de expertos para prolongar la vida útil de las correas. Mantenga bajo el tiempo de inactividad y alta la eficiencia con repuestos diseñados con precisión.

    Farmer driving a tractor with a hydraulic arm attachment trimming vegetation along a rural roadside.

    CATÁLOGO DE MANGUERAS Y ACOPLAMIENTOS

    Explore nuestra gama completa de mangueras y acoplamientos en un catálogo fácil de usar.

    Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos de la industria e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre nuestras soluciones agrícolas hoy.