En 1945, Gates revolucionó la industria al inventar la primera correa dentada de distribución, conocida como correa síncrona. En 1979, introdujimos el sistema de transmisión por correa accesoria (ABDS), transformando la transmisión en automoción. En la actualidad, los fabricantes de automóviles y las organizaciones de posventa confían en Gates para obtener las mejores soluciones de transmisión de potencia del mundo.
Hay un kit de distribución PowerGrip™ de Gates® para prácticamente todas las marcas y modelos de vehículos (es decir, más de 43 millones de aplicaciones de vehículos), cada uno diseñado como una solución total para que la sustitución completa de la correa del motor sea más rápida y cómoda. Todos nuestros kits de componentes distribución cumplen o superan los estándares de vida útil, calidad y rendimiento de los equipos originales.
Se han instalado más de 30 millones de bombas de agua Gates en vehículos de todo el mundo. Para una refrigeración eficiente y duradera, cada bomba de agua PowerGrip Timing Kit Plus incluye todos los componentes específicos del vehículo necesarios, en una sola caja: tornillos, herramientas, resortes tensores, juntas y más.
Las correas dentadas para automóviles de Gates proporcionan, un rendimiento y un ajuste superiores. El tejido engomado está tratado con PTFE (politetrafluoroetileno) para reducir las pérdidas por fricción y el cizallamiento del los dientes, y el caucho HNBR (nitrilo butadieno hidrogenado) de alta calidad proporciona una resistencia superior al calor y a la contaminación. Las cuerdas de tracción de primera calidad proporcionan la máxima resistencia, y el fuerte nailon reforzado con aramida aumenta la durabilidad y la vida útil.
Los tensores de distribución de Gates mantienen la tensión correcta en la correa de distribución o la cadena, lo que garantiza la sincronización del cigüeñal y el árbol de levas para un funcionamiento preciso de las válvulas y un rendimiento óptimo del motor. Diseñados para una alta resistencia, bajo peso y funcionamiento silencioso, son equivalentes a los equipos originales, o mejores, y están equipados con rodamientos de primera calidad. El sellador compuesto resiste la contaminación de los componentes metálicos.
El sistema de sincronización garantiza que los cientos de piezas móviles dentro de su motor se muevan en perfecta sincronización. Una pequeña interrupción en la sincronización puede hacer que el motor funcione mal; Una interrupción importante hará que el motor no funcione en absoluto. ¿Sabía que el 95% de las fallas de sincronización ocurren después de que solo se reemplaza la correa? Mira este video para aprender cómo nuestros kits de sincronización pueden ayudarte a resolver o evitar problemas por completo.
Nadie fabrica las correas de distribución mejor que Gates, el líder mundial en tecnología de correas de distribución. Vea cómo nuestras correas dentadas para automoción de equipo original ayudan a su empresa a hacer un esfuerzo adicional.