Datos recientes del Informe de Electricidad 2024 de la AIE: El análisis y pronóstico para 2026 muestra que el consumo de electricidad de los centros de datos y las industrias relacionadas podría duplicarse en un futuro próximo. El entorno de los centros de datos está cambiando rápidamente:
Nuestra experiencia y naturaleza de vanguardia nos permite ofrecer soluciones nuevas e innovadoras para el mercado de enfriamiento de centros de datos. Estas soluciones fiables ayudan a brindar tranquilidad y aumentar el rendimiento.
"La refrigeración en centros de datos es una extensión natural del mercado para Gates. La marca Gates es sinónimo de calidad y fiabilidad, que es lo que está en juego para las operaciones de los centros de datos. Tenemos décadas de experiencia en aplicaciones de gestión térmica y esa experiencia nos ha posicionado de forma excelente para participar en una amplia gama de aplicaciones, desde la electrificación de vehículos hasta aplicaciones industriales de alta potencia, como la refrigeración de centros de datos".
Tom Pitstick, Presidente, Américas
Como expertos en gestión térmica, estamos preparados para afrontar el reto de proporcionar soluciones de refrigeración eficientes a los centros de datos de todo el mundo. Las bombas para centros de datos de Gates disipan el calor haciendo circular el fluido por todo el sistema con la mayor densidad de potencia y eficacia disponibles, en comparación con otras bombas del mercado. Nuestras bombas garantizan un flujo de refrigerante más eficaz y pueden detectar errores comunes que pueden afectar a las operaciones de su centro de datos, permitiendo que su equipo funcione con una fiabilidad y eficacia óptimas, a pesar de las duras condiciones.
DESCARGAR EL FOLLETO DEL PRODUCTO
VISITE LA PÁGINA DE PRODUCTO DE BOMBAS PARA CENTROS DE DATOS
Nuestras generaciones de experiencia en soluciones de mangueras industriales fiables y de alta calidad nos sirven para crear soluciones para las aplicaciones más nuevas. Con una flexibilidad superior y un diseño compacto, nuestra manguera de refrigeración Data Master™ está diseñada para mantener las operaciones de su centro de datos funcionando al máximo rendimiento.
La tendencia es clara: los centros de datos se decantan por la refrigeración líquida y los sistemas de alto caudal para hacer frente a la intensidad de las operaciones modernas. Ahí es donde entra en juego Data Master MegaFlex™. Diseñada específicamente para entornos de gran caudal y demanda, esta manguera se ha fabricado para afrontar los retos de los grandes centros de datos y las líneas de suministro críticas, ayudándole a hacer crecer sus operaciones con una instalación más sencilla, un caudal de refrigerante más rápido y unos sistemas más limpios.
Los requisitos de los proyectos de centros de datos cambian tan rápido como el propio sector, y Gates sigue liderando las innovaciones en energía hidráulica con nuestra nueva manguera para centros de datos, Data Master Eco. Combinando una innovadora cubierta de manguera sin halógenos y el ahorro de CO2e, Data Master Eco ofrece los extraíbles ultrabajos y la resistencia a las llamas que usted espera, con las ventajas adicionales de sostenibilidad que necesita para mantener la eficiencia energética y la competitividad. Esto es tecnología Data Master, evolucionada.
DESCARGAR EL FOLLETO DEL PRODUCTO
Cuando se trata de conexiones en centros de datos, estamos ofreciendo lo que realmente importa: altas tasas de flujo y protección contra fugas que mantiene sus racks funcionando en situaciones dónde con otros estarían inactivos. Diseñados para las altas demandas de flujo de los modernos racks de servidores, las conexiones Gates UQD no solo conectan líneas de refrigeración, están diseñadas para un rendimiento sin fugas, desconexiones dry-break y simplicidad sin herramientas. Se acabaron los procesos ineficientes de extracción de bandejas de servidores y los problemas causados por goteos sobre hardware sensible. Con un rendimiento de ingeniería de precisión, mantenga sus racks funcionando con mejor refrigeración y manteniendo sus operaciones ininterrumpidas.
DESCARGUE EL FOLLETO DEL PRODUCTO
Las innovadoras opciones de productos para centros de datos de Gates siguen llegando con nuestro material patentado de tubo EPDM sin zinc y curado con peróxido, cubiertas sin halógenos y tecnología MegaFlex, diseñados para ayudar a mantener el refrigerante libre de escombros y contribuir a velocidades de flujo de refrigerante más rápidas. Esta avanzada tecnología establece un nuevo estándar para los sistemas de refrigeración, ofreciendo un rendimiento y una fiabilidad superiores para los entornos de centros de datos más exigentes.
Las soluciones de refrigeración para centros de datos de Gates están ayudando a impulsar la industria. Vea por sí mismo cómo podemos ayudar a su empresa a salir adelante y mantenerse a la vanguardia.
¿Qué hace que las soluciones de refrigeración para centros de datos sean más rápidas?
Nuestras bombas para centros de datos, las opciones de cubiertas sin halógenos, los materiales de los tubos flexibles de EPDM curados con peróxido y la tecnología de diseño MegaFlex tienen la capacidad de mejorar el flujo de refrigerante, maximizando la velocidad y la eficiencia.
¿Cómo puedo reducir el riesgo de contaminación del refrigerante?
Gates utiliza un material EPDM patentado, sin zinc y curado con peróxido, para mantener el refrigerante limpio y sin escombros, prolongando la vida de su sistema de refrigeración líquida.
¿Pueden las soluciones de GATES gestionar centros de datos a gran escala?
Absolutamente. Nuestra manguera Megaflex Data Master está diseñada para sistemas de gran caudal y demanda, lo que la hace perfecta para centros de datos a gran escala.
¿Puede GATES ofrecer soluciones de refrigeración más sostenibles?
Sí. Nuestra manguera más reciente, Data Master Eco, ofrece una tecnología superior para centros de datos con aspectos sostenibles adicionales, como una cubierta sin halógenos y resistente a las llamas y una reducción de las emisiones de CO2e en la fabricación. Nuestros nuevos compuestos pueden ayudar a reducir el riesgo medioambiental y ahorrar hasta un 75% de las emisiones de carbono en la fase de fabricación.
¿Cuáles son los tipos de contaminación más comunes en los centros de datos?
Entre los contaminantes más comunes se encuentran la acumulación de minerales, las partículas de corrosión y la proliferación microbiana. Pueden obstruir los sistemas, reducir la eficacia y dañar los equipos.
¿Por qué es cada vez más popular la refrigeración líquida en los centros de datos?
La refrigeración líquida es más eficiente para servidores de alta densidad, reduciendo el consumo de energía hasta en un 27%. Las soluciones de Gates, como las bombas para centros de datos y las mangueras Data Master, optimizan la refrigeración líquida para una mejor disipación del calor.
¿Qué manguera Gates puedo usar con las conexiones UQD de Gates para centros de datos?
Las conexiones UQD de Gates son compatibles con la manguera Data Master para su uso en racks de servidores de centros de datos.
¿Puede Gates ofrecer soluciones a medida?
Sí, Gates ofrece diseños de manguera a medida, tubos termomoldeados y configuraciones de correa personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.
¿Cómo puedo hacer que mi sistema de refrigeración sea más sostenible?
Las soluciones energéticamente eficientes, como las bombas para centros de datos de Gates y las correas Quad-Power 4, reducen el consumo de energía y los costes operativos.
¿Cómo puedo conseguir que mis mangueras de refrigeración de datos duren más?
Las mangueras hechas con materiales de primera calidad, como la tecnología MegaFlex de Gates, resisten las torceduras, las grietas y el envejecimiento, garantizando un rendimiento duradero.