Productos
  • Productos
  • Contenido

    EL AUMENTO DE LOS COSTES
    IMPULSA LA NECESIDAD DE EFICIENCIA

    La necesidad de sistemas de refrigeración representa una gran parte de los gastos de funcionamiento de un centro de datos y los sistemas tradicionales acostumbran a consumir más energía de la necesaria. Gestionar estos costes y mantener el máximo rendimiento es una necesidad clave que marca el futuro de las operaciones.

     

    Los nuevos sistemas de refrigeración líquida de alta eficiencia pueden proporcionar refrigeración con menores costes energéticos y ofrecer un mejor control de la temperatura, especialmente cuando se combinan con soluciones de mangueras que le permiten elegir la cantidad adecuada de flujo de refrigerante para su configuración. Data Master y Data Master Megaflex™ ofrecen dos variedades de manguera en múltiples tamaños, asegurando el ajuste perfecto y el caudal para las necesidades de su sistema. Las líneas de productos Data Master™, Data Master Megaflex™ y Data Master Eco de Gates ofrecen una gran variedad de ventajas para mangueras en múltiples gamas de tamaños, garantizando el ajuste, caudal y características perfectos para las necesidades de su sistema.

     

    DESCARGAR LA HOJA DE VENTAS DEL MAESTRO DE DATOS

        

    DESCARGAR LA HOJA DE VENTAS DE MEGAFLEX DATA MASTER

    RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL REFRIGERANTE  

    Con el auge de los sistemas de refrigeración líquida y los fluidos refrigerantes cada vez más variados, una preocupación creciente es el riesgo de contaminación del refrigerante, que puede dañar equipos críticos. Los refrigerantes con impurezas o contaminados pueden corroer y erosionar los componentes, provocar fugas y ocasionar costosas reparaciones. Nuestra tecnología patentada del material del tubo, presente en las mangueras Data Master y Data Master Megaflex, mantiene el refrigerante libre de contaminantes y la integridad de su sistema. Proteja su equipo y la pureza de su refrigerante con componentes de la próxima generación que le ayudaran a prolongar la vida de su centro de datos.

     

    DESCARGAR LA HOJA DE VENTAS DE DATA MASTER ECO

        

    DESCARGUE EL FOLLETO DE LA FAMILIA DATA MASTER

    Manguera de refrigeración Data Master de Gates

    Con un diseño robusto centrado en la durabilidad, la mejor compatibilidad con refrigerantes de su clase y flexibilidad, la línea Data Master es su respuesta para mantenerse a la vanguardia en el mundo en rápida evolución de la refrigeración de centros de datos. Vea este vídeo para conocer los detalles.

    MANGUERA DE REFRIGERACIÓN DATA MASTER™ 

    Extienda la vida de su sistema de refrigeración y aumente la fiabilidad con Gates FAMILIA DE MANGUERAS DE REFRIGERACIÓN DATA MASTER

     

    • Data Master La solución ideal para diámetros más estrechos y materiales de tubos de EPDM sin zinc y curados con peróxido, disponibles en diámetros interiores de 7/32" a 1". 7/32" a 1" ID, perfecto para instalaciones compactas.
    • MANGUERA DATA MASTER MEGAFLEX La solución definitiva en identificación de gran tamaño con tecnología MegaFlex, disponible en tamaños de hasta 4". Diseñada para sistemas de alto flujo y alta exigencia.
    • Data Master Eco: Nuestra manguera Data Master de menor diámetro, disponible en 3/16", 1/4" y 3/8". Diseñado con una cubierta sin halógenos y una menor huella de carbono para obtener beneficios adicionales de sostenibilidad.

    Nuestro variado e innovador conjunto de materiales específicos para centros de datos contribuye a la longevidad de su funcionamiento ininterrumpido. Al suministrar refrigerante libre de contaminación, la familia Data Master destaca en sistemas de refrigerante de circuito cerrado de bajo y alto caudal para proyectos de centros de datos nuevos y en expansión.

     

    DESCARGAR LA HOJA DE VENTAS DEL MAESTRO DE DATOS

        

    VER MÁS PRODUCTOS DATA MASTER ECO

        

    VER MÁS PRODUCTOS DATA MASTER ECO

    FAMILIA DE MAESTROS DE DATOS CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

    Logotipo simplificado para materiales medioambientales en blanco y negro.

    SISTEMAS DE LIMPIEZA

    Elija el tubo de EPDM sin zinc y curado con peróxido de las mangueras Data Master para evitar la contaminación de fluidos con el paso del tiempo.

    Logotipo minimalista que representa una flexibilidad superior.

    FLEXIBILIDAD SUPERIOR

    Para un montaje más fácil en configuraciones complejas.

    Emblema que muestra una compatibilidad superior con las mezclas de refrigerantes.

    Compatible con una amplia variedad de líquidos refrigerantes

    Diseñado para una amplia gama de mezclas de refrigerante, incluyendo PG25.

    Logotipo que muestra una resistencia superior a las llamas en blanco y negro.

    RESISTENTE AL FUEGO

    Opciones de manguera que incluyen certificaciones UL94V-0 y pruebas según las normas UL224 VW-1 para mayor seguridad y fiabilidad.

    Logotipo minimalista para representar la característica de menor diámetro.

    TAMAÑOS VERSÁTILES

    Elija entre Data Master y Data Master Eco para perfiles estrechos o Data Master Megaflex para necesidades de mayor caudal.

    Logotipo minimalista de resistencia al ozono en blanco y negro

    RESISTENCIA AL OZONO

    Excelente resistencia al ozono para cubrir la degradación de la electrónica.

    TECNOLOGÍA PATENTADA

    La tecnología de diseño MegaFlex aumenta la flexibilidad de nuestras mangueras de gran diámetro.

    CARACTERÍSTICAS SOSTENIBLES

    Data Master Eco tiene una cubierta sin halógenos y resistente a las llamas diseñada para reducir hasta un 75% las emisiones de CO2e en la fabricación.

    FRESCO, LIMPIO, FIABLE

    En contextos de trabajo críticos, cada grado cuenta. Consulte hoy mismo a un miembro de nuestro equipo de expertos para obtener más información sobre los productos que pueden ayudarle a llevar sus centros de datos al siguiente nivel.

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    APLICACIONES EN LOS MERCADOS INDUSTRIALES

    RECURSOS DESTACADOS

    Plataforma eCrimp™ para conjuntos hidráulicos, mangueras y acoplamientos.

    eCRIMP

    Una innovadora aplicación en línea con la información de prensado que proporciona especificaciones precisas y actualizadas de mangueras y conexiones con una interfaz fácil de usar para obtener resultados perfectos.

    Una colección de herramientas y una manguera sobre una mesa de madera.

    SOLUCIONES PARA CENTROS DE DATOS FOLLETO FAMILIAR

    Ofrecemos soluciones frescas y creativas para el sector de refrigeración de centros de datos gracias a nuestra experiencia y enfoque punteros.

    Estas soluciones fiables mejoran el rendimiento y ofrecen tranquilidad.

     

    Un hombre con bata blanca se ocupa de un gran tanque de acero inoxidable

    CATÁLOGO DE MANGUERAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES

    El catálogo de mangueras y conexiones industriales de Gates combina información detallada sobre los productos con conocimientos sobre seguridad para que sus operaciones se desarrollen de forma segura y sin problemas.

    Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos del sector e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre nuestra manguera de refrigeración para centros de datos Data Master.