Productos
  • Productos
  • Contenido

    IMAGINANDO, INNOVANDO, APLICANDO 

    Todo empieza con la idea. Los ingenieros de Gates han reimaginado la experiencia del ciclismo y han creado innovadoras soluciones de transmisión por correa que se están implantando en todo el mundo. Ahora, los conductores pueden decir adiós al ruido, al aceite y al peso de la anticuada cadena metálica. Basándonos en décadas de experiencia en ciencia de materiales y fabricación global, hemos creado una línea de transmisiones por correa limpias, aerodinámicas y duraderas que no necesitan lubricación. Nuestras tecnologías de transmisión por correa para bicicletas responden a la creciente demanda de soluciones de movilidad urbana eficientes, sostenibles y de bajo mantenimiento, y reflejan nuestro compromiso permanente con la mejora de la experiencia ciclista. A medida que más y más personas se suben a las dos ruedas, pueden confiar en que Gates les proporcionará el rendimiento y la durabilidad que necesitan, tanto para los desplazamientos diarios como para las condiciones todoterreno más exigentes. 

     

    VER FOLLETO 

    RECURSOS Y CONSEJOS

     

    IMPORTANTE: Para el manejo y la tensión correctos de la correa, consulte el manual completo del propietario.

    Manual del propietario: CS | DE | EN | ES | FR | HE | HU | IT | JA | NL | PL | RU | SV | 中文

    Carpeta GBD: DE | EN | ES | NL | 中文

    GarantíaPreguntas Frecuentes
    Boletines TécnicosRecursos de Tandem
    Preguntas FrecuentesArchivo de tecnología ciclista
     Asistente de conducción para bicicletas

    CDX™: DISEÑADO PARA UN RENDIMIENTO EXTREMO

    Para los motoristas que superan los límites, las correas Gates® CDX están diseñadas para un rendimiento extremo en las condiciones más duras. Las correas CDX proporcionan una durabilidad y fiabilidad inigualables, tanto si practica senderismo por todo el mundo, como si realiza un recorrido de alto kilometraje o compite en terrenos accidentados fuera de la carretera. Con nuestro diseño CenterTrack™ para una alineación óptima de la correa, resuelven el reto de mantener el rendimiento en entornos difíciles, ofreciendo un peso reducido y un enganche instantáneo para los motoristas que exigen precisión y resistencia.

     

    CORREAS GATES CDX

    CDC™: POTENCIA OPTIMIZADA PARA LA EFICIENCIA DE LA TRANSMISIÓN MEDIA 

    Diseñadas para trayectos de larga distancia y eBikes de par medio, las correas CDC de Gates están pensadas para ciclistas que necesitan durabilidad y rendimiento. Optimizadas para eBikes de transmisión central con un par de hasta 75 Nm, las correas CDC soportan mayores cargas y un uso constante, por lo que son ideales para los recorridos más exigentes y prolongados. Con el sistema CenterTrack, las correas CDC garantizan un rendimiento suave y fiable con cuerdas de tracción avanzadas de fibra de carbono y elastómero de última generación, reduciendo el mantenimiento para el motorista frecuente.

     

    CORREAS GATES CDC

    CDN™: POTENCIA FIABLE PARA TRAYECTOS COTIDIANOS

    "Perfectas para trayectos urbanos cortos y ocasionales, las correas CDN de Gates ofrecen una solución básica que combina un rendimiento limpio y silencioso con un bajo mantenimiento. Ideales para ciclistas que utilizan sus bicicletas para desplazamientos rápidos o recados, las correas CDN cuentan con cuerdas de tracción de fibra de carbono para mayor resistencia y fiabilidad, e incorporan nuestro diseño de piñón CenterTrack para garantizar un funcionamiento suave. Están diseñados para un uso más ligero y menos frecuente que los cinturones CDC."

     

    CORREAS GATES CDN

    ST™: PRESTACIONES ESENCIALES, MANTENIMIENTO MÍNIMO

    "Perfectas para ciclistas estacionales o recreativos que buscan su primera bicicleta con transmisión por correa, las correas Gates ST ofrecen una opción asequible y fiable para ciclistas con tres marchas o menos. Construidas con elastómero de etileno de última generación y cuerdas de tracción de carbono, las correas ST son ideales para fabricantes y ciclistas que desean una solución duradera y de bajo mantenimiento para un rendimiento básico."

     

    CORREAS GATES ST

    PRECISIÓN DE TRANSMISIÓN POR CORREA CON GATES DESIGN POWER™

     

    ¿Busca una experiencia de diseño de bicicletas más fluida? El módulo Bicycle Drive Assistant elimina las conjeturas en la selección de la transmisión por correa. Ya sea para los desplazamientos diarios, el ciclismo de montaña o el ciclismo de alto rendimiento, obtenga los componentes adecuados, optimizados para su bicicleta.

     

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE DESIGN POWER

     

    DESCARGAR EL FOLLETO DE BICYCLE DRIVE ASSISTANT

    MÁS INFORMACIÓN SOBRE GATES BELT DRIVE  

     

    ¿Le interesa nuestra avanzada tecnología de bandas? Sea cual sea la pregunta que tenga o la respuesta que busque, póngase en contacto con nosotros hoy mismo: estamos aquí para ayudarle.  

     

    HABLE CON UN EXPERTO

    VAYA POR DELANTE CON LA TRANSMISIÓN POR CORREA DE GATES

    REVOLUCIONANDO EL CICLISMO

    Despídase de las cadenas grasientas y dé la bienvenida a una conducción suave, limpia y silenciosa con Gates Belt Drive. Con menor mantenimiento, mayor durabilidad y una estética más limpia, es la actualización perfecta para los desplazamientos urbanos, las aventuras todoterreno y todo lo demás. 

     

    APLICACIONES DE TRANSMISIÓN POR CORREA PARA BICICLETAS

    SOLUCIONES ÓPTIMAS PARA MOVILIDAD URBANA Y DEPORTES MOTORIZADOS 

    Las soluciones de transmisión por correa de Gates están revolucionando la forma en que nos desplazamos de un punto a otro no sólo en bicicleta, desde los desplazamientos urbanos cotidianos hasta la travesía de los paisajes más agrestes. 

    RECURSOS DESTACADOS

    a white bicycle using belt drives and with special Intelligent lock

    BUSCADOR DE BICICLETAS

    ¿Listo para revolucionar sus recorridos y simplificar su vida? El sistema Gates Belt Drive System está disponible en miles de modelos de bicicleta, entre las principales marcas y en muchos estilos. Ya sea que quiera una bicicleta confiable para desplazarse al trabajo, una resistente bicicleta de montaña o una elegante bicicleta de turismo, muchas de las mejores marcas del mundo incorporan el sistema Gates Belt Drive System. Utilice nuestros filtros del Buscador de bicicletas para seleccionar el tipo de bicicleta, la marca o la región disponible.

    Gates logo with text reading “Belt Drive University | Velo” on a dark background with yellow accent.

    VIDEOS INSTRUCTIVOS

    Desde el manejo correcto hasta el uso de las herramientas de tensión y mucho más, nuestros breves videos instructivos abarcan una variedad de temas útiles.

    CÓMO COMPRAR

    Existen muchas formas de pedir productos para bicicleta Gates. Tanto si es ciclista, propietario de una tienda de bicicletas, distribuidor o una marca de bicicletas, aquí le mostramos cómo realizar su pedido.

    Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos en el sector e ingenieros de aplicaciones para obtener más información sobre nuestros sistemas de transmisión por correa para bicicletas.