Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-Ölleitungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen. Übertrifft die Vorgaben der Normen SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 und ISO 1436 2SN R2 sowie die Leistungsanforderungen der Normen EN 857 2SC und EN 853 2SN. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral Plus Kupplungen (-24 und -32), MegaCrimp Kupplungen (-4 bis -20) und Edelstahl B Kupplungen.
Teilenummer | Produktnummer | Beschreibung | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximaler Betriebsdruck (bar) | Innendurchmesser (Zoll) | Innendurchmesser | Außendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (mm) |
---|