Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    Powersports

    Gates geht an die Grenzen der Leistung in Powersports.

     

    Wenn Sie Offroad fahren, darf Ihr Fahrzeug nicht offline gehen. Die nächste Generation von CVT-Riemen (Continuously Variable Transmission, stufenlos verstellbarer Riemen) ist leistungsfähiger und langlebiger als je zuvor.

     

    Das G-Force Riemen-Portfolio von Gates® nutzt die eigenentwickelte Konstruktionssoftware, fortschrittliche Materialien und Prozesstechnologie, um die Anforderungen Ihrer Powersportgeräte für den Freizeitbereich zu erfüllen.

     

    Ob beim Trailreiten, in der Landwirtschaft, auf der Ranch oder bei extremem Fahrsituationen - Gates® G-Force Riemen sind für die anspruchsvollsten Off-Road-Bedingungen entwickelt worden.

     

    NEUE G-FORCE REDLINE CVT-RIEMEN

     

    Der CVT-Riemen führt Wärme ab wie kein anderer. Heutige Hochleistungsplattformen stellen höhere Anforderungen an die Antriebstechnik der Riementechnologie als je zuvor. Schnelle Beschleunigung und hohe variable Drehmomentlasten erzeugen eine enorme Kompression und übermäßige Wärme, wodurch die Riemenleistung beeinträchtigt wird. Gates® G-Force RedLine™ CVT-Riemen sind aus unserer einzigartigen, patentierten faserverstärkten EE-Mischung gefertigt, die eine deutlich höhere axiale Steifigkeit und thermische Beständigkeit als jeder andere Riemenverbund bietet. Dies führt zu einer außergewöhnlichen Wärmebeständigkeit, Haltbarkeit und Lastaufnahmefähigkeit unter extremen Fahrbedingungen. Das Ergebnis ist ein Antriebsriemen, der extremer Reibung, starken Druckkräften und übermäßiger Wärmeentwicklung besser standhalten kann, dem Ihr CVT-System infolge hoher Beschleunigung, häufigem Rückschalten und schweren Lasten ausgesetzt ist.

     

    GATES G-FORCE C12 RIEMEN

     

    Lernen Sie den ersten wirklichen Carbon Antriebsriemen der Branche kennen  — Gates® G-Force C12 CVT-Riemen (Continuously Variable Transmission, stufenlos verstellbare Riemen) sind auf Drop-in*-Leistung ausgelegt und zeichnen sich durch außergewöhnliche Festigkeit, Flexibilität und Haltbarkeit für ATVs, Multifunktionsfahrzeuge (U-ATVs), Side-by-Sides- und Schneemobile aus.

     

    * Die Durchbiegung der Kupplung muss gegebenenfalls eingestellt werden.

     

    GATES G-FORCE RIEMEN

     

    Gates® G-Force CVT-Riemen (Continuously Variable Transmission, stufenlos verstellbare Riemen) sind auf Leistung, Haltbarkeit, Einfachheit und Wert ausgelegt und eignen sich ideal für ATVs, Multifunktionsfahrzeuge (U-ATVs) und Schneemobile der unteren bis mittleren Leistungsklasse.