Die Teile der Achsen und Radaufhängungen werden nach ihrer Lage an der Vorder- oder Rückseite des Fahrgestells katalogisiert. Bei Kurvenfahrten verhindern die Stabilisatorgummis ein Rollen der Karosserie. Buchsen für die Achse ermöglichen ein Schwenken ohne Bindung. Die Querlenker ermöglichen die Aufwärts- und Abwärtsbewegung der Räder, verhindern aber die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung.
Das Versagen von Teilen dieser Kategorie hängt oft mit den vorherrschenden Wetterbedingungen, dem Alter des Fahrzeugs, dem Fahrverhalten und der Beschaffenheit der Straßenoberfläche zusammen. Mit der Zeit nutzt sich das Gummi selbst ab. Es können Risse im Gummi beobachtet werden, und eine allmähliche Verschlechterung führt zu einem Leistungsabfall. Zu den Anzeichen für ein Versagen gehören Berichte von Fahrern über Aufprallgeräusche, Klappern oder Zittern und Schütteln beim Drehen des Rades.