Die Produktlinie Gates TPU Synchro-Clean™ Food Grade Belting spiegelt die jahrzehntelange Erfahrung mit Synchronzahnriemen wieder, und stellt die nächste Generation von Riemen für die Lebensmittelverarbeitung dar. Unsere Produkte bestehen sowohl aus Förderbändern als auch aus Zahnriemen, die für den Einsatz in Anwendungen mit direktem oder unmittelbarem Lebensmittelkontakt geeignet sind. Sie bieten eine Reihe von branchenführenden Merkmalen, darunter: Versiegelte, eingebettete Zugstränge zur Minimierung der Riemendehnung, eine robuste Stiftverbindung zur schnellen Montage und Demontage unserer Förderbänder sowie eine spezielle versiegelte Zugstrangkonstruktion, die den Reinigungsprozess verbessert und potenzielle Verschmutzungsbereiche begrenzt. Alle unsere Synchro-Clean-Produkte sind leistungsstark, hochwertig, leicht zu reinigen und bieten Anpassungsmöglichkeiten an Ihre spezifischen Anforderungen. Die Gates TPU Synchro-Clean™ Produktlinie umfasst die Produkte PosiClean mit durchgängiger Verzahnung über die gesamte Breite des Riemens, CenterClean mit zentral positionierter Verzahnung, und FlatClean ohne Verzahnung. Darüber hinaus ist Zubehör verfügbar, um die Synchro-Clean™ Transportbänder an die spezifische Anwendung Ihres Kunden anzupassen.