Sie können darauf zählen, dass Gates innovative Produkte liefert, die die Grenzen der Materialwissenschaft verschieben. Wir konstruieren unsere Produkte so, dass sie kontinuierlich Erwartungen und Industriestandards übertreffen. Wir erweitern ständig unseren Produktkatalog und unsere Dienstleistungen für unsere Kunden.
Die große Vielfalt an Aufgaben, die fortschreitende Technologie und die neuen Anwendungen können die Auswahl des richtigen Industrie-Riemenantriebs kompliziert erscheinen lassen. Mit unserem vollständigen Sortiment an flankenoffenen Keilriemen ist es einfacher denn je, eine Lösung zu finden, die auf Ihre spezifischen Anwendungs-, Material- und Leistungsanforderungen zugeschnitten ist.
Von strengen hygienischen Maßnahmen in Anlagen zur Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung bis hin zur Hochleistungsreinigung von Industrieanlagen — Gates verfügt über ein vielseitiges Sortiment, das alle Ihre industriellen Reinigungsanforderungen erfüllt.
Lösungen für die industrielle Reinigung
ThermalPro™ - Aftermarket Products Designed for Electrified Vehicles
Die Technologie der nächsten Generation ist darauf ausgelegt, Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung zu optimieren. Zu den ThermalPro™-Produkten von Gates gehören elektrische Wasserpumpen, elektrische Kühlmittelregelventile und Wärmemanagementschläuche, die alle fachmännisch entwickelt wurden, um das Wärmemanagement in Motoren, Hybridfahrzeugen und Elektrofahrzeugen zu optimieren. Dadurch wird eine maximale Reichweite gewährleistet und die ideale Temperatur sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen aufrechterhalten.
ThermalPro™
ThermalPro™- Original Equipment Partner for the Future of Compact & Sustainable Power Solutions
Gates bringt die elektrische Wasserpumpenplattform ThermalPro™ der nächsten Generation für elektrifizierte Fahrzeuganwendungen auf den Markt. Die neue elektrische Wasserpumpentechnologie verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit und bietet eine differenzierte Leistung für Hybrid- und batterieelektrische Fahrzeuganwendungen im OEM- und Ersatzteilmarkt.
ThermalPro™
Als Erstausrüster großer Lkw- und Busmarken – darunter Mercedes-Benz, DAF, MAN und Scania – können die Qualitätsteile von Gates Heavy Duty im Rahmen der Garantie ausgetauscht und als gleichwertiger Ersatz verwendet werden.
MEGASYS™ MXG™ 5K HYDRAULIKSCHLAUCH
Der MXG 5K kombiniert eine branchenführende Impulsfestigkeit mit der XtraTuff-Plus-Schlauchdeckentechnologie und überzeugt auf dem Markt für 350-bar-Hochdruck- und Hydraulikschläuche unter anderem durch seine Gewichts- und Flexibilitätsvorteile.
ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN MXG 5K
WAS IMMER SIE EINPACKEN, WIR VERPACKEN DAS KNOW-HOW
Riemen- und Schlauchlösungen für Anwendungen im Rahmen vielfältiger Verpackungsprozesse: von der Produktbehandlung bis zur Verarbeitung, von der Verpackung bis zum Materialtransport
Gates Verpackungslösungen
WEITERENTWICKELN MIT GATES
Energiesparende Systemlösungen, damit Sie optimiert, produktiv und profitabel bleiben. Unsere Synchronriemenlösungen kommen jedem Aspekt Ihres Betriebs zugute. Bietet Energie- und Wartungseinsparungen sowie eine geringere Umweltbelastung.
WEITERENTWICKELN MIT GATES
Die Herstellung Ihrer eigenen Schlauchleitungen spart Geld, reduziert Gesundheitsrisiken (keine Werkstattbesuche), verringert Ausfallzeiten von Hydraulikmaschinen auf ein Minimum und erweitert Ihre Wartungsmöglichkeiten (rund um die Uhr).
MXT™ MIT OPTIONALER XTRATUFF™-ABDECKUNG
Gates hat den MXT™-Schlauch mit dem optionalen XTP-Mantel verbessert, der die Leistung des MXT-Schlauchs beibehält, aber die 25-fache Abriebfestigkeit und eine verbesserte Ozonbeständigkeit bietet.
MEHR ÜBER MXT ERFAHREN
PowerGrip™ GT4™ Synchronriemen aus Kautschuk
Gates® PowerGrip™ GT4™ wurde nach den neuesten Erkenntnissen der Spitzentechnologie und Materialforschung entwickelt und bietet die höchste Leistungsfähigkeit aller Riemen seiner Klasse.
PowerGrip™ GT4™ Riemen
MEGASYS™ MXG™ 4K HYDRAULIKSCHLÄUCHE
Hergestellt mit unserer eigens entwickelten Drahtgeflecht-Verfahrenstechnologie ist der MegaSys™ MXG™ 4K-Schlauch leicht, hochflexibel und bei EINER MILLION Impulszyklen freigegeben – er ist ein hundertprozentiger Ersatz für herkömmliche Stahldrahtspiral-Schläuche.
MEGASYS™ MXG™ 4K HYDRAULIKSCHLÄUCHE
XTREME V-FORCE™ MEGA-UMMANTELTE KEILRIEMEN
Gates führt die erste ummantelte Keilriementechnologie der Welt unter Verwendung voni Ethylen-Elastomer-(EE)-Verbindungen für Erstausrüster (Original Equipment Manufacturer, OEM) in folgenden Märkten ein : Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Schwerindustrie.
ERFAHREN SIE MEHR