Mit einem präzise auf Ihre Anwendung abgestimmten Schlauchdruck kann Ihre Hydraulik-Schlauchleitung die Produktion maximieren und Ausfallzeiten minimieren. Alles beginnt mit dem passenden Schlauchdesign und der passenden Materialzusammensetzung, entwickelt von der Firma Gates. Die mit Textilgeflecht verstärkten Hydraulik-Schlauchleitungen von Gates für Ihre Mittel- und Niederdruckhydraulikanwendungen sind leicht und flexibel, wobei Niederdruckschläuche für Betriebsdrücke von unter 300 psi und Mitteldruckschläuche für Drücke von bis zu bis 3.000 psi konzipiert sind.