Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    ENGINE AND TRANSMISSION

    Der Antriebsstrang eines Fahrzeugs besteht in der Regel aus mindestens einem Getriebelager und zwei oder drei Motorlagern. Es sei daran erinnert, dass einige Motorlager aus Vollgummi bestehen, aber hydraulische Motorlager sind weitaus komplexer. Sie verfügen über eine zentrale Hohlkammer im Inneren des Gummis, die mit Hydraulikflüssigkeit gefüllt ist. Diese Einstellung sorgt für die dynamische Empfindlichkeit, die zum Beispiel beim Fahren im Sportmodus erforderlich ist. Dementsprechend umfasst das Gates®-Sortiment Teilenummern für diese und andere zugehörige Komponenten. 

     

    Wie bei den Achsen und der Achsaufhängung hängt das Versagen von Teilen in dieser Kategorie von den vorherrschenden Wetterbedingungen, dem Alter des Fahrzeugs, dem Fahrverhalten und der Qualität der Straßenoberfläche ab. Zu den Anzeichen für ein Versagen gehören übermäßige Vibrationen und Berichte von Fahrern über Stöße im Bereich des Motorraums, die auf eine Bewegung des Motors hindeuten können.

    7 Artikel
    7 Artikel