60 minutes d’informations pour vous aider à naviguer et à surmonter de multiples défis de l’industrie, aujourd’hui comme à l’avenir. Cette session de formation se déroulera en anglais.
La courroie Poly Chain Carbon VOLT, dotée d’une technologie conductrice statique brevetée, fournit une puissance antistatique et des performances inégalées tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes pour vos applications.
PowerGrip GT4 est la solution d’entraînement par courroie pour les transmissions plus étroites. Il offre une plage de températures plus étendue, une meilleure résistance chimique et une capacité de puissance plus élevée.
Les courroies synchrones linéaires en TPU Gates allient une résistance exceptionnelle à une durabilité à long terme, garantissant un fonctionnement fiable même dans les environnements les plus exigeants. Conçues pour des performances précises, elles constituent la solution idéale pour un large éventail d’applications.
Optimisez votre transmission par courroie grâce à nos pignons, conçus pour les conversions de chaîne à courroie. Disponibles en différentes tailles et en différents matériaux, ils présentent des propriétés antistatiques durables ainsi qu’un nickelage pour une meilleure résistance à la corrosion.
Alors que le monde progresse vers davantage d’efficacité et de durabilité, Gates montre la voie avec Eco-Innovation™. Nos courroies et pignons avancés sont conçus pour offrir des performances supérieures et une empreinte environnementale réduite. Rejoignez-nous pour créer un avenir plus intelligent et plus écologique.
Las soluciones Chain-to-Belt de Gates están ayudando a impulsar la industria. Compruebe por usted mismo cómo podemos ayudar a su empresa a avanzar y mantenerse a la vanguardia.
Quels sont les avantages de passer d’un système d’entraînement par chaîne à un système d’entraînement par courroie ?
La conversion à un système d’entraînement par courroie réduit les coûts de maintenance, élimine le besoin de lubrification, réduit les niveaux sonores et augmente l’efficacité opérationnelle. Les transmissions par courroie offrent également un meilleur alignement, ce qui peut prolonger la durée de vie de votre équipement.
Comment un système d’entraînement par courroie améliore-t-il l’efficacité énergétique par rapport à un entraînement par chaîne ?
Les transmissions par courroie réduisent les pertes d’énergie grâce à un fonctionnement plus fluide et à une diminution des frottements. Contrairement aux chaînes, les courroies ne s’étirent pas avec le temps, ce qui garantit un transfert de puissance constant et réduit le gaspillage d’énergie.
Quels sont les avantages en termes de maintenance d’une transmission par courroie par rapport à une transmission par chaîne traditionnelle ?
Les transmissions par courroie ne nécessitent aucune lubrification, ce qui réduit les salissures et les temps d’arrêt pour maintenance. Elles sont également résistantes à la corrosion et à l’accumulation de saleté, ce qui les rend plus durables et fiables dans les environnements difficiles.
Les systèmes d'entraînement par courroie sont-ils adaptés aux applications industrielles à couple élevé ?
Oui, les systèmes d’entraînement par courroie avancés tels que les courroies synchrones Gates sont conçus pour gérer les applications à couple élevé. Ils offrent une capacité de charge supérieure tout en maintenant leur efficacité et leur durabilité.
Quelle est la durée de vie typique d’une transmission par courroie par rapport à une transmission par chaîne ?
Les transmissions par courroie durent généralement beaucoup plus longtemps que les transmissions par chaîne, car elles ne sont pas soumises aux mêmes risques de défaillance de lubrification ou d’étirement. Cette durabilité en fait une solution rentable pour un fonctionnement à long terme.