MXT TRANSFORME LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE
UNE PERFORMANCE DE NIVEAU PROFESSIONNEL
MXT répond à diverses exigences d'application et est compatible avec les embouts Gates® MegaCrimp™, ce qui simplifie la sélection des tuyaux et réduit la nécessité de transporter plusieurs flexibles et embouts pour prendre en charge une variété d'applications. Le MXT est également plus rapide à installer et plus facile à acheminer qu'un flexible standard. Et avec un diamètre extérieur plus petit, MXT peut intégrer plus de puissance dans des espaces plus restreints.
Nous avons testé le MXT à 3 fois les critères d'impulsion de la norme SAE pour nous assurer qu'il fournit les performances attendues pour vos applications les plus difficiles. Le MXT est entièrement conforme à la norme SAE 100R16, ainsi qu'à la norme SAE 100R17 jusqu'au module -12 inclus, et répond aux exigences de performance de la norme SAE 100R2 et de la norme EN 8572SC, ainsi qu'à la norme SAE 100R19 jusqu'au module -8 inclus. Et maintenant, avec notre robe XtraTuff™ Plus disponible, il est plus durable que jamais.