Les courroies de variateur Gates AGRI sont conçues pour des performances de niveau OE dans des applications exigeantes de moissonneuses-batteuses comme les entraînements de tambour de battage. Spécialement conçues avec du caoutchouc chargé de fibres à module élevé et des cordons en aramide, elles offrent à la fois flexibilité et haute capacité de charge. Dotées de composés EPDM modernes EE-TECH, elles résistent à des températures élevées allant jusqu'à 130 °C et aux forces latérales typiques des systèmes de variateur à couple positif, garantissant un régime de battage constant, une durée de vie prolongée de la courroie dans les entraînements à vitesse variable, le tout axé sur un rendement maximal de la récolte.
Nous assistons actuellement à une tendance croissante vers des machines agricoles compactes, motivée par le besoin de fournir la même puissance avec un équipement plus petit et plus maniable, ou d'augmenter la production avec un équipement de même taille.
Les innovations de Gates dans les ensembles de tuyaux hydrauliques haute pression réduisent non seulement l'utilisation de matériaux pour soutenir un équipement agricole plus léger, mais présentent également des revêtements supérieurs résistants à l'abrasion pour lutter contre l'usure due au frottement dans des machines compactes et spécialisées..
En agriculture, ce sont les saisons qui dictent quand planter et quand récolter, et les temps d'arrêt peuvent ruiner des mois d'efforts. C'est pourquoi vous avez besoin d'un partenaire qui valorise la qualité et la fiabilité autant que vous.
Nos experts en recherche et développement effectuent des tests exhaustifs pour garantir que nos solutions aident à maintenir vos machines en fonctionnement optimal du lever au coucher du soleil. Nous nous engageons à utiliser des matériaux de haute qualité, légers et durables, vous permettant d'augmenter la production et d'étendre la durée de vie de votre équipement pour les générations à venir.
Dans le monde de l'agriculture, seuls les meilleurs peuvent garantir des performances et une fiabilité optimales. C'est pourquoi les principaux fabricants du marché agricole, y compris les leaders en équipements agricoles innovants, choisissent Gates comme fournisseur de confiance.