TENDANCES EN MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET LOGISTIQUE  

AUTOMATISATION:
RÉPONDRE À LA DEMANDE D'OPÉRATIONS PLUS RAPIDES   

Alors que l'automatisation transforme la logistique, la rapidité et la précision sont essentielles pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs. Les systèmes d'entrepôt automatisés, le suivi en temps réel et les systèmes de convoyeurs à grande vitesse deviennent la norme dans les centres de distribution du monde entier. Gates est présent avec des courroies et des tuyaux conçus avec précision qui s'intègrent parfaitement aux systèmes automatisés, offrant des performances fiables pour suivre les exigences d'une chaîne d'approvisionnement en mouvement rapide.   

 

ADAPTABILITÉ:
CONSTRUIRE UNE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT PLUS SOLIDE  

Les fournisseurs de logistique doivent s'adapter aux fluctuations de la demande, aux perturbations mondiales et aux réglementations en évolution. Construire une chaîne d'approvisionnement solide est essentiel pour maintenir la stabilité et l'efficacité. Gates propose des solutions robustes et durables qui soutiennent des opérations adaptables. Avec des produits durables conçus pour minimiser les temps d'arrêt et résister à des conditions d'exploitation variées, Gates aide à maintenir les réseaux logistiques en bon état de fonctionnement, même dans des environnements difficiles.  

 

IMPACT:
RÉDUIRE LE GASPILLAGE, AUGMENTER LA VALEUR   

Alors que les entreprises de logistique s'efforcent de réduire la consommation d'énergie, de minimiser les déchets et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, l'accent a été mis sur des solutions offrant à la fois performance et valeur à long terme. Gates soutient ces efforts avec des courroies écoénergétiques et des tuyaux durables et nécessitant peu d'entretien, conçus pour prolonger la durée de vie des équipements, réduire les déchets opérationnels et améliorer la productivité. Nos solutions permettent aux entreprises de logistique d'atteindre leurs objectifs d'efficacité sans compromettre la fiabilité ou la productivité.  

 

ALIMENTER L'AVENIR DE LA LOGISTIQUE  

Alors que le commerce électronique, la livraison instantanée et les exigences de rapidité augmentent, Gates innove continuellement avec des solutions produits avancées et un soutien logistique de bout en bout pour vous aider à naviguer dans les défis commerciaux en évolution.

Des applications haute performance dans les systèmes d'entrepôt automatisés à l'assurance qualité sur l'ensemble de la chaîne de production, nos produits de transmission de puissance, de polyuréthane thermoplastique (TPU) et de puissance hydraulique sont conçus pour optimiser vos opérations à chaque étape.

PASSER À DES SOLUTIONS GATES D'ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE INDUSTRIELLE   

Avec des tests rigoureux, une science des matériaux avancée et une ingénierie de processus experte, Gates aide les entreprises de manutention de matériaux et de logistique à passer des chaînes aux systèmes de courroies haute performance. Nos solutions réduisent les temps d'arrêt, l'entretien et les coûts opérationnels en éliminant les besoins de lubrification et de retensionnement, tout en minimisant le bruit et les vibrations. Découvrez comment notre expertise en entraînement par courroie peut optimiser vos systèmes.

 

SOLUTIONS DE REMPLACEMENT DE CHAÎNE

 

TECHNOLOGIE DE POINTE DANS L'INDUSTRIE
GATES® POLY CHAIN® CARBON™ VOLT™

Black and white speedometer icon symbolizing higher power density.

SCORDON DE TRACTION EN CARBONE SOLIDE POUR UNE DENSITÉ DE PUISSANCE ÉLEVÉE

Icon representing strength and load capacity.

PROFIL DE DENT CURVILINÉAIRE POUR UNE HAUTE RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT ET UNE CAPACITÉ DE CHARGE

Simple black and white icon of two wrenches, representing no maintenance needed

AUCUNE LUBRIFICATION NI RETENSIONNEMENT REQUIS

Icon of a person wearing hearing protection, symbolizing low noise levels.

SMOUVEMENT PLUS FLUIDE, FAIBLE BRUIT

PRÊT À MAXIMISER LA PRODUCTIVITÉ?

Soutenu par un support technique dédié, Gates fournit une technologie éprouvée et nécessitant peu d'entretien qui maintient vos opérations en marche de manière fluide et efficace. Connectez-vous avec notre équipe pour stimuler la productivité et réduire votre coût total de possession.     

 

PARLEZ À UN EXPERT

 

SOLUTIONS INNOVANTES POUR LA MANUTENTION DE MATÉRIAUX ET LA LOGISTIQUE

RESSOURCES DISPONIBLES

Design Power™ for customized power transmission drive designs.

DESIGN POWER 

Accédez à une suite complète d'outils de conception numérique et de modèles de performance avec Gates Design Power, facilitant plus que jamais l'ingénierie de systèmes de transmission par courroie précis pour un large éventail d'applications.

 

Two power transmission belts in black made of rubber.

CALCULATEUR D'ÉCONOMIES DE COÛTS DE CONVERSION CHAÎNE À COURROIE

Essayez notre calculateur d'énergie gratuit et voyez combien vous pouvez économiser en passant aux solutions de transmission par courroie synchrone Gates.

 

eCrimp™ platform for hydraulic assemblies, hoses and couplings.

eCRIMP

Accédez aux dernières spécifications de sertissage pour les tuyaux et assemblages hydrauliques et industriels Gates, garantissant des montages efficaces et de haute qualité à chaque fois.

Contactez notre équipe d'experts du secteur et d'ingénieurs d'application pour en savoir plus sur nos solutions de manutention de matériaux et de logistique dès aujourd'hui.