FAIRE PASSER VOTRE FITNESS AU NIVEAU SUPÉRIEUR 

FAIRE ÉVOLUER LES ÉQUIPEMENTS D'EXERCICE PHYSIQUE

Les produits de consommation haut de gamme, comme ceux proposés par Wahoo, s'appuient sur la qualité Gates pour garantir des performances supérieures aux passionnés de fitness. Lorsque l'entraînement se déroule loin de la maison, les propriétaires et les membres des salles de sport sont convaincus que les transmissions par courroie Gates garantissent des séances d'entraînement agréables et sans heurts, à chaque fois. 

LE FITNESS À LA MAISON

Les consommateurs veulent des appareils de fitness à domicile qui fonctionnent en douceur et sans bruit, avec un minimum d'entretien. En tant qu'alternative moderne aux systèmes à chaîne traditionnels, les entraînements par courroie Gates sont l'option parfaite - et préférée - pour les salles de sport à domicile : pas de bruit, pas de tracas.

UNE PERFORMANCE DURABLE

Fiables, efficaces et conçues pour durer, les transmissions par courroie Gates sont exemptes d'huile et ne nécessitent pratiquement pas d'entretien. Leur construction robuste se traduit par une durée de vie plus longue pour vos appareils de fitness, à la maison ou en salle de sport. Moins de temps d'arrêt, c'est plus de temps pour donner le ton.

DES PERFORMANCES OPTIMALES POUR CHAQUE SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT

Des tapis de course aux vélos d'appartement en passant par les elliptiques, nos solutions offrent des performances propres, silencieuses, fluides et solides pour chaque séance d'entraînement. 

PROMOUVOIR UNE CONCEPTION INNOVANTE

Lorsque les ingénieurs de Foundation Fitness ont conçu le vélo FreeMotion (aujourd'hui connu sous le nom de Stages), ils se sont tournés vers Gates pour connaître les dernières innovations en matière de transmission par courroie. Les courroies Gates ont été utilisées dans des applications telles que le vélo d'appartement FreeMotion, le vélo intelligent Stages SB20 et l'appareil d'entraînement intelligent Wahoo Kickr. Grâce à cette collaboration durable, les amateurs d'exercices physiques à domicile et les propriétaires de studios de fitness qui choisissent l'un des vélos d'intérieur intelligents de Stages Cycling ou de Wahoo Fitness savent ce qu'ils font.

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
POUR LA TECHNOLOGIE DE LA REMISE EN FORME

An icon featuring a droplet with a sparkle

PROPRE

An icon symbolizing quiet operation, showing a speaker with a line through it.

SILENCIEUX

An icon representing smooth operation with three wavy lines.

FLUIDE

An icon depicting a strong, durable belt drive system.

SOLIDE

LES SYSTÈMES DE TRANSMISSION PAR COURROIE GATES

Que vous ayez une question à poser ou un défi à relever, nos ingénieurs d'application sont là pour vous aider - contactez-nous dès aujourd'hui.

 

PARLER AVEC UN EXPERT

INNOVATIONS ET SOLUTIONS EN MATIÈRE DE FITNESS

RESSOURCES EN VEDETTE

man using Gates Sonic 550C Belt Tension Meter

OUTIL DE MESURE DE TENSION DE COURROIE GATES SONIC 550C

Indispensable pour des performances et une fiabilité optimales, ce compteur permet de déterminer avec précision le degré de charge et de tension de vos installations de transmission par courroie. Cet appareil pratique de Gates analyse les ondes sonores de la ceinture et fournit une mesure précise sans délai. Il convient aux courroies synchrones, aux courroies striées et aux courroies trapézoïdales.

Gates Carbon Drive™ bike belt drive

BROCHURE GATES FITNESS

Découvrez les solutions d'entraînement Gates pour le fitness. Téléchargez votre exemplaire de la brochure PDF sur les solutions d'entraînement Gates Fitness.

Contactez notre équipe d'experts industriels et d'ingénieurs d'application pour en savoir plus sur le fitnessdès aujourd'hui.