La mayoría de las correas trapezoidales tradicionales tienen problemas con los espacios pequeños y provocan interrupciones frecuentes, lo que provoca costosos tiempos de inactividad. Reduzca estos problemas comunes de transmisión con Tri-Power, su correa trapezoidal clásica de reemplazo de secciones probadas y comprobadas. La correa trapezoidal sin banda Tri-Power está diseñada específicamente para hacer frente a los desafíos asociados con los diámetros de polea pequeños en los accionamientos existentes. Ya sea que alimente compresores, bombas u otros equipos críticos, esta correa garantiza que su maquinaria funcione de manera eficiente y confiable. La ventaja de esta correa trapezoidal sin forro radica en su capacidad de proporcionar un reemplazo de igual a igual sin la necesidad de cambiar todo el sistema. Su diseño avanzado no solo se adapta a las poleas pequeñas, sino que también mejora la transmisión de potencia y reduce las necesidades de mantenimiento.
| Piezas # | BX33 TRI-POWER / BX33 |
|---|---|
| Producto # | 901302033 |
| Descripción: | BX33 TRI-POWER |
| UPC | 72053978469 |
| Sección transversal | BX |
| Circunferencia interior (pulgadas) | 33 |
| Circunferencia interior (mm) | 838 |
| Longitud efectiva (pulgadas) | 33 |
| Longitud efectiva (mm) | 838 |
| Primitiva | true |
| Número de ranuras | 1 |
| Sección | BX |
| Ancho superior (pulgadas) | 0.67 |
| Ancho superior (mm) | 17 |
| Ángulo | 40 |
| Especificaciones | Cord Type: PES |
| Espesor (pulgadas) | 0.43 |
| Espesor (mm) | 11 |
| Color | Black |
|---|---|
| Construcción | Bandless-notched |
| Material | EPDM |
| Notas sobre la correa | Single Sided, Notched Inside, Smooth Back Side, Temperature Range: -50°C +120°C (-58°F +248°F) |
|---|
| Paquete del cliente | 58 |
|---|---|
| Peso (libras) | 0.14 |
Con el tiempo, las correas fallan debido a las grietas que produce el calor, el estiramiento o el excesivo desgaste. Los ajustes de tensión y las sustituciones provocan tiempos de inactividad, ineficiencia y pérdida de productividad. Solo las correas trapezoidales con dentado moldeado de Gates®, incluida nuestra gama Tri-Power, ofrecen una construcción nueva y patentada de etileno para que sus operaciones sigan funcionando cuando otras correas fallen.
Con un diseño de compuesto multiusos, las correas Tri-Power™ para trabajos pesados de Gates® soportan el aceite, el calor, los agentes contaminantes, las fuerzas de tracción y flexión, la fatiga y las cargas de choque. Incluso hemos diseñado nuestro material EPDM patentado para correas que combate la ignición espontánea, lo que significa que su correa no arderá por la acumulación de calor incluso con alta fricción.